Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

能在產線即時檢測的 Equator™ 檢具系統
Equator™ with ATS in manufacturing environment, next to machine tool.

ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

Haas 無線直覺式測頭量測系統 (WIPS)
Haas 無線直覺式測頭量測系統 (WIPS) 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 如需任何產品的詳細資訊,請參閱下列指南。 使用 Haas 無線直覺式測頭量測系統縮短設定時間 Haas 無線直覺式測頭量測系統 (WIPS) 可利用易於使用的範本,引導操作人員完成工作設定程序。WIPS...

Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text 系統要求: 以 Windows 為基礎的設計軟體。8.

Additive manufacturing
Documents for Additive manufacturing.

Calibration products
Documents for Calibration products.

Software
Software downloads for Equator

CMM products
Documents for CMM products.

Optical encoders
Documents for Optical encoders.

Raman spectroscopy
Documents for Raman spectroscopy.

Laser encoders
Documents for Laser encoders.

如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mazak 的 Smooth 控制器上使用 Set and Inspect 應用程式

有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題 問:如果沒有輸入刀長近似值,要如何量測偏離中心的刀具? 答:無法量測,一定需要刀長近似值。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 問:如何變更逼近及量測進給率? 答:您需要修改巨集軟體,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊取得更多詳細資訊。...

適用於工件設定及檢測的工具機測頭
適用於工件設定及檢測的工具機測頭 實現高速工件設定、特徵及外形 3D 量測及表面狀況監控。 掃描測頭 從問題根源掌握製程變數 若要製造出精準且符合公差的元件,關鍵就是排除整個製程的變異來源。在金屬切削的前、中、後階段套用自動化測頭量測應用,有助於達成此項目標。 遵循我們的 Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)...

勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 是一家新成立的積層製造商,提供客戶完整的端對端 3D 金屬列印服務,能夠大量生產複雜精密的高品質終端使用金屬零件。而選擇金屬積層機械設備,是公司的成功關鍵因素。公司採購的系統需要在全球各地都能獲得妥善支援,滿足工業 4.0 需求,並且要能提供新創企業所需要的品質、彈性及可靠性。

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle
In recent years, Renishaw’s Raman microscopes located at two prestigious geological institutions have been used for the non-destructive analysis of inclusions in “ultradeep” diamonds from the lower...

Material innovation through metal additive manufacturing
Uniform Wares partnered with Betatype to explore the advantages of additive manufacturing (AM) technology, pushing the boundaries of design in an industry traditionally centred around heritage.

UKCA declarations of conformity
UKCA declarations for Renishaw CMM products

Supplier portal
Home page for Renishaw Supplier Portal

Equator™ gauging system
Documents for Equator™ gauging system.

RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統 Renishaw 雷射裝置提供位移干涉儀的極致效能,同時兼具傳統鋼帶和玻璃光學尺編碼器易於安裝的優點。 RLU10 概述 光纖長度 3 m 或 6 m* 軸數 單軸或雙軸* 雷射光源 第 2 級氦/氖 輸出 類比/數位正交 速度 最高 2 m/s** * 原廠配置** 視版本/解析度而定 配置 RLE 系統...

Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...

FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text Step 4 text FAQ 4 Step one text Step 3 text FixtureBuilder 免費試用版 Renishaw 為客戶提供大好機會試用 FixtureBuilder...

改裝元件和選項
改裝元件和選項 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 接觸觸發式 PH20 三軸掃描 五軸掃描 軟體 MODUS 接觸觸發式 MODUS 接觸觸發式 MODUS 3 軸 MODUS 5 軸 控制器 UCC T3-2 / UCC T3 PLUS / UCC T5 UCC T5 / SPA3 UCC S3 / 3 軸掃描 UCC S3 / 5 軸掃描 感測器 TP20...

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Licence key download
Download the licence key for your Equator gauging system. Enter your email here to receive notifications of new releasee for the Equator software suite

Safety data sheets - CMM products
Safety data sheets for Renishaw's CMM products.

AU declarations of conformity - Gauging products
Product compliance certificates for Renishaw's gauging products.

適用於工具機的 QC20 循圓測試儀配件
適用於工具機的 QC20 循圓測試儀配件 找不到您需要的產品嗎? 歡迎前往我們 24 小時全年無休的網路商店,訂購可快速到貨的循圓測試儀備品。 線上購買 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 工具機要求 X 軸餘隙: 距離中心線 ≥ 220 mm Y 軸餘隙: 距夾盤 ≥ 330 mm 主軸直徑:...

工具機專用的測頭量測及刀具量測系統
工具機專用的測頭量測及刀具量測系統 提升現有資產的產能: 延後資本支出、減少外包及加班費用,以及尋求更多業務機會。 提升設定及量測流程的自動化程度: 減少人為介入,這樣員工就能負責其他需要主動處理的工程職務,而工具機則可具備自我判斷與決策的智慧功能,進而實現全自動化加工。 消除重工及廢品:...

Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式 安裝 Windows 平板電腦,以及 Set and Inspect 和 Reporter 等 Renishaw 機上應用程式的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝 ???????? Renishaw ???????????Window...

Neurological feature articles
Learn about Renishaw's neurological applications from our customers, collaborators and staff through informative articles, blogs and interviews.

neuromate® stereotactic robot options
Options for the neuromate® stereotactic surgical robot.

EU Declaration of conformity - Calibration products
EU declarations of conformity for Renishaw's calibration products.

EU Declarations
EU declarations of conformity for laser encoder products.

UKCA Declaration of conformity - Calibration products
UKCA declarations of conformity for Renishaw's calibration products.

適合量測應用的鑽石測針
適合量測應用的鑽石測針 Having problems scanning anodised aluminium image Automotive Find out how OPTiMUM diamond styli can benefit you text cost saving graphic Areospace Automotive Why use OPTiMUM text No...

鏡面與光學鏡組
Renishaw 會依據要求提供剖面 25 mm x 25 mm、光學孔徑長達 300 mm 的平面鏡標靶光學鏡組。鏡面固定架適用於剖面 25 mm x 25 mm、總長度 350 mm 的鏡面。RVI20 是一套用於平面鏡的真空相容干涉儀組。

當自動化車削單元實施製程控制,僅僅需要 18 天就能回收成本
Conroe Machine 實現了許多加工廠夢寐以求的夢想—全天候採用無人操作的「自控」程序對一系列零件進行車削。該公司將 FANUC 機器人與 Equator™ 檢具系統進行整合,使用 Renishaw EZ-IO 軟體來提供簡單而全面的通信功能,實現 100% 的工件檢測以及對雙軸 Okuma 2SP-250 車床的自動補償。

SEEG – Overcoming the challenge of refractory seizures
Between 7% - 20% of children with epilepsy suffer from refractory seizures. Stereoelectroencephalography (SEEG) is helping to transform lives. Learn more.

RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.

QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。

UK Declarations
UK declaration of confirmity certificates for Laser encoder products.

Gram gauge
A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch trigger probes.

MCG 系統
MCG 系統 測頭測針會插入,事實上是參考「球」桿的一端。測頭會繞著一個球形路徑並攜帶球桿,以擷取不同位置的徑向讀數。這些讀數範圍正代表 CMM 的空間量測效能。會重複讀數序列,以檢查系統的可重現性。 空間量測效能是任何平面的兩個點之間,完整量測任何距離上的最大誤差。 使用適合的轉接器,即可將特殊校正測針搭配 TP1、TP2、TP20 、TP6A 使用。 MCG 套件 校驗器 說明...

RLD10 無內部干涉儀
RLD10 無內部干涉儀 結合 Renishaw 獨特光纖傳輸系統的便利性和效能,並採用應用專屬的光學配置。 規格 平面鏡應用 反射鏡應用 軸行程 0 m 至 1 m 0 m 至 4 m 解析度(以 RLU 配置) 類比正交 = λ/4 (158 nm) 數位正交 = 10 nm RPI20 解析度 = 38.

安裝硬體
安裝硬體 光束保護導管 光束保護導管系統可配合長或短距離線性光學鏡組使用,以保護光束路徑內不會有碎屑與冷卻液,同時為雷射量測光束提供穩定的熱環境。 倘若位置回饋要維持一定的可靠性,關鍵就在必須於軸長全程維持穩定、準確的雷射準直。在長距離應用中,準直穩定性會受到穿過光束形成的溫度梯度所影響;溫度梯度通常是因快速轉變的環境條件造成。 導管系統納入會沿著軸全長攪動空氣的「進氣系統」,防止溫度梯...