Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-S-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-925-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-925-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1215-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1215-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1225-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1225-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。
A-5504-0282 - 儲存盒內的 Equator™ 中階測針套件(16 個測針,2 個 SH25-2A)
包含 22 種測針,其中含基本套件內的所有測針以及更多特殊測針。
EVOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
EVOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 輕鬆量測絕對位置 EVOLUTE 系統採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,為 50 µm 光學尺週期的真正絕對式光學尺,具有充裕的安裝公差、強化的抗汙能力和多功能量測效能。 由於採用創新的影像處理演算法和針對抗污染性進行最佳化的光學鏡組,可維持優異的操作完整性。 EVOLUTE 光學尺以達 50 nm 的解析度及高達...
R-CTT-40-25-4 - 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-25-4 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-30-6 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-64-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-95-83-6 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTB-25-6 - M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)
R-CTB-25-6 M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-CTB-25-8 - M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)
R-CTB-25-8 M8 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
獨步全球的測量專家 Renishaw 近期推出了VIONiC 編碼器系列 — 新一代超高精度、超小型的多合一數位增量式編碼器。對運動控制精度要求最高的應用,包括微型製造、微定位和精密光學元件製造等領域,必定能從 VIONiC 中受益最多。本文章深入探索高效能編碼器系統在這些應用項目中擔任的重要角色。
機上掃描 — 快速找正
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭可執行以下操作:1) 使用 SupaScan 量測基本特徵,以便進行快速工件找正;2) 使用 SupaScan 量測平順的密封面確定高點和低點,以便進行修正;3) 使用 Productivity+™ 掃描套裝軟體量測發動機孔的輪廓,以便進行後續加工。
R-CTT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-160-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-30-4 - M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊
R-AS-30-4 M4 螺紋的 30.1 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CT-4P-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞
R-CT-4P-325-20 含 3.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的耐張線夾柱塞 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-S-754-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-754-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 4.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。採用 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CSP - 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)
R-CSP 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用) 螺絲推桿夾是利用栓入或栓出翼形螺絲釋放工件壓力,將工件推至緊貼支撐結構。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-502-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-502-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-5075-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5075-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-752-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-752-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 2.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-7550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-7550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-S-756-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-756-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 6.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CT-100P-83-8 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-8 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M8 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
R-CT-100P-83-6 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾
R-CT-100P-83-6 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。
部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 部分弧線光學尺適用於測量旋轉未達一周的運動。探索 Renishaw 的彈性線性光學尺如何環繞鼓、軸或其他圓柱表面,讓精巧讀頭能夠準確測量有限旋轉。 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截面區域小,因此能夠環繞圓形表面測量部分旋轉。光學尺是以自黏背膠帶安裝。 這類彈性光學尺相容於 Renishaw 開放式光學尺,進行絕對式或增量式測量。 絕...
R-PCR-13300300-12-6 - M6 Equator™ 鋁板,19.5 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
Equator 精密接地鋁製底板採用一體式動態安裝銷,可迅速地在 Equator 檢具系統裝卸。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。438 M6 螺紋孔採 12.5 mm 間隔,以增加夾具的靈活性。
R-PCR-13300300-15-8 - M8 Equator™ 鋁板,19.5 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
Equator 精密接地鋁製底板採用一體式動態安裝銷,可迅速地在 Equator 檢具系統裝卸。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。288 M8 螺紋孔採 15 mm 間隔,以增加夾具的靈活性。
R-AH-2545-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-6 M6 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CWT-2-2-20 - 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾
R-CWT-2-2-20 含 1.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.96 吋彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AVP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CVM-B-4 - M4 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-4 M4 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-19100-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱
R-S-19100-8 M8 螺紋的 Ø19.0 mm × 100.0 mm 鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氧化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CVM-B-6 - M6 含底座小型工作鉗台
R-CVM-B-6 M6 含底座小型工作鉗台 含底座小型工作鉗台用於固定小型工件。固定爪具有一個 V 形槽口,用於固定圓柱狀和管狀工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AVP-2525-8 - M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱
R-AVP-2525-8 M8 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
線性光學尺
線性光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw...
R-S-2550-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-2550-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 0.50 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37525-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37525-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-37575-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-37575-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.375 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-RPD-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPD-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷
R-RPD-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 支撐銷 此聚甲醛 (POM) 支撐銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPS-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷
R-RPS-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.37 吋 × 0.37 吋 303 不鏽鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件,而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AVP-11-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱
R-AVP-11-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.99 吋 × 1.00 吋可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-251-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-251-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.25 吋 × 1.00 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統、影像與多感應機器上使用。
R-S-5025-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱
R-S-5025-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 0.25 吋 303 不鏽鋼製螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。由 303 級不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。