Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-SA-8-4 - Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱
R-SA-8-4 Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M8 組件安裝在 M4 底板上。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-35450-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排)
R-T-35450-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-AJ-9-4 - M4 螺紋的 Ø9.5 mm 可調式鋁製千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-3-20 - 1/4-20 螺紋的 3.0 吋長可調式滑塊
鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MP-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
R-MP-13-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-MP-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱
R-MP-19-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂
這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊
鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。
CS-SOF-SUBS-17-FBNU Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。 FixtureBuilder 為一 3-D 建模軟體,可用於建立夾具配置以提供工作說明與協助離線程式設計,並進行 CMM、Equator™ 檢具與目視檢查
R-CTT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-160-125-20 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Vision 與 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)
R-T-112-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 0.50 inch 間隔的 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-RPA-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷
R-RPA-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷 此鋁製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-RPS-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷
R-RPS-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
以 Equator™ 全新的 INTUO™ 軟體,取代手動檢具
Renishaw Equator™ 靈活的多功能檢具系統現已配備全新的 INTUO™ 量測軟體,並結合一系列產業標準的 Renishaw 測頭。
A-5472-3000 - Primo™ 3D 刀具設定系統完整測針總成
具有精密研磨尖端的刀具設定測針,可用於設定刀具的長度與直徑。另可作為校正 Primo 工件設定系統主軸測頭的球規。
A-5504-0283 - Equator™ 高階測針套件(27 個測針,4 個 SH25-2A,1 個預準直 SH25)
包含 33 種測針,其中含中階套件內的所有測針。
Equator™ 檢具系統讓航太製造商 Senior Aerospace Weston 的產能得以提升
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
R-SD-1325-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1325-6 M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-925-6 - M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-925-6 M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-1925-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-1925-6 M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SD-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱
R-SD-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 Ti 介面 類比輸出,包含 CAL 按鈕。 什麼是 RSLM20 光學尺? RSLM20 為不鏽鋼光學尺,具有 20 µm 刻矩及多種 IN-TRAC 光學參考原點可選擇,包括遵照客戶選擇而定期間隔,或是中央或尾端的單一參考原點。RELM20...
R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CP-4 - M4 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CP-6 - M6 推桿式夾頭
此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
A-5504-0282 - 儲存盒內的 Equator™ 中階測針套件(16 個測針,2 個 SH25-2A)
包含 22 種測針,其中含基本套件內的所有測針以及更多特殊測針。
R-AH-2545-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架
R-AH-2545-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AS-45-4 - M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊
R-AS-45-4 M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTB-1-20 - 1/4-20 耐張線夾支架
此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。
R-S-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1220-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1220-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1250-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1250-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-125-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-125-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-615-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-615-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-620-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱
R-S-620-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-625-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-625-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-65-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-65-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-915-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-915-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-920-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱
R-S-920-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-950-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱
R-S-950-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-95-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱
R-S-95-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 5.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-AS-45-6 - 44.5 mm M6 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-70-6 - 72.0 mm M6 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-S-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱
R-S-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-925-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-925-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1215-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1215-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 15.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。
R-S-1225-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱
R-S-1225-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 25.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。