Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-CC-13 - 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖

R-CC-13 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CC-25 - 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖

R-CC-25 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CC-6 - 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖

R-CC-6 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

R-AJS-35-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm 鋼製可調式千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM 機器及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂

這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。

R-CTT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾

R-CTT-250-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-SA-6-4 - Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製底部 M4 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器

R-SA-6-4 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製底部 M4 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M6 組件安裝在 M4 底板上。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SA-8-4 - Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱

R-SA-8-4 Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M8 組件安裝在 M4 底板上。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-T-35450-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排)

R-T-35450-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

A-5504-0201 - 1/4" Equator™ 夾具磚,300 x 300 mm

本 300 x 300 mm 夾具磚含有一個 41 M8 螺紋孔。Equator 300 檢具系統包括 M8、M6 或 1/4 20 螺紋孔,視客戶需求而定。可另外訂購用於標訂或校正的夾具磚作為配件。

ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.

R-AJ-9-4 - M4 螺紋的 Ø9.5 mm 可調式鋁製千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-3-20 - 1/4-20 螺紋的 3.0 吋長可調式滑塊

鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MP-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

R-MP-13-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MP-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

R-MP-19-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱 此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AJ-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm 可調式鋁製千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-1-20 - 1/4-20 螺紋的 1.37 吋長可調式滑塊

鋁製可調式滑塊極適用將夾持組件放置在底板上的螺紋之間。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾

R-CTT-160-125-20 含 1.26 吋柱和 1/4-20 螺紋的 1.42 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Vision 與 Equator™ 檢具系統上使用。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。 FixtureBuilder 為一 3-D 建模軟體,可用於建立夾具配置以提供工作說明與協助離線程式設計,並進行 CMM、Equator™ 檢具與目視檢查

R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)

R-T-112-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 0.50 inch 間隔的 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-RPA-4 - M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷

R-RPA-4 M4 螺紋的 Ø6.4 mm x 5.0 mm 鋁製支撐銷 此鋁製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-RPS-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷

R-RPS-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm x 10.0 mm 鋼製支撐銷 此鋼製定位銷非常適用於固定或定位具有單一圓形接觸點的工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 Ti 介面 類比輸出,包含 CAL 按鈕。 什麼是 RSLM20 光學尺? RSLM20 為不鏽鋼光學尺,具有 20 µm 刻矩及多種 IN-TRAC 光學參考原點可選擇,包括遵照客戶選擇而定期間隔,或是中央或尾端的單一參考原點。RELM20...

R-SD-1325-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-1325-6 M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SD-610-4 - M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-610-4 M4 螺紋的 Ø6.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SD-925-6 - M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-925-6 M6 螺紋的 Ø10.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SD-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SD-1925-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-1925-6 M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SD-910-4 - M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱

R-SD-910-4 M4 螺紋的 Ø9.0 mm × 10.0 mm 聚甲醛 (POM) 螺柱 此聚甲醛 (POM) 螺柱非常適合用於抬高並定位工件,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。

R-CP-20 - 1/4-20 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-4 - M4 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CP-6 - M6 推桿式夾頭

此推桿式夾頭可用於將工件推至緊貼螺柱或推入角落。隨附兩個可換式端蓋,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

Equator™ 檢具系統讓航太製造商 Senior Aerospace Weston 的產能得以提升
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

A-5472-3000 - Primo™ 3D 刀具設定系統完整測針總成

具有精密研磨尖端的刀具設定測針,可用於設定刀具的長度與直徑。另可作為校正 Primo 工件設定系統主軸測頭的球規。

以 Equator™ 全新的 INTUO™ 軟體,取代手動檢具
Renishaw Equator™ 靈活的多功能檢具系統現已配備全新的 INTUO™ 量測軟體,並結合一系列產業標準的 Renishaw 測頭。

R-AH-2545-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架

R-AH-2545-8 M8 螺紋的 Ø25.4 mm × 45.0 mm 聚甲醛 (POM) 可調式高度支架 此聚甲醛 (POM) 可調式高度支架是將元件固定在各種高度的理想選擇,不會在表面留下痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

The great Gaels of Ireland
Medical device manufacturer uses the latest developments in machine tool automation, probing and software to consistently produce high accuracy parts

R-AS-45-4 - M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊

R-AS-45-4 M4 螺紋的 45.0 mm 長可調式滑塊 此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTB-1-20 - 1/4-20 耐張線夾支架

此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。

R-S-1210-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1210-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 10.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1220-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1220-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 20.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。

R-S-1250-4 - M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱

R-S-1250-4 M4 螺紋的 Ø12.0 mm × 50.0 mm 鋁製螺柱 此鋁製螺柱非常適用於抬高並定位工件。螺柱採用黑色陽極電鍍處理,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統,以及影像與多感測器機器上使用。