Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 什麼是 RESM20 環? RESM20 為一體式不鏽鋼環,具有的 20 µm 刻矩刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC™ 光學參考原點。多種尺寸均提供兩種版本(Ø52 mm 至 Ø550...
R-RCS-25-8 - 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋
R-RCS-25-8 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-RCS-75-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐
R-RCS-75-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc. 是一家位於韓國京畿道的運動控制零件領導廠商。該公司設計和製造直線電機、直驅旋轉 (DDR) 電機、運動平台和輸送帶等。
R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台
建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。
R-T-35300-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35300-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-35450-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35450-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50600-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50600-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體 。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示 限制與參考原點指示...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺搭配軌道安裝系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺搭配黏性背膠,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
R-APJ-6 - M6 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Equator image cmm fixtures Styli for Renishaw probes heading text Renishaw Equator fixturing Fixturing texst p1 Quickload rails text AGILITY plates QLR image 3 cmm...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 介面選項 為什麼選擇這種光學尺系統? 超高真空 (UHV) TONiC UHV 讀頭將標準 TONiC 的優異性能引入讀頭。TONiC UHV 讀頭在設計及建造上運用了 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10 -10 Torr 的 UHV 條件。TONiC UHV...
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 特性 讀頭尺寸:35 x 13.
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC...
R-M-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-M-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-M-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱
此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-APJ-20 - 1/4-20 螺紋可調式樞軸接頭
鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AS-70-8 - 71.9 mm M8 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AS-45-8 - 44.5 mm M8 螺紋長可調式滑塊
此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
A-1333-0026 - MCU 底座連接埠(Equator™ 搖桿固定座)
MCUlite-2 搖桿的底座連接埠。此可用於安裝於外罩上半部裝置,或輕鬆裝於護罩,以便安全儲存與輕鬆拿取。
A-5504-0200 - M6 Equator™ 夾具磚,300 x 300 mm
本 300 x 300 mm 夾具磚含有一個 41 M6 螺紋孔。Equator 300 檢具系統包括 M8、M6 或 1/4 20 螺紋孔,視客戶需求而定。可另外訂購用於標訂或校正的夾具磚作為配件。
A-5504-0202 - M8 Equator™ 夾具磚,300 x 300 mm
本 300 x 300 mm 夾具磚含有一個 41 6.35 螺紋孔。Equator 300 檢具系統包括 M8、M6 或 1/4 20 螺紋孔,視客戶需求而定。可另外訂購用於標訂或校正的夾具磚作為配件。
R-CTT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-30-8 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-40-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-95-83-8 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-25300-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25300-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-35300-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-35300-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50600-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50750-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾
R-CTT-64-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25150-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 15 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM及Equator™ 檢具系統上使用。
R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)
R-T-50750-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。
R-CC-13 - 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-13 含 Ø12.7 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CC-25 - 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-25 含 Ø25.4 mm 插銷、搭配 M4、M6、M8 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CC-6 - 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖
R-CC-6 含 Ø6.4 mm 插銷、搭配 M4、M6 和 1/4-20 夾持組件使用的頂尖 這些頂尖用於在其內徑的兩端夾持圓柱狀工件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。
R-AJS-35-8 - M8 螺紋的 Ø38.1 mm 鋼製可調式千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)
R-T-25300-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM 機器及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-AJ-1-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø1.00 吋可調式鋁製千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-13-6 - M6 螺紋的 Ø15.9 mm 可調式鋁製千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-AJ-50-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.63 吋鋁製可調式千斤頂
這款可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-CTT-250-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾
R-CTT-250-275-20 含 2.76 吋柱和 1/4-20 螺紋的 2.26 吋軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。
R-SA-6-4 - Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製底部 M4 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器
R-SA-6-4 Ø19.0 mm × 15.0 mm 鋼製底部 M4 螺紋及頂部 M6 螺紋的螺柱轉接器 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M6 組件安裝在 M4 底板上。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-SA-8-4 - Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱
R-SA-8-4 Ø19.1 mm × 25.0 mm 303 不鏽鋼製底部 M4 及頂部 M8 螺紋的螺柱 本鋼製螺柱轉接器可用於將 M8 組件安裝在 M4 底板上。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。
R-T-35450-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排)
R-T-35450-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(2 面、2 排、2 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.