Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-AJ-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.0 mm 鋁製可調式千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-AJ-25-8 - M8 螺紋的 Ø25.4 mm 鋁製可調式千斤頂

這款鋁製可調式千斤頂可將工件固定在各種高度並鎖入定位。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MP-13-8 - M8 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-MP-19-8 - M8 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 磁性插銷螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定及定位鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的...

R-PCV-507540-10-4 - M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板

R-PCV-507540-10-4 M4 螺紋的 63.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm 立式底板 此立式底板極適用於垂直固定夾持工件。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現
Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現 煜眾專注於提升精密工具機的整體性能,在採購光學尺時,需要考慮其規格,包括溫度補償、抗振動能力及長期穩定性等是否符合需求。提升精密工具機的運動控制技術,特別是在高速、高穩定性和高精度控制方面。安裝 FORTiS 光學尺後,工具機的重複定位精度從 ±4 μm 提升至 ±2 μm。 挑戰 解決方案 ...

R-MV-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MV-32-6 - M6 螺紋的 Ø32.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SR-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.4 mm x 25.0 mm 轉子螺柱

此轉子螺柱可用於固定工件與擋片或支撐件。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-MV-13-6 - M6 螺紋的 Ø13.0 mm × 25.0 mm V 型磁鐵

此 V 型磁鐵適合用於固定鐵製圓柱工件和管路。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

FORTiS™ 封閉式光學尺提升精密磨床整體性能
經過測試和評估,TGT 在新型刀具磨床系列中選用 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺。FORTiS 光學尺系統具有安裝簡便等優異特性,可協助 TGT 提升機台性能。

R-RCS-25-8 - 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋

R-RCS-25-8 25.4 mm x 25.0 mm 303 不鏽鋼支撐錐含 M8 螺紋 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-RCS-75-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐

R-RCS-75-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 0.75 吋 303 不鏽鋼製支撐錐 此鋼製固定錐非常適用於固定或定位具有單一接觸點的工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CVM-4 - M4 小型工作鉗台

建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用小型工作鉗台,以夾持小型工件。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱及管狀工件。

ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc. 是一家位於韓國京畿道的運動控制零件領導廠商。該公司設計和製造直線電機、直驅旋轉 (DDR) 電機、運動平台和輸送帶等。

R-T-35300-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35300-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-35450-6 - M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35450-6 M6 螺紋的 35 mm × 35 mm × 450 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型組件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50600-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

R-APJ-6 - M6 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-M-19-6 - M6 螺紋的 Ø19.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-M-25-6 - M6 螺紋的 Ø25.0 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-M-13-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 磁性螺柱

此磁性螺柱非常適合用於固定鐵製工件,且極不易磨損。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

R-APJ-20 - 1/4-20 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-AS-70-8 - 71.9 mm M8 螺紋長可調式滑塊

此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-AS-45-8 - 44.5 mm M8 螺紋長可調式滑塊

此可調式鋁製滑塊極適用將組件放置在底板上的孔之間,並可用於定位工件。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC FS...

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的...

適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Strapline text Maxmisie inspections throughput whilst maintaining flexibility Styli for Renishaw probes heading text Renishaw Equator fixturing Fixturing texst p1 fixture...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 易拆型光學尺 RTLC20 光學尺與 FASTRACK 攜帶系統適合用於機器須拆卸運送,或須經常安裝/拆卸光學尺以利運送等場合。即使維修空間狹窄,也可從導軌拉出光學尺迅速更換,減少機器的停機時間。 什麼是 RTLC20 光學尺? RTLC20 是一種輕巧不鏽鋼光學捲尺,刻距為 20 µm,並提供...

R-CTT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-30-8 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-95-83-8 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25300-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-35300-8 - M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-35300-8 M8 螺紋的 35 mm × 35 mm × 300 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50600-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50600-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 600 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-6 - M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-6 M6 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-8 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-8 - M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-8 M8 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 15 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM及Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-50750-8 - M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排)

R-T-50750-8 M8 螺紋的 50 mm × 50 mm × 750 mm 塔柱(4 面、2 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M8 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

A-1333-0026 - MCU 底座連接埠(Equator™ 搖桿固定座)

MCUlite-2 搖桿的底座連接埠。此可用於安裝於外罩上半部裝置,或輕鬆裝於護罩,以便安全儲存與輕鬆拿取。

A-5504-0200 - M6 Equator™ 夾具磚,300 x 300 mm

本 300 x 300 mm 夾具磚含有一個 41 M6 螺紋孔。Equator 300 檢具系統包括 M8、M6 或 1/4 20 螺紋孔,視客戶需求而定。可另外訂購用於標訂或校正的夾具磚作為配件。

A-5504-0202 - M8 Equator™ 夾具磚,300 x 300 mm

本 300 x 300 mm 夾具磚含有一個 41 6.35 螺紋孔。Equator 300 檢具系統包括 M8、M6 或 1/4 20 螺紋孔,視客戶需求而定。可另外訂購用於標訂或校正的夾具磚作為配件。