Filter by
Results found for SiGNUM™ software

BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。

Equator™ 檢具案例分析
許多加工現場使用者認為,將 Equator 整合至生產製程中能大幅降低成本、產線自動化並能改善效率。

用於工件驗證的 SPRINT™ 技術
此影片展示了在 Mazak INTEGREX 機台的環繞加工應用中,如何透過 SPRINT™ 技術進行工件驗證

Equator™ 檢具關鍵應用
Equator™ 檢具關鍵應用 工業範例 Equator 檢具系統獲得各家製造商使用,可檢測各式各樣的零件。請參閱以下的各項工業範例,瞭解 Equator 檢具如何用於檢測零件,以及其中達成的一般成果。

FORTiS™ 封閉式光學尺產品測試
Renishaw 在設計、製造及操作可在工具機等嚴苛環境中使用的量測產品方面,擁有數十年的豐富經驗。這些經驗啟發我們針對 FORTiS 封閉式線性光學尺範圍執行嚴苛的測試計畫,測試內容包含:振動、密封磨損、防護等級 (IP)、長時間在機器腔體中運作、鹽霧(霧)、耐化學性、墜落與衝擊。

適合綜合加工機的檢測軟體
適合綜合加工機的檢測軟體 關於巨集型編程 Renishaw 的檢測軟體包含一組巨集,控制測頭量測動作及點資料操作,可輸入參數量測一系列常見組件特徵。 刀具及工件補正值可依據量測尺寸自動更新。完成每次量測循環後,可列印結果。 個別控制器的部分功能可能不同。 使用者若需要更完整的測頭量測循環組合,可能比較適合使用 Inspection Plus 解決方案。 相容於: 綜合加工機 車削中心...

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國牛津郡的鑽石光源 (Diamond Light Source, DLS) 就...

EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

MODUS™ 機翼分析
MODUS™ 機翼分析 MODUS 葉片裝配功能可用來計算和報告葉片剖面輪廓和機翼特性。 機翼評估 MODUS 提供完備的機翼評估功能和圖形報告工具。可分析的特性包括: 最大厚度 前緣及後緣半徑、角度和厚度 扭角 弦長 形心 輪廓評估 MODUS 提供完備的輪廓分析和圖形報告工具。輪廓量測結果會與其他所有特徵量測報告完全整合,並以 PDF 格式產生。 MODUS 機翼分析 現在能...

ASM 太平洋 — 全球領先的半導體集成和封裝設備製造商,與 Renishaw 合作實現產品創新與品質提升
半導體行業發展迅速,設備製造商需要不斷開發新的功能並提升產品品質才能在市場上取得成功。全球最大的半導體集成和封裝設備製造商 ASM (ASM Pacific Technology Ltd) 深諳此理,多年來致力於開發先進的設備和全面的工業自動化方案,以不斷滿足業界在封裝制程上的各種需求。他們深信創新和穩定的品質是成功的關鍵,因此對供應商的能力和信譽有著極高要求。ASM 與 Renishaw ...

模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 各式各樣的彈性解決方案 Renishaw 提供各式各樣的模組化夾具元件,並具備客製化設計能力,可針對各種不同應用及幾乎任何尺寸、形狀或材料的零件提供解決方案。底板及元件以標準配備提供,供應 M4、M6、M8 公制及 1/4-20...

VIONiC™ 光學增量式光學尺系列
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列 VIONiC 光學尺系列是 Renishaw 最高效能的增量開放式光學尺。透過優異的量測效能、高操作速度和卓越的可靠性,可提供直接數位位置回饋。 您需要量測哪種形式的運動? 主要優點 歡迎探索我們的開放式光學尺 系列,滿足您的工業自動化需求。 加強運動控制...

QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24...

Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis
Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 EWL 41.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、EWL 41.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 150 mm、EWL 71.5 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 80 mm、EWL 21.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm 氮化矽球、陶瓷螺桿、L 100 mm、EWL 62.9 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development 2019年5月 大部分癌症如果能在初期加以診斷,就會對存活率及平均壽命產生顯著影響。如果惡性腫瘤太大或癌症擴散,就會提升治療難度,並大幅降低存活機率。 表面強化拉曼光譜技術 (SERS)...

功能安全 (FS) 光學尺下載
功能安全 (FS) 光學尺下載 絕對開放式光學尺 - RESOLUTE™ FS 絕對封閉式光學尺 - FORTiS™ FS 增量開放式光學尺 - TONiC™ FS 下載以下關於 Renishaw 功能安全增量式與絕對式光學尺系列的技術文件。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ...

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 62.9 mm

A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 62.9 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 80 mm,EWL 21.8 mm

OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm

A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,EWL 71.5 mm

A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 150 mm,EWL 71.5 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm

A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm 紅寶石球,陶瓷測針桿,L 100 mm,EWL 41.8 mm OSP60 專用測針適合個別應用需求。OSP60 測頭內建 SPRINT™ 技術。

A-5504-0205 - Equator™ SP25 測頭套件

Equator 300 掃描系統均配備業界標準的 SP25 三軸類比式掃描測頭。

MODUS™ 點雲斷面器
MODUS™ 點雲斷面器 MODUS 點雲斷面器能透過 REVO 在之前所擷取的端部中心資料點雲,在任何平面上生成「表面式」剖面。 標稱剖面生成 必須從 CAD 模型為每個要評估的剖面,建立一個標稱曲線。MODUS 能藉由「新增切片」功能,為任何數目的剖面提供本功能。 表面剖面生成 MPCS 可以從 REVO 所收集的資料點雲生成剖面。剖面是在表面上而非端部中心,並消除資料配置過程中的...

機上掃描 — 工具機性能檢查
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由 Productivity+™ On-Machine Health Check 循環快速檢查工具機的線性和運動誤差。

FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...

R-CT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

A-5926-0201 - Equator™ TP20 測頭套件

Equator 300 接觸觸發式測頭均配備業界標準的 TP20 三軸運動接觸觸發式測頭。

RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 請觀看 RESOLUTE 絕對式光學尺簡介 選配的進階診斷工具 ADTa-100 RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體...

Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method Empty modelling 可實現輕鬆簡易的化學計量,協助判定關鍵成分的光譜,並產生其分佈狀態的高品質影像。 本技術適用於尋找及識別各種不明物質,並告知存在哪些物質、所在地點及大小等資訊。 輕鬆解讀 Renishaw 專為分析拉曼資料而開發 Empty...

R-CT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

A-5504-9055 - Equator™ 清潔工具

Equator 清潔套件有助於確保 Equator 系統乾淨並可靠地運轉。套件包括備用防塵濾網與經過測試的清潔產品。

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

inVia™ confocal Raman microscope
inVia™ confocal Raman microscope inVia™ InSpect 我們讓公司最暢銷的拉曼顯微鏡達到最高水準,以便用於鑑識實驗室。inVia InSpect 顯微鏡提供您所需的工具,進行非破壞性化學分析。 inVia InSpect 客製化拉曼解決方案...

R-QLC-MTIQVAP-S404 - 適用於 Mitutoyo 影像機器的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)

Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...

A-5926-0222 - EJ2 接觸觸發式測頭曲柄狀延長桿,90 度

供 Equator™ 上 TP20 之用的雙向轉接器,可使用兩個 TP20 模組組成 90 度的曲柄。

Renishaw EquatorTM ????? NIMS ????????????????? 85%
???????????????????,????????????????????????????? (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) ?????????????????? Renishaw ??????????? Equator™ ????,??????? NIMS ????????????????????,?? Renish...