Filter by
Results found for Renishaw
Advanced position encoders in photolithography
光刻技術廣泛應用於半導體行業以及許多納米技術應用中。隨著電子產品的小型化趨勢,市場上越來越需要具備高生產能力的製造設備。光學位置編碼器技術持續的革新與突破,在某些應用中,已經能夠與雷射干涉儀的功能相互匹配。
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺 為什麼選擇這種光學尺系統? 技術規格 特性 工作安裝高度公差為 ±0.
PH10 PLUS 電動轉位測頭座
PH10 PLUS 電動轉位測頭座 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 PH10M PLUS PH10M PLUS 可攜帶長延長桿及複雜的測頭,如 SP25M 或 TP7M。高重現性的自動聯接能快速更換測頭或延長桿,而不需要重新檢定。 長度 117 mm 寬度 62 mm 重量 620 g ...
EVOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
EVOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 EVOLUTE 光學絕對式光學尺是一款高速的高解析度位置量測系統,具備充裕的安裝公差和強化的抗汙能力。一啟動立即確定位置,無需任何運動,進而提供平順的速度控制及可靠的位置穩定性。 主要優點 多功能量測 細分誤差 (SDE) ±150 nm 及低於 10 nm RMS 的超低雜訊(抖動)。 EVOLUTE...
Raman explained: What is Raman spectroscopy?
Raman explained: What is Raman spectroscopy? 歡迎加入令人興奮的拉曼光譜領域:這是科學界最易於使用、最強大及最多樣化的分析技術之一。 科學家使用拉曼光譜分析物質組成。我們使用拉曼光譜時,會將單色光線聚焦於樣品上,然後量測前述光線與物質的互動情形,協助瞭解相關資訊。這有助於讓我們瞭解物質的化學特性及結構。 拉曼光譜能夠告訴您哪些訊息?...
製程的根基
Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程的根基層控制可最大化改善加工環境的穩定性和執行製程的機器的效能。這些預防型控制可降低因特殊原因而出現的不確定因素機率,這種不確定因素通常會影響加工製程。
A-2237-1301 - 搭配 SM25-1 使用的 SH25-1 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1302 - 搭配 SM25-2 使用的 SH25-2 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1304 - 搭配 SM25-4 使用的 SH25-4 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1303 - 搭配 SM25-3 使用的 SH25-3 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1305 - 搭配 SM25-5 使用的 SH25-5 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1702 - 搭配 SM25-2 使用的 SH25-2A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2522 - RSP3-2 用 RSH3-2 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2523 - RSP3-3 用 RSH3-3 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
熱效應對 CNC 工具機滾珠螺桿精度的影響
本應用要點探討滾珠螺桿內部積聚的熱能對 CNC 工具機精度造成的影響。它利用測試資料說明,雖然以半閉伺服迴路(使用旋轉光學尺及滾珠螺桿)進行線性軸控制能夠達到高精度,但滾珠螺桿的熱膨脹可能造成重大誤差。
機器人性能及校正追蹤軟體
機器人性能及校正追蹤軟體 RCS Software Suite Accompanying Text RCSSS Benefit: Path Performance RCSSS Benefit: Backlash RCS SS PC Spec heading Min PC spec Download RCS Software Suite Monitor key metrics RCS SS...
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
inVia™ InSpect confocal Raman microscope Empty Modelling™ Empty Modelling 軟體使用多變量分析技術,將複雜資料分解為各種組成物。這款軟體搭配資料庫搜尋功能,就能在含有不明物質的樣品分析資料。 特性 inVia InSpect 拉曼顯微鏡可提供以下功能: 高度明確識別 -...
干涉儀系統的運作方式?
干涉儀系統的運作方式? HS20 系統 Renishaw HS20 雷射頭結合外部線性光學鏡組套件,構成非接觸式雷射干涉編碼器系統,用於長軸、高精度、線性位置回饋應用。 HS20 雷射頭可整合至任何運動控制系統的位置控制迴路,並可設定為接受數位或類比正交格式的編碼器訊號。雷射頭可安裝於 OEM 和升級改裝應用,直接更換線性編碼器系統。 熱膨脹: 材料溫度 HS20 如...
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 請觀看 RESOLUTE 絕對式光學尺簡介 序列介面 RESOLUTE 光學尺提供具備各種序列介面的線性,旋轉及部分弧線光學尺: BiSS® C(單向)搭配相容控制器 BiSS Safety(單向) FANUC(α 及 αi) Mitsubishi(J4 和 J5 系列伺服驅動器,以及適用於工具機應用的...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 序列介面 說明 BiSS Safety Renishaw...
TONiC™ 光學增量式光學尺系列
TONiC™ 光學增量式光學尺系列 選配的進階診斷工具 ADTpro-100 TONiC 光學增量式光學尺適用於高度動態的精密運動系統,可為各種要求嚴苛的產業領域帶來更高的精度、速度及可靠性。請探索本系列產品如何提供優異的量測功能,成為必須嚴密控制移動的應用理想選擇。 ADTpro-100...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環 什麼是 RESOLUTE FS 光學尺? RESOLUTE FS(功能安全)系列是真正絕對式精細刻距光學尺系統,該系統能夠抵擋汙物,其規格令人印象深刻,為位置回饋領域帶來新的突破。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm...
刀具設定系統和破損刀具檢測器
刀具設定系統和破損刀具檢測器 破損刀具檢測器可識別工具機內部的刀具是否破損或完整。機上刀具設定系統也可自動檢測破損刀具,不過除此之外也能量測刀具幾何形狀,並更新 CNC 的刀具補正值。自動化機上刀具設定系統及破損刀具檢測器可尋找及修正刀具誤差,藉此提升工件品質、降低廢品成本,並提升加工製程信心。...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 功能安全認證 RESOLUTE FS 系列是一套真正絕對式開放光學尺系統,並符合下列功能安全標準認證: ISO 13849 類別 3 PLdIEC 61508 SIL2IEC 61800-5-2 SIL2 特定機械安全功能,如安全限速 (SLS)...
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺 優點 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況 適用於部分弧線測量 基材固定式光學尺可提升量測效能 安裝簡便 無需單獨的介面 進階診斷工具 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 功能安全認證 RESOLUTE FS 系列是一套真正絕對式開放光學尺系統,並符合下列功能安全標準認證: ISO 13849 類別 3 PLdIEC 61508 SIL2IEC 61800-5-2 SIL2 特定機械安全功能,如安全限速 (SLS)...
要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件?
要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件? 競爭文化 R& D Manco 擁有兩家毗鄰的工廠,總面積達3萬平方英尺,員工人數超過70人。這個不常見的名稱最初來自 Manco 和 R& D Specialty 兩家工廠的合併。這兩家工廠很早以前就已經合併了,但這個名稱卻保留至今,其中部分原因可能是仍有許多員工曾親歷了當時的過程。...
EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。
inVia™ confocal Raman microscope
inVia™ confocal Raman microscope 取樣靈活性 inVia 支援研究級直立式、倒立式及開放式框架顯微鏡,此外也支援使用光纖測頭進行長距離的遠端分析。inVia 相容於各種接物鏡和環境樣品池,協助您在各種環境條件下分析樣品。 應用 調查製藥...
線上研討會
線上研討會 英文 範疇 主題 簡介 詳細資訊 瞭解更多 生產力 3 ways to improve manufacturing productivity and adapt to new challenges in your factory Manufacturing has to adapt to new ways of working.
Raman Revealed training USA overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Additive manufacturing video gallery
Learn more about AM through our collection of engaging videos. Discover its true potential through a series of customer case studies. Explore Renishaw's innovative AM systems and solutions.
Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...
Registration for Raman training, UK
Register for Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Magnetic rotary encoders contribute to rail track safety program
Sperry Rail’s ‘Walking Stick’ uses Renishaw’s non-contact magnetic encoders, developed by its associate company RLS d.
Gear inspection is 30 times faster with form measurement
Meltham Mills Engineering (MME) now takes only eight minutes to inspect every critical feature on a typical gear component, compared to four hours previously – 30 times faster.
Additive manufacturing technology videos
Explore Renishaw's innovative AM systems and solutions
Additive manufacturing documents
A collection of documents aimed to inform you of Renishaws latest metal additive manufacturing solutions and technology.
EU Declaration of conformity - Calibration products
EU declarations of conformity for Renishaw's calibration products.
Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM)
Correlated FLIM-Raman analysis on Renishaw’s inViaTM confocal Raman microscope.