Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。
OPTiMUM™ 鑽石測針與一般測球在 AA6082 鋁合金掃描量測的對比研究
AA6082 是一種廣泛應用於多種領域的鋁合金材料; 然而,在三次元量床和 CNC 工具機測頭中使用傳統測 球進行此鋁合金量測時,常常會出現表面黏附現象(亦 稱為黏附磨損),進而影響量測精度。 Renishaw 針對此問題進行了深入研究,並在本白皮書 中詳細介紹了相關測試結果與分析。
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC加工中心系列產品,為全球最先進的機種之一。
Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力
Bastion Cycles 開發出突破性的積層製造 (AM) 自行車車架,堪稱「自行車騎士的終極夢想」。公司改變以往委外處理 AM 需求的方式,在投資購買了 Renishaw AM250 系統之後,現在已有能力自行生產。客戶可以直接透過 Bastion Cycles 網站設定及完全客製化自行車車架,並可在網上從頭到尾追蹤生產製程。
UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命
Renishaw正以一系列新型控制器,引发量测领域的一场小革命,给三次元量测仪(CMM)使用者带来带来史无前例的灵活性。这些是最早用来支援业界最新标准I++DME协议的控制器。该协议将使三次元量测仪使用者能够于不久将来在任何机器控制上使用自己偏爱的量测软件。
亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產
製造業廠家面對人力成本上升、客戶對零件生產品質要求不斷提高等挑戰,紛紛採用新技術向資訊化和自動化工廠方向發展。寧波亞德客自動化工業有限公司早於 2012 年便購入 Equator 300 檢具系統,取代以人力和傳統方法量測生產的氣動元件,有效減少現場操作人員的壓力和人為錯誤、降低人力成本,更提升產品品質和穩定性。
適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀
ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。
inLux™ SEM Raman interface
inLux™ SEM Raman interface 了解更多 請告知我們您的 SEM 配置,以瞭解您的掃描電子顯微鏡是否相容於 inLux SEM 拉曼介面。請利用以下連結填寫簡表,我們的專家將會與您聯繫。 填寫表單 主要優點 資訊豐富 - 拉曼、光致發光 (PL) 及光譜陰極發光 (CL) 分析可同步執行,並與 SEM 成像共位。 通用 - inLux...
量測夾具新成員 - 全新 QuickLoad™ 導軌系統可提升零件檢測的速度、產能及精度
Renishaw推出全新QuickLoad™ 導軌系統,成為量測夾具系列產品的生力軍。QuickLoad 導軌系統可於三次元,搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台使用者享有最出色的能力,迅速檢測及拆卸零件。
XM-60 新配件協助運動平台製造商輕鬆完成校準
Renishaw 廣受好評的 XM-60 多光束校正儀帶來全新單軸水平移動台的優勢。水平移動台可以在沒有與被測軸垂直移動的應用中實現精確校準。通過水平移動台可以輕鬆且精準地移動 XM-60 的發射器,而不會影響已調整好的偏轉角大小。該功能特別適用於運動平台和印表機等應用。
QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。
光學尺系統簡介
光學尺系統簡介 光學尺讀頭 讀頭包含一套光學系統和電子裝置,可輸出電子訊號來描述讀頭與光學尺的相對位置和運動方向。 通過訊號處理和數位訊號細分,光學尺可以解析小至十億分之一供(1 nm)的運動。 1 nm 約為 DNA 螺旋的半徑或是兩個葡萄糖分子的寬度或 X 射線的波長。 旋轉 旋轉型編碼器通過環形或圓盤形式的柵尺來報告旋轉部件的角度位置。這些編碼器...
葉片量測
葉片量測 傳統葉片檢測方法受限於剖面數量。不過 REVO 的掃掠掃描技術和 Renishaw 的葉片工具套件 軟體,能夠精確快速地量測及評估整片葉片。 現在您能夠透過高精度的觸覺測頭量測資料,進行無限數量的剖面分析和完整表面分析。 為了起始葉片量測程序,MODUS Blade 規劃工具軟體 會自動為 REVO 產生無碰撞的掃掠掃描程式。前述程式會在 CMM 使用 MODUS 計量軟體執行...
Equator™ 檢具軟體
Equator™ 檢具軟體 Equator™ 檢具軟體適合加工現場操作員、編程工程師和自動化整合商使用。目前相容於第三方程式設計軟體供應商。 授權許可 MODUS Equator 控制器授權是以硬體鎖控制,能將生產現場系統升級成可編程系統。對於需要在加工現場使用完整程式設計功能、但也需要維持控制日常運作的生產工程師而言,這種方式提供極大的彈性。 操作簡便、編程容易 Equator ...
沈機集團昆明機床股份有限公司(Kunming Machine Tool
沈機集團昆明機床股份有限公司(Kunming Machine Tool Company Ltd; KMTC) 已開發各式各樣「中國首創」的高效能工具機,在中國工具機開發及工具機產業界居於領先地位。Renishaw 身為量測市場領導廠商,為KMTC 提供先進的機器校正和效能評估解決方案,其中包括 XL-80 雷射干涉儀、QC20-W 伸縮式循圓測試儀系統、XR20-W 旋轉軸校正儀及 AxiS...
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
要大量檢測複雜零件的關鍵尺寸往往相當困難且耗時,尤其是在必須對所生產的零件進行全面檢測的時候更是如此。Europea Microfusioni Aerospaziali 位於義大利 Avellino 附近的 Morra De Sanctis,是一家渦輪發動機葉片製造公司,目前正使用 Renishaw PH20 五軸測頭進行渦輪發動機葉片的檢測。相較於使用三軸系統,五軸系統成功減少了高達 50...
渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
要大量檢測複雜零件的關鍵尺寸往往相當困難且耗時,尤其是在必須對所生產的零件進行全面檢測的時候更是如此。Europea Microfusioni Aerospaziali 位於義大利 Avellino 附近的 Morra De Sanctis,是一家渦輪發動機葉片製造公司,目前正使用 Renishaw PH20 五軸測頭進行渦輪發動機葉片的檢測。相較於使用三軸系統,五軸系統成功減少了高達 50...
RA802 Pharmaceutical analyser
RA802 Pharmaceutical analyser RA802 藥物製劑分析儀為專用的高速拉曼系統,專為製藥分析所設計。其中使用 Renishaw 獨家的 LiveTrack™ 及 StreamLine™ 技術,最快只要 5 分鐘就能產生樣品表面的全方位化學影像。 可用於充分瞭解製藥配方,以加速藥物開發,或進行根本原因分析。 聯絡我們 對焦及解析度...
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.
MCG 系統
MCG 系統 大部分的 CMM 都會由原始設備製造商 (OEM) 或獨立校正服務,實施年度維修和重新校正。測試通常是依據在如 ISO、ASME 或 VDI/VDE 等公認的標準中,所制定之事先定義的流程實施。這些測試需要使用固定長度球頭桿,或階規及雷射量測系統(例如 Renishaw XL-80 雷射)。接著會使用量測資料修改 CMM...
Raman software: expansion
Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...
Nanoindentation
Nanoindentation 現場將壓痕的機械特性量測與拉曼的全方位化學分析直接進行關聯處理。 最新奈米壓痕消息 美國科羅拉多大學波德分校結合拉曼光譜與奈米壓痕 科羅拉多大學波德分校的生物力學與仿生學研究試驗所使用 Renishaw inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 進行生物組織與生物材料的特性分析。該系統已連結美國明尼亞波利斯 Hysitron Inc 的奈米壓痕機系統,提供樣品上...
ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。
ZF Marine 使用 Equator™ 檢具系統提高噴水推進泵生產效率
位於義大利帕多瓦的 ZF Marine 公司是一家船舶推進泵製造商,他們正在探索如何提升製程控制效率,增強量測能力。「我們意識到在製造時間上有很大的節省空間,」ZF 品質控制經理 Gerardo Matterazzo 解釋說,「但是我們要找到正確的工具。Renishaw 製程控制系統 Equator 恰好能夠滿足我們的需求,它是一台精密、準確、多功能的量測設備,而且易於使用。我們對它進行了一...
A-2237-1301 - 搭配 SM25-1 使用的 SH25-1 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1302 - 搭配 SM25-2 使用的 SH25-2 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1304 - 搭配 SM25-4 使用的 SH25-4 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1303 - 搭配 SM25-3 使用的 SH25-3 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1305 - 搭配 SM25-5 使用的 SH25-5 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。