Filter by
Results found for About Renishaw
適用於工具機的 QC20 循圓測試儀配件
適用於工具機的 QC20 循圓測試儀配件 找不到您需要的產品嗎? 歡迎前往我們 24 小時全年無休的網路商店,訂購可快速到貨的循圓測試儀備品。 線上購買 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 工具機要求 X 軸餘隙: 距離中心線 ≥ 220 mm Y 軸餘隙: 距夾盤 ≥ 330 mm 主軸直徑:...
Reporter
Reporter 是易於使用的機上測頭量測應用程式,適合需要在 CNC 工具機控制器檢視組件量測資料的客戶使用。此應用程式安裝於執行 Windows® 作業系統的 CNC 控制器,或透過乙太網路連接控制器的 Windows 平板電腦。
RMP24-micro:全球最小的無線工具機測頭
RMP24-micro:全球最小的無線工具機測頭 Renishaw RMP24-micro 是 Micro5 工具機順利運作的關鍵所在,持續做出貢獻協助客戶成功完成加工製程。其中採用非常微小的電池,本身體積也十分精巧,因此能夠輕鬆融入 Micro5 的刀庫之中,是非常理想的替代方案,取代先前用於工件驗證及設定的各種方法。 CHIRON Group SE(德國) 需要支援嗎?...
ZF Marine 使用 Equator™ 檢具系統提高噴水推進泵生產效率
位於義大利帕多瓦的 ZF Marine 公司是一家船舶推進泵製造商,他們正在探索如何提升製程控制效率,增強量測能力。「我們意識到在製造時間上有很大的節省空間,」ZF 品質控制經理 Gerardo Matterazzo 解釋說,「但是我們要找到正確的工具。Renishaw 製程控制系統 Equator 恰好能夠滿足我們的需求,它是一台精密、準確、多功能的量測設備,而且易於使用。我們對它進行了一...
針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...
全面提升客製工具機的品質管控效率
智慧工廠的發展讓「客製化」不再僅限於加工零配件,市場對工具機的客製化需求同樣也與日俱增,而客製工具機無論對廠商的機械設計能力、製造能力和品質管控等方向都比標準機型有更高的要求。位於台灣中部的曙光機械有限公司(以下簡稱曙光機械)專營客製工具機,包括核心機型立式圓筒磨床、車床、銑床、磨床、自動化加工機等。他們完善使用 Renishaw 最新推出的 XK10 校準雷射系統,全面提升機台的精度和檢測...
針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...
A-2237-1301 - SM25-1 用 SH25-1 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1302 - SM25-2 用 SH25-2 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1304 - SM25-4 用 SH25-4 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1703 - SM25-3 用 SH25-3A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1704 - SM25-4 用 SH25-4A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm – 400 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2521 - RSP3-1 用 RSH3-1 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2524 - RSP3-4 用 RSH3-4 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1303 - SM25-3 用 SH25-3 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1305 - SM25-5 用 SH25-5 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-2237-1702 - SM25-2 用 SH25-2A 測針固定座
SH25 測針固定座系列可藉由 20 mm - 400 mm 的有效測針長度範圍,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 SM25 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測頭固定座僅適用於其各自的掃描模組。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2522 - RSP3-2 用 RSH3-2 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
A-3061-2523 - RSP3-3 用 RSH3-3 測針固定座套件
RSH3 測針固定座系列可藉由 20 mm – 394 mm 的有效測針長度,達到精準的掃描量測。此系列具備動態聯軸器,可連接其各自的 RSP3 掃描模組,以便反覆進行連接,省去在交換後重新鑑定測頭的需求。測針固定座僅適用於其各自的 RSP3 測頭。應搭配 Renishaws M3 測針系列。
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 可由 ATOM DX 光學尺讀頭取得全面即時資料。然後透過簡單易用的 ADT View 軟體介面顯示這些資訊。儘管在大多數情況下,藉由光學尺內建的 LED 安裝指示燈就能夠完成系統安裝,但 ADT 可協助完成要求更加嚴苛的安裝操作。ADT...
3DHISTECH 顯微鏡現已採用 Renishaw 編碼器
第一台顯微鏡在 16 世紀問世,原理是利用光學系統放大樣本進行分析。這些系統利用自然光或聚光燈照亮樣本,讓操作人員可以空出手來繪圖。自此之後,螢光顯微鏡、電子顯微鏡和掃描電子顯微鏡等各種顯微鏡紛紛誕生。
SP600
SP600 配件 AC1 PC 卡 AC1 PC 卡是一種 12 位元介面卡,能快速安裝並直接連接至標準測頭纜線。它能執行所有測頭管理功能,並與主機 PC 進行狀態資訊溝通。AC1 已由 AC2 取代。 特性和優點 最高至 300 mm/秒的高速掃描、快速點量測和高頻率回應 低測頭測定力能提供最大的應用彈性 極堅固的設計,能抵抗中度的碰撞 低購置成本及超過 50,000...
系統周邊設備
系統周邊設備 三腳架和平臺 除非您正在使用專用量測裝置,否則您很可能需要一個安裝平臺(在大多數情況下是三腳架)來調整雷射裝置相對於欲量測軸向的位置。 XL安裝平臺可實現XL-80準確的角度旋轉和平移,其設計為與雷射裝置左向連接,儲存方便,設定快速。 「快速安裝/釋放」機構可確保快速且安全的固定到三腳架上。對於那些不便安裝三腳架的應用,例如直接在工具機工作台上安裝,則可使用具有 M8...
運動平台在真空環境中的應用 藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。 韓國運動平台製造商 VAD Instrument(以下簡稱 VAD)為了滿足其精密製程設備對真空規格的嚴格要求,採用 Renishaw ...
光學尺加速 PCB 阻抗驗證
電路載板的日趨微形化促使相關檢測設備的精確度需要不斷提昇,一般電路板的外觀,斷線,和短路等缺陷均透過自動視覺檢測 (AOI) 設備進行非接觸式檢測,而電路載板上線路的阻抗 (Impedance) 則需要透過專屬抗阻檢測設備,根據編程控制測頭準確落在檢測點採集數據。韓國運動控制方案供應商Sam-Jeong Automation多年來開發眾多客制化的半導體和面板相關制程設備和零部件,他們開發的載...
運動平台在真空環境中的應用 藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。 韓國運動平台製造商 VAD Instrument(以下簡稱 VAD)為了滿足其精密製程設備對真空規格的嚴格要求,採用 Renishaw T...
SP25M
SP25M AC3 介面卡 AC3 介面卡是設計用於在以 PC 或 OEM 控制器(ISA 匯流排),提供 CMM 系統控制的情況下使用。介面卡能執行測頭管理功能。 SP25M 測頭套件 請聯絡您當地的 Renishaw 辦事處,以取得目前提供的 SP25M 測頭套件的完整清單。 SP25M 模組和測針固定座 模組套件系列產品能讓 SP25M 使用者,隨時構建其測頭量測功能。...
SPA2-2
SPA2-2 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 套件...
RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。
ATOM™ 光學增量式光學尺系列
ATOM™ 光學增量式光學尺系列 ADTpro-100 是一款獨立式掌上型光學尺診斷工具,內建彩色觸控螢幕,可協助系統設定及規劃維護作業,盡可能減少機器意外停機。ADTpro-100: 無需使用電腦或額外的設定設備,即可顯示全面且即時的光學尺資訊。 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。 可透過介面連接選配的 ADT View...
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉光學尺碟盤
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉光學尺碟盤 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...
突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...
突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...
XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統 提供精準可靠的位置補償
線紋尺( Line scale )一般是由玻璃基材製成並且在其表面準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所( SCL )設計並建立了一台全新的線紋尺量...
XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統 提供精準可靠的位置補償
線紋尺(Line scale)一般是由玻璃基材製成並且在其表面 準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所(SCL)設計並建立了一台全新的線紋尺量測系統...
奴隸及人口販運
奴隸及人口販運 發佈本聲明是為了履行英國現代奴役法案(UK Modern Slavery Act 2015,以下簡稱「現代奴役法案」)第 6 編第 54 節所規定之義務。 現代奴役 Renishaw 致力於確保公司員工及所有供應鏈工作人員的人權都能受到保護。 聲明 存檔 Slavery and Human Trafficking Statement - Financial year...
製程中監控
製程中監控 製程中量測能夠 使金屬切削調整配合加工製程中的變異因素,例如工件變形、刀具偏轉和熱漂移效應等 根據實際條件,更新座標系、參數、偏置及邏輯程式流程 破損刀具檢測可辨識 刀具是否存在 刀具位置 — 以確保未發生拉伸情形 刀具破損和/或斷刀 主動型控制 主動型製程控制可提高精密加工的首件成功率,一次性加工出合格零件,因此機器不需要過多地留給重工及重製工件使用。 自動化製程中量測...
掃描測頭
掃描測頭 掃描原理 掃描可快速擷取棱形或複雜元件的形態和輪廓資料。 當接觸觸發式測頭收集表面上的離散點時,掃描系統會擷取大量的表面資料,以提供更清晰的外形圖及工件的形狀。因此掃描十分適合特徵的外形,是整體誤差預算極重要因素的應用,或是必須檢測複雜表面的應用。 掃描需要完全不同的感測器設計、機器控制和資料分析方法。 Renishaw 掃描測頭具有新穎小巧的被動式機構(無馬達或鎖定機構),具...
RLD10 差分干涉儀
RLD10 差分干涉儀 差分干涉儀檢測頭通常配置 Renishaw RLU20。RLU20 雷射光源的高穩定性,再結合差分干涉儀檢測頭的效能,非常適合在真空製程室與其他嚴格管制的環境內進行量測。 差分檢測頭採用獨特的光學配置設計,以達到低 SDE 的目的。內置準直輔助鏡可在設定時進行偏擺角與前後傾角調整,改進準直流程(僅適用於平面鏡應用)。 RLD10-X3-DI...