Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋
R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.5'' 的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。
QuickLoad™ 拐角
專為影像儀系統和複合式測量設備平台的拐角設計,可搭配 Renishaw 亞克力底板使用。
R-QLR2-50224 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2
R-QLR2-50224 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2 2 " × 24 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
Additive manufacturing for healthcare
Renishaw's hybrid manufacturing method, using 5-axis machining and our own metal 3D printers, combines fine details with superior accuracy.
MODUS™ 機翼分析
MODUS™ 機翼分析 MODUS 葉片裝配功能可用來計算和報告葉片剖面輪廓和機翼特性。 機翼評估 MODUS 提供完備的機翼評估功能和圖形報告工具。可分析的特性包括: 最大厚度 前緣及後緣半徑、角度和厚度 扭角 弦長 形心 輪廓評估 MODUS 提供完備的輪廓分析和圖形報告工具。輪廓量測結果會與其他所有特徵量測報告完全整合,並以 PDF 格式產生。 MODUS 機翼分析 現在能...
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
QUANTiC™ 光學尺系列簡介
QUANTiC™ 光學尺系列簡介
neuroinfuse™ drug delivery system
Intraparenchymal drug delivery offers a practical method of bypassing the blood-brain barrier (BBB) and shows great promise in providing the next step change in the treatment of neurodegenerative, ...
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method 共軛焦顯微鏡可消除失焦光線,提升標準顯微鏡的光學解析度和對比度,協助您重新建構詳細的 3D 結構視圖。 打造最佳實驗 利用 StreamHR™ 實現快速及高解析度映像。 Renishaw 光譜儀使用 EasyConfocal™...
R-QLPC-13300300-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.
CAD 相容性
CAD 相容性 MODUS 能從原生 CAD 模型直接存取幾何圖形資料,以確保在使用 CAD 資料進行檢測程式設計時,不會造成任何精度的損失。 支援的格式 原始檔案 - CATIA® v4、CATIA v5、Pro/E®、Siemens® NX™(前身為 Unigraphics®)、Solidworks®、Parasolid®、ACIS®、HOOPS®。 交換通訊協定 -...
Equator™ 測針套件
供一系列 Equator 應用的測針套件。
WiRE™ training modules
WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.
Equator™ 檢具附件
可用於手動或自動化環境的廣泛附件系列。
Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...
Equator™ 夾持附件
可用於 Equator 的治具基板,提供 M6、M8 及 1/4" 螺紋尺寸。
R-QLR2-1350600 - 雙包裝,包含 x2 QuickLoad™ 軌道,50 mm × 600 mm 公制
雙包裝,包含 ×2 QuickLoad™ 軌道。50 mm × 600 mm 公制鋼 QuickLoad 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator-X CTA nav Equator comparator CTA nav 用於工業製造的加工現場量測系統 數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現...
QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。
R-QLR-1350450 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 450 mm 公制
50 mm ×450 mm 鋼製 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。
R-QLR-1350600 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 600 mm 公制
50 mm ×600 mm 公制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM40 旋轉(角度)環
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM40 旋轉(角度)環 什麼是 RESM40 環? RESM40 為一體式不鏽鋼環,具有的 40 µm 刻矩增量刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC 光學參考原點。多種尺寸均提供兩種版本(Ø52 mm 至 Ø550...
專為量測設計的增量式光學尺:隆重推出 ATOM DX™
ATOM DX™ 光學尺以 Renishaw 的 ATOM™ 微型光學尺系列為基礎,ATOM 最初於 2014 年推出,並採用最初為 VIONiC™ 和 QUANTiC™ 數位光學尺系列開發的進階細分技術。 ATOM DX 光學尺體積小巧、直接從讀頭輸出數位正交訊號和 Renishaw 獲得市場肯定的光學濾波鏡組,是運動系統的堅實基石。
ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...
檢具量測及檢測軟體訓練
檢具量測及檢測軟體訓練 Renishaw 提供標準及專業的 MODUS™ 計量軟體訓練課程,因應您的各種需求。 我們的訓練課程是以最佳實務及業界標準為基礎,協助您發展各種技巧,以便在作業、維護及應用中使用 MODUS 計量軟體。 其中結合實務作業和各種以理論為重的活動,適合所有學習型態。 模組化訓練可迅速提升您目前的專業程度。 基本、中級和應用專屬的訓練課程,可協助您在穩固基礎上打造專業...
Productivity+™ Active Editor Pro 簡介
Productivity+™ Active Editor Pro:用於加工中心的電腦測頭量測軟體
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
TONiC™ 光學尺診斷套件
TONiC™ 光學尺診斷套件 提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 軟體 下載版本 相容光學尺系統 診斷工具 下載連結 TONiC 診斷軟體 1.
ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...
Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.
A-5926-0225 - EX2 接觸觸發式測頭延長桿,L 67.5 mm
67.5 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。
A-5926-0221 - EX3 接觸觸發式測頭延長桿,L 100 mm
100 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。
A-5926-0224 - EX1 接觸觸發式測頭延長桿,L 35 mm
35 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。
Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.
光學尺工程圖與 CAD 模型
光學尺工程圖與 CAD 模型 封閉式光學尺 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N 光學尺搭配標準端蓋 FORTiS-N 光學尺搭配短版端蓋與光學尺固定架...
SurfitBlade™
SurfitBlade™ 這個離線的應用程式可以讓工程師生成葉片表面形狀,並用在電腦運算流體動力學和有限元件分析等下游製程。 SurfitBlade 能讓設計工程師精確地對已生產的葉片進行反向工程,讓他們在設計和製程中,得到前所未有的感受。SurfitBlade 讓 APEXBlade 的功能更加完整,從端部中心掃掠掃描資料建立一個完全重建的表面,並依序輸出透過 MODUS 執行...
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% Renishaw 針對 NIMS 認證提供' Equator 檢具系統套裝 NIMS 簡介 NIMS 是一家非營利組織,自 1995...
Equator™ 500 檢具系統
Equator™ 500 檢具系統 Renishaw Equator™ 500 - 提供多種適合大型工件的生產現場檢具量測功能,以及智慧型製程控制 大型 Equator 500 系統的工作範圍為直徑 500 mm,高度可達 400 mm,可量測更大型的工件。 量測範圍加大 Equator 500與 SM25-2 掃描模組配合使用時,其 X/Y 平面測量範圍為直徑 500 mm,Z...
R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋
CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.