Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...
HPPA 或 HPMA 校準測針
本片介紹如何校準 Renishaw HPPA 或 HPMA 刀具設定器上的測針,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
如何更換接觸式測頭上的電池
本影片說明如何更換Renishaw 工具機接觸式測頭上的電池,作為安裝、維護或解決問題等環節的指南。
調整測頭中心偏擺
本影片說明如何調整Renishaw 工具機接觸式測頭中心偏擺,作為安裝、維護或解決問題等環節的指南。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 選配的進階診斷工具 ADTi-100 優點 無需單獨的介面 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題 高精度光學尺 高抗污能力 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 技術規格 為何選擇此光學尺系統? 何謂 VIONiC? VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。 VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE)...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺 為什麼選擇這種光學尺系統? TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺 為什麼選擇這種光學尺系統? 技術規格 超高真空 (UHV) TONiC UHV 讀頭承襲標準 TONiC 的優異性能,在設計及建造上運用 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10-10 Torr 的 UHV 條件。 TONiC UHV...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺搭配軌道安裝系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺搭配黏性背膠,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器
早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 開發生物感測器平台用於初期癌症診斷 不過使用拉曼光譜儀研究生物組織或液體時,則產生更嚴苛的挑戰。初期癌症的生物標記表現量可能特別低,因此更難以檢測及監控。SERS 技術可放大拉曼訊號,進而提升靈敏度。 SBIC 研究工作的關鍵重點之一,就是尋找創新方式提升及擴大 SERS...
光學尺技術文件下載
光學尺技術文件下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 選擇 Renishaw 光學尺的 CE、RoHS 及 WEEE 工業標準證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 工業標準證書 探索我們一系列的技術文件 深入瞭解我們的產品如何在最惡劣的環境中發揮作用,包括符合國際安全標準認證的功能安全系統。 探索我們光學尺產品...
機上掃描 — 工具機性能檢查
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由 Productivity+™ On-Machine Health Check 循環快速檢查工具機的線性和運動誤差。
新型 Renishaw Equator™ 500
新型 Renishaw Equator™ 500 - 適用於大型零件的智慧型製程控制,具備成熟穩定的 Equator 300 檢具系統所有優點m
航太工程:葉盤端到端製程範例
工業量測應用總監 Paul Maxted 於本片示範如何在複雜航太零件的完整製程之中使用 Renishaw 技術。 Renishaw 解決方案協助航太製造商以最精細的公差進行可重複、可追溯且高效率的工作,讓每個元件在整個供應鏈都中都符合其設計目的。 我們在多數的工業應用領域都有提供解決方案,尤其在掌控葉片與引擎元件的製造也擁有獨特的專業知識。
工業 4.0:CNC 加工業的智慧製造與製程控制
「工業 4.0」、「智慧工廠」及「工業物聯網」等熱門詞語在製造業,尤其是CNC 加工業中無處不在。 在這部影片中,Renishaw 的工業量測應用總監 Paul Maxted將探討為何資料及連線能力是製造商打造自動化製程並提升工廠生產效率的關鍵。Renishaw 45 餘年來持續支援 CNC 製造業的自動化及製程控制。 實際上,我們一直在自己的工廠使用這些產品,並為全球眾多客戶提供支援。
ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。
A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床
Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...
A-1007-0056 - MCG2 種類齊全的三次元測定機校驗器配件,適用於所有三次元量床
Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...
A-5687-0049 - RMI-Q 介面 (8 m)(水平)側出口
RMI-Q 介面含一條 8m 側邊出口纜線、使用者指南含工具套件。結合發射器、接收器和介面單元,可進行個別無線電啟動,並操作最多四個獨立的 Renishaw 無線電測頭。如此一來,即可實現多種無線電測頭及/或無線電工具測定裝置組合,在相同工具機上自由使用。可安裝於機器工作範圍內的任意地點,讓安裝更快速而簡易。與光學傳輸系統的不同點,在於測頭和接收器之間不須達到視線對傳。
A-5687-0050 - RMI-Q 介面 (15 m)(水平)側出口
RMI-Q 介面含一條 15m 側邊出口纜線、使用者指南含工具套件。結合發射器、接收器和介面單元,可進行個別無線電啟動,並操作最多四個獨立的 Renishaw 無線電測頭。如此一來,即可實現多種無線電測頭及/或無線電工具測定裝置組合,在相同工具機上自由使用。可安裝於機器工作範圍內的任意地點,讓安裝更快速而簡易。與光學傳輸系統的不同點,在於測頭和接收器之間不須達到視線對傳。
機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。
航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。
Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。
RP3 — 清潔與密封圈檢查
本影片將介紹如何對 Renishaw 測刀臂上的 RP3 測頭進行清潔與密封圈檢查,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
產品
產品 精密量測和製程控制 我們的量測產品有助於轉型製造 產出、大幅縮短生產和元件檢測時間,確保機器可靠運轉。在工業自動化與運動系統的領域中,我們的位置量測與校正系統,可讓製造商製造出非常精準、可靠的產品。 積層製造 (金屬 3D 列印) 積層製造也稱為金屬 3D 列印,以數位檔案製造 3D 零件。它通常是採用堆積或固體化多層材料的方式,製作出完整的工件。此技術可用於生產無法以傳統技...
如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mazak 的 Smooth 控制器上使用 Set and Inspect 應用程式
雷射編碼器提升光學連接器的量測精度
整合 Renishaw RLE10 雷射編碼器後,機器的校準、安裝和系統穩定性均獲得提升。YGN-590-MT 多核心光學連接器檢測機的定位精度因此顯著提升,解析度從 0.1 μm 提升至 0.01 μm。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體 。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示 限制與參考原點指示 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數...
適用於雷射切割機的基材固定式光學尺
適用於雷射切割機的基材固定式光學尺 雷射切割應用於航太乃至於土木建築等各種產業。本文探討 Renishaw 基材固定式光學尺如何用於光纖雷射切割應用;這類應用以雷射精準切割大塊金屬片或金屬板。 對長度較短的光學尺而言,干擾通常並不明顯,但如果是長度較長的光學尺,干擾就可能大幅增加。請參閱白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能 以光纖雷射進行金屬切割 CNC...
為什麼選擇測頭?
為什麼選擇測頭? 增強生產能力,承接更多訂單 客戶對產品的要求越來越複雜,而法規對整個製程的追溯性要求也越來越嚴格。您能否應對如此嚴苛的市場需求呢? 您是否需要一套經濟有效的方案來增強加工及檢測能力? 為您的客戶提供最先進的能力 承接更多複雜度高的工作 利用可追溯能力符合客戶的需求 請瞭解機上測頭系統如何讓您的業務受益 請參閱閱讀更多 瞭解更多資訊和工具機說明文件。...
CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝
本影片示範如何將 Renishaw 機上量測應用程式安裝到Windows 平板電腦並透過網路線連接到機台上,以及如何配置網路和APP設定。
Graduates - Frequently Asked Questions
Below you will find a number of frequently asked questions pertaining to the Renishaw Graduate Scheme..
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw 三次元量床與比對量測產品部的業務經理 Gareth Tomkinson 將帶我們了解量測技術在解決這些挑戰中所發揮的作用。
如何在 Mitsubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mistubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe 圖形使用者介面 (GUI)
機上掃描 — 適應性加工
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit 對由鑄件製成幫浦外殼等可變異的 2D 輪廓工件進行適應性加工。
Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.
A-6967-6120 - RCS O-PK1 F — 光學工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人
RCS O-PK1 是一款專為工業機器人設計的無線零件定位測頭。此測頭能精確對齊零件框架設置機器人工作單元,並實現單元自動復原功能。此型號配備 ISO 9409 安裝座,讓工件設定系統能連接至多種機器人法蘭。RCS O-PK1 需透過 RCS OMI-2 測頭介面才能以光學傳輸方式運作。您的機器人設置必須確保 RCS O-PK1 與 RCS OMI-2 之間始終保持視線暢通無阻。備註:本套件...
An introduction to encoder systems
Are you looking to find out more about optical encoders and to understand the terminology used? This webinar explores in simple terms what an encoder does.
How to optimise your encoder system
Ensure your optical encoder system is optimised to achieve the best performance. This webinar explores external and internal factors that can influence the performance of your encoder.
工具機驗證:BOST 的測試和空間誤差補償報告
通過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤差,使用 Renishaw 的 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。
Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family
A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...
「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。
電動車製造
電動車製造 汽車電池 原料分析 範圍效能研究 供應鏈控制 我們的非破壞性拉曼技術,可在各種操作條件下檢驗電池化學性質 ,例如快速充電及極端溫度,瞭解電池如何回應,然後找出方法提升效率。 電動馬達 U 型高度的「通過/不通過」檢查 絕緣紙檢查 REVO 高速定子檢測 避免故障元件讓寶貴的成品零件成為廢品。Equator™ 線上檢具系統可迅速檢測...
FORTiS™ 封閉式光學尺提升精密磨床整體性能
經過測試和評估,TGT 在新型刀具磨床系列中選用 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺。FORTiS 光學尺系統具有安裝簡便等優異特性,可協助 TGT 提升機台性能。
現代精密測控的關鍵
受惠人工智慧、5G 和物聯網等新技術的迅速發展,半導體的需求近年不斷擴大,設備商也紛紛加大投入開發新機型以應對精密先進製程的嚴苛挑戰。半導體製造核心設備包括光刻機雙工件台、晶圓級鍵合設備、雷射退火先進設備和 EFEM 等,設計精密,無論對核心零件的規格或是測控穩定性都有極嚴謹的要求。這個領域多年來被歐美日廠商壟斷,鮮有中國廠商有能力涉足其中。
Banner: 加入Renishaw LINE好友
趕快加入好友,輕鬆掌握Renishaw消息及工業4.0 最新相關資訊!
如何建立自動化的 CNC 加工系統
介紹如何將您的 CNC 製程自動化。 Renishaw 與 Fanuc 和 Star Machines 共同合作,將自動化車削製程與自動化機器人系統整合,運用 Fanuc 機械手臂做工件上、下料,以及 Renishaw Equator™...
Which encoder scale type is best for your application?
How an encoder scale is mounted can play an important role in the accuracy of the measurement.
積層製造新聞
積層製造新聞頁面
A-6967-6110 - RCS R-PK1 F — 無線電工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人
RCS R-PK1 是一款專為工業機器人設計的無線零件定位測頭。此測頭能精確對齊零件框架設置機器人工作單元,並實現單元自動復原功能。此型號配備 ISO 9409 安裝座,讓工件設定系統能連接至多種機器人法蘭。RCS O-PK1 需透過 RCS RMI-QE 測頭介面才能以無線電傳輸方式運作。RCS RMI-QE 必須安裝在測頭的偵測範圍內,但無須與 RCS R-PK1 保持視線暢通。備註:本...
測頭傳輸技術
測頭傳輸技術 ReniKey ReniKey 應用程式為配對多個 RTS/RMP 的建議方式。 可向當地 Renishaw 分銷商/辦事處索取 RMI-Q 支援軟體 (Renishaw 零件編號 A-5687-5000)。此產品提供常見 CNC 工具機控制器專用的 ReniKey 巨集循環。另外還提供一般 ReniKey 巨集循環,可搭配其他大多數 CNC 工具機控制器類型使用。 ...