Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”
光學尺診斷工具
光學尺診斷工具 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 可協助處理 ATOM™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 ATOM 診斷套件 可協助處理 TONiC™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 TONiC 診斷套件 尋找適合您的診斷工具 若您在運動控制安裝作業遇到挑戰或困難,可選擇我們所提供的一系列選購診斷工具和套件,...
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。...
後製程監控
後製程監控 製程追蹤記錄 加工製程期間發生的事件,例如手動或自動變更製程參數、偏置或座標系統 對可能影響結果的製程所做的干預工作 機上量測評估能夠 在與金屬切削製程相同的環境條件下檢測關鍵特徵 提供可靠的加工過程穩定性 後製程控制報告可以 記錄組件品質穩定度 對關鍵特徵尺寸進行歷史追蹤,用於監控工具機狀態和制定維護計畫 Productive Process...
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和介面、PH10 PLUS 測頭座控制器和熱誤差補償 (TEC) 功能的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型 CMM 整合式 TP200 介面 16 個溫度補償通道 整合式 PH10 PLUS 和 PH10 介面 多線支援 3...
Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代
Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代 橫樑鑄件真直度檢測 精密工具機鑄件在製造業中扮演重要角色,它們是精密工具機的關鍵元件,用於製造床身、支撐結構、機械連接件和其他重要部件。鑄件的品質對於精密工具機的結構支撐、加工精度、耐用性和可靠性,以及彈性和客製性等具有決定性的影響。通過先進的鑄件製造工藝和控制,可以確保工具機的穩定運作,提高生產效率和...
GoProbe 常見問題
GoProbe 常見問題 Probe-on-probe 校正需要哪些硬體? 只需要 Primo™ 工件設定系統搭配 Primo 3D 刀具設定系統或 Primo LTS。 我弄丟了 GoProbe 袖珍指南、快速參考工具、訓練工件、訓練套件,請問哪裡可以取得更換品? 訓練套件或個別元件的更換品可向當地 Renishaw 辦事處 取得。袖珍指南、程式編輯手冊及數位學習課程可從...
機器人性能及校正追蹤軟體
機器人性能及校正追蹤軟體 Contact Form preamble RCS Software Suite Heading Set up your robot Track your robot's performance RCSSS Benefit: Repeatability RCS Software Suite Accompanying Text Download RCS Software...
3D 夾具建模軟體
3D 夾具建模軟體 ease of use feautres and benefits Greater design freedom text Strapline text FixtureBuilder product family Training and support Banner image text 使用簡便 簡潔且井然有序的程式庫...
使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 宇宙射線與拉曼 如果您長時間進行拉曼量測,可能會在光譜發現與樣品無關的銳利尖峰。這是因為宇宙射線撞擊偵測器所造成,產生所謂的假性特徵,一般而言比拉曼頻帶窄。您可利用 Renishaw WiRE™ 軟體 提供的宇宙射線消除器 (CRR) 選項,快速輕鬆地從光譜消除這類特徵。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益 可以更輕鬆處理和分析資料 可以更容易解讀資料...
超高真空光學尺
對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite Patch visuals MODUS Curve Curve on CAD edges Editing parameters and constraining motion Constraining motion call out MODUS Patch Curve on CAD edges Sketch curve on a plane...
Renishaw inVia 拉曼光譜應用於鑒定和分析秦兵馬俑
秦陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵一起於1987年聯合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產名錄》,被視為全人類共有的珍貴文化財富。
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator-X CTA nav Equator comparator CTA nav 用於工業製造的加工現場量測系統 數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現...
TP200
TP200 TP200 測針模組 測針模組可透過高度重現性的磁性動態聯軸器,安裝在 TP200/TP200B 測頭本體上,以提供快速的測針更換功能及測頭超行程保護。 共有三種模組,各有兩種不同的超行程力道。 TP200 系統元件,包括: TP200 或 TP200B 測頭本體(TP200B 是具有更高耐振容忍度的版本) TP200 測針模組 - 固定超行程力道選項:SF(標準觸發力)或...
Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 Janus Engineering Janus Engineering 身為通過認證的解決方案合作夥伴,可支援製造公司進行 Siemens NX PLM 解決方案的整合、最佳化、個別化及訓練。其他人看到可能的極限,Janus Engineering 則是打造解決方案提升製造效率。Janus Engineering 積極使用 NX 長達 30...
靈活的加工現場製程控制
靈活的加工現場製程控制 Versatility Bottleneck Plug and play Low cost Scrap 多用途 對於每幾週大批生產不同工件的應用來說,Equator 系統快速切換工件的能力,早已公認為是不可或缺。 使用 Equator Organiser™ 軟體,操作員可使用圖片、工件名稱或條碼,輕鬆選擇不同的工件程式。可使用可重複的夾具和底板快速變更夾持方式。 ...
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 此處 提供以上舊型產品的安裝指南。 可能有其他替代產品適合您的應用。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。 產品 狀態 訂購截止期限 建議替代產品 RSLR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RSLM20 RESR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RESM20 RESR40 ...
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.
光學尺技術文件下載
光學尺技術文件下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 選擇 Renishaw 光學尺的 CE、RoHS 及 WEEE 工業標準證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 工業標準證書 下載光學尺產品的安裝及使用指南。瞭解安裝 Renishaw 光學尺有多麼容易。 安裝指南 選擇各種選購的診斷工具。下載軟體用於光學尺...
雷射編碼器常見問題集
雷射編碼器常見問題集 RLE 系統可達到的最高解析度為何? 結合 RLE 與 RPI20 時,可在 1 m/s 達到 38.
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺搭配軌道安裝系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺搭配黏性背膠,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
硬體
硬體 Equator™ 檢具硬體包含系統、控制器和測頭套件。 SP25 測頭套件 業界標準的 3 軸類比式掃描測頭,每秒能擷取一千個資料點。快速且可重複的掃描,讓 Equator 系統能量測和分析複雜特徵的形狀。 Equator 檢具系統的三支線性驅動桿,安裝在上方結構的三個萬向接頭上。每支驅動桿的另一端皆直接連接測頭平台,因此量測測頭距離驅動軸並不算太遠。馬達將驅動桿驅動至...
電動測頭座和自動交換架控制器
電動測頭座和自動交換架控制器 這一系列控制系統產品,可用來做為 Renishaw 電動測頭座、自動交換架與您 CMM 之間的連接介面。 ACC2-3 自動交換架控制器 ACC2-3 能處理 CMM 控制器的雙向通訊、控制 ACR1 自動交換架,並提供測頭座和基準測頭信號的多路傳輸和連接介面。 高度 44 mm (1U) 寬度 440 mm(19 in 外罩) 深度 180 mm 重量 1.
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 技術規格 優點 超高真空 (UHV) 光學捲尺方便耐用 攜帶型光學尺系統不論安裝或更換都非常迅速方便。 超輕巧型編碼器具備動態訊號調節功能,能提高運動控制性能 診斷套件 特性 讀頭尺寸:35 x 13.
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 為什麼選擇這種光學尺系統? 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺與攜帶系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 ...
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺 優異的抗污能力 由於 QUANTiC 光學尺系統具備多項先進的設計特色,因此防塵和防污染能力十分優異。QUANTiC 讀頭具備 Renishaw 完善的過濾光學鏡組,能均化許多刻度週期的作用,並且有效篩選非週期特徵,例如髒汙。自動增益控制 (AGC)、自動偏置控制 (AOC) 和自動平衡控制 (ABC)...
製程的根基
Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程的根基層控制可最大化改善加工環境的穩定性和執行製程的機器的效能。這些預防型控制可降低因特殊原因而出現的不確定因素機率,這種不確定因素通常會影響加工製程。
優化您的製造效能
藉由 Renishaw 的量測和測頭技術,從根源上消除製程中的不確定因素。製程中的不確定因素一直是提高競爭力和利潤率的阻力;通常會導致成本浪費和效率低落,更會增加品質管制成本及人力需求,最終導致交貨延期及且缺乏有效的追溯性。
Develop battery materials with Raman spectroscopy
Develop battery materials with Raman spectroscopy 支援電動車電池行駛範圍效能研究 汽車研發部門日漸將焦點放在新型的推進技術,以便打造次世代油電混合及電動車 (EV)。EV 產品研發工作的核心所在,就是透過馬達效率及電池效力追求更長的行駛範圍。 本公司拉曼技術能以非破壞性的方式監控及成像電池化學物質,協助開發最適當的材料,並瞭解其效...
SP600
SP600 配件 AC1 PC 卡 AC1 PC 卡是一種 12 位元介面卡,能快速安裝並直接連接至標準測頭纜線。它能執行所有測頭管理功能,並與主機 PC 進行狀態資訊溝通。AC1 已由 AC2 取代。 特性和優點 最高至 300 mm/秒的高速掃描、快速點量測和高頻率回應 低測頭測定力能提供最大的應用彈性 極堅固的設計,能抵抗中度的碰撞 低購置成本及超過 50,000...
PH10 PLUS 電動轉位測頭座
PH10 PLUS 電動轉位測頭座 PH10MQ PLUS PH10MQ PLUS 是 PH10M PLUS 的另一種版本,能使用軸套本身內的測頭座 B 軸,將電動測頭座直接連接軸套。 本配件能提供更整齊及更短的測頭固定方式,只有 A 軸會凸出軸套。 長度 73 mm 寬度 80 mm 重量 730 g 測頭安裝方式 自動聯接(多線) 測頭座安裝方式 直接至軸套 適合的控制器...
量測夾具工作台
量測夾具工作台 designed to suit your needs How to order sizes Having problems with pickup on aluminium heading text Strapline text Having problems with pickup on aluminium text under banner text custom...
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 部分弧線光學尺適用於測量旋轉未達一周的運動。探索 Renishaw 的彈性線性光學尺如何環繞鼓、軸或其他圓柱表面,讓精巧讀頭能夠準確測量有限旋轉。 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截面區域小,因此能夠環繞圓形表面測量部分旋轉。光學尺是以自黏背膠帶安裝。 這類彈性光學尺相容於 Renishaw 開放式光學尺,進行絕對式或增量式測量。 絕...
積層製造測針
積層製造測針 Why use AM for custom styli text Case study banner Design freedom text Complex geometry image Greater design freedom heading text Complex geometry heading text Custom design text Greater...
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 您是否有客製化需求? 我們具備 40 年以上的工具機量測和光學尺應用經驗,我們的工程師專家團隊可協助您處理您自己的獨特需求。 量測標準 不鏽鋼鋼帶光學尺與單軌絕對式編碼 熱膨脹係數(20 °C 時) 10.
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-N FS 簡介 FORTiS-N FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細截面,適用於工具機等嚴苛環境的空間受限應用。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 量測標準 不鏽鋼鋼帶光學尺與單軌絕對式編碼 熱膨脹係數(20 °C 時) 10.
EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。
Advanced position encoders in photolithography
光刻技術廣泛應用於半導體行業以及許多納米技術應用中。隨著電子產品的小型化趨勢,市場上越來越需要具備高生產能力的製造設備。光學位置編碼器技術持續的革新與突破,在某些應用中,已經能夠與雷射干涉儀的功能相互匹配。
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2024 年 7 月 汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw...
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機 工具機加工精度的提升一直是機台製造商所追求的目標。然而,加工精度受到多種因素的影響,包括工具機導軌的安裝誤差及床台部件組裝缺陷所帶來的各種幾何誤差、空間定位誤差等原因。這些誤差若無法有效消除或降低,將直接影響工具機的最終加工精度,進而影響產品的品質和效能。工具機製造商在面對這一挑戰時需要尋求解決方案。隨著科技的不斷發展...
旋轉光學尺
旋轉光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 RCD 玻璃圓盤光學尺 熱穩定 亮 RES 鋼製環形光學尺 輕薄小巧 安裝容易 REX 鋼製環形光學尺 大截面 高精度 ATOM™ 讀頭 (20 µm、40 µm 柵距) 外型精巧 類比 30 至 ...
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架 All images and text Empire Cycles Empire Cycles 位於英國西北部,為一家獨特的英國單車設計與製造公司。該公司使用一流的英式工程技術創造出頂尖產品,以無比的熱情為全球越野自行車騎士和滑降競速的自行車騎士提供創新的設計。Renishaw 與...
量測光學鏡組
量測光學鏡組 此外亦供有其他光學鏡套件,以進行表面平坦度和軸與軸之間的垂直度量測。 相同的光學鏡組可與XL-80或ML10系統搭配使用,確保量測設定與程序的一致性。所有量測均為干涉量測,因此係使用可追溯的國家標準雷射光波長,讓您對結果有百分百的信心。 如需旋轉軸校正,請參閱 XR20 無線旋轉軸校正儀 部分;若需要其他光學鏡組附件以協助設定和量測,請參閱光學鏡組附件 部分。 ...
QE 系列無線電傳輸系統
QE 系列無線電傳輸系統 Renishaw advantage MPD QE 系列簡介 一系列高精度(RMP400 及 RMP600 )、標準精度(RMP40 、RLP40 及 RMP60 )和模組化 接觸觸發式測頭,可自動設定及檢查工件。 QE 系列測頭採用 Opti-Logic™ 技術更上層樓 Opti-Logic 技術可透過全新的 Probe Setup...
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺 技術規格 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.