Filter by
Results found for About Renishaw

Interfaces - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces

Probes - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes

Controllers - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers

Probes - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes

Accessories - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories

Accessories - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories

Heads - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads

Controllers - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers

Interfaces - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces

Racks and ports - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks

R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12 in × 12 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

精密工具機製造商必備的校準工具
一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。

利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測 Renishaw 在製造業享有卓越聲譽,並為不同產業提供服務,因此 Renishaw 不只是提供產品或解決方案,也與我們分享其經驗、專業知識及業界最佳實務。Renishaw 也提供一絲不苟的技術支援,迅速回應解決各種問題,我們對此特別感到印象深刻。 SAI (Taiwan) ...

最新消息與展覽
最新消息與展覽 請在全球展覽活動中,親身體驗 Renishaw 編碼器解決方案的現場示範 前來參加展覽和會議,並與我們會面 Renishaw 會參加全球各式各樣的活動,此反映出我們位置編碼器系統支援的廣闊應用領域。

醫療保健
醫療保健 醫療最新消息 有關 Renishaw Group 所有公司的遵從醫療法規詳細資訊,可到這裡 查找。 想要進一步了解我們如何協助您的企業? 保健個案研究 我們的醫療產品設計可改善醫療研究及手術程序。 醫療應用的技術與支援 我們的神經外科產品 包括醫療器材、規劃軟體和手術機器人系統,適用於治療帕金森氏症的腦深層刺激 (DBS) 手術,以及治療癲癇的立體定向腦電圖 (SEEG...

開放式光學尺比較表
開放式光學尺比較表 增量式 產品名稱 輸出(解析度)(若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱相關規格資料表) 光學尺選項 環/圓盤直徑 系統精度(視環/圓盤尺寸而定) 最高速度(視環/圓盤尺寸及解析度而定) 讀頭尺寸(長 x 寬 x 高) QUANTiC™ 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A RESM40 52 mm...

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis 2019 年 7 月 紅寶石、藍寶石、翡翠、祖母綠等珠寶玉石光彩奪目,是裝飾生活的重要部分,甚至是美的詮釋。隨著生活水準的提高,珠寶玉石漸漸由奢侈品變為類似於服裝的生活必需消費品,這個恒久而美麗產業的市場也越來越大,據悉目前中國珠寶行業的全年零售市場銷售額在...

「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。
「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。 英國 Euromould Ltd.

三次元量床技術
三次元量床技術 CMM 系統元件 「一站式」解決方案 — Renishaw 提供整套系統及支援,包括校正、光學尺和測頭等產品。 高效多維檢測 REVO® 系統能夠在同台 CMM 上執行高效掃描量測、非接觸式量測和表面粗糙度分析。 CMM 升級和改裝 現在,所有品牌的 CMM 使用者,皆有機會藉由升級至 Renishaw 創新的計量系統,大幅提升其量測效能。 CMM 測針和夾具 Re...

ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。

CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。

QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。

Raman-SPM/AFM combined systems
Raman-SPM/AFM combined systems 您可以結合 inVia 功能與掃描測頭顯微鏡 (SPM 和 AFM),以調查奈米級材料成分、結構和特性。 單一組合型系統 共位分析;無須將樣品移至不同系統,然後在大費周章地努力尋找相同興趣點。 兩名使用者可獨立同步操作 inVia 和 SPM/AFM,完全不會影響彼此效能。您有拉曼系統、SPM/AFM 系統和組合型拉曼...

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。

Speak Up
Speak Up Renishaw 的舉報服務 誰可以使用 Speak Up? Renishaw 集團的所有員工及前員工都可以使用這項服務,包括全職員工、兼職員工、約聘員工、臨時僱員和實習生。外界利益相關者,包括供應商、分銷商、代理商、經銷商和合作夥伴也可以使用此服務。 何時該用 Speak Up? 若您看到或聽聞一些行為,覺得可能違反 Renishaw 行為準則...

Raman news
Renishaw 拉曼光譜部門的最新消息

DIXI medical
Renishaw are an approved distributor of DIXI medical products in certain countries.

Taking the pain out of sunburn - confocal Raman imaging of emulsions
Studying a sample of suncream using the Renishaw inVia confocal Raman microscope

AGILITY® 5 軸三次元量床
此影片介紹 Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床。

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI...

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 優點 極高的精度與幾近零的熱膨脹係數 超輕巧型編碼器具備動態訊號調節功能,能提高運動控制性能 高抗污能力 提供診斷套件協助處理棘手安裝與系統優化。 可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011...

TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 為什麼選擇這種光學尺系統? 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺與攜帶系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 ...

TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 量測標準 一體式超高精度不鏽鋼環 亦提供適用於局部旋轉應用的 REXT20 讀頭尺寸(長 x 寬 x 高) 35 mm x 13.

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 介面選項 優點 外型輕巧環具有內徑大及容易整合的特性 超輕巧型編碼器讀頭具備動態訊號調節功能,能提高運動控制性能 高抗污能力 提供診斷套件協助處理棘手安裝與系統優化。 量測標準 RESM20:一體式外型輕巧不鏽鋼環。提供具備錐面內徑的標準「A」截面或低慣性「B」截面環 亦提供適用於局部圓弧應用的...

WiRE 4 training modules
WiRE 4 training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。

六個自由度 (6DoF) 說明
現代製造對精度的要求持續提升,因此所有六個自由度的誤差量測也日漸重要。Renishaw 推出 XM-60 多光束校正儀提供更出色的 6DoF 量測功能,使用者可同時直接對任何運動路徑方向量測所有六種誤差,

Optical encoders and LiDAR scanning
Optical encoders and LiDAR scanning 光達的運作方式? 光學雷達是一種光學遙感技術,可向目標物體發射雷射光束 (通常為脈衝雷射)。自從十年前 Google 地圖的街景攝影車開始在路上掃街攝影,現在我們對於類似的雷射掃描設備多已見怪不怪。 標準的光達掃描系統是由一個具有旋轉掃描鏡的雷射測距儀與各種定位和定向系統 (POS) 所組成,包括...

人才招募
人才招募 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。 與眾不同 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。從製造噴射引擎和風機,到牙醫業及腦部手術,我們一一克服了艱難的工程設計與科學問題。在 Renishaw 工作您將能在鼓勵創新和個人成就的全球企業中創造改變。展開您在 Renishaw 的旅程。如需有關尋找您所在地區 Renishaw...

媒體中心
媒體中心 使用條款 您已進入 Renishaw 的「媒體中心」,其中您會發現核准前的 Renishaw 企業、產品及人員影像和文字 (以下稱「影像」)。Renishaw 擁有此媒體中心內含之所有影像的著作權。自本網站下載日期算起的一年內,您獲得我們非專屬、免權利金的授權,在符合使用條款的前提下,您可以將影像用於非商業用途。 下載及/或使用這些影像,即表示您同意受這些使用條款 所規範。 ...

專為量測設計的增量式光學尺:隆重推出 ATOM DX™
ATOM DX™ 光學尺以 Renishaw 的 ATOM™ 微型光學尺系列為基礎,ATOM 最初於 2014 年推出,並採用最初為 VIONiC™ 和 QUANTiC™ 數位光學尺系列開發的進階細分技術。 ATOM DX 光學尺體積小巧、直接從讀頭輸出數位正交訊號和 Renishaw 獲得市場肯定的光學濾波鏡組,是運動系統的堅實基石。

A-2237-1408 - FCR25 TC 熱控交換架(MRS 系統的三埠裝置)

FCR25 TC 為三埠裝置,提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換時使用。FCR25 TC 以裝置隨附的標準 24V 電源供應器供電。此允許連接埠加熱,讓模組溫度上升至與通電之SP25M測頭相同的溫度。Renishaw 強烈建議使用 FCR25 TC,以確保在交換 SP25M 測頭系統時,保有最佳性能。若要交換 SP25M 系統的任何其他部件,應使用 FCR25。

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 技術規格 優點 超高真空 (UHV) 光學捲尺方便耐用 攜帶型光學尺系統不論安裝或更換都非常迅速方便。 超輕巧型編碼器具備動態訊號調節功能,能提高運動控制性能 診斷套件 特性 讀頭尺寸:35 x 13.

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 介面選項 為什麼選擇這種光學尺系統? 超高真空 (UHV) TONiC UHV 讀頭將標準 TONiC 的優異性能引入讀頭。TONiC UHV 讀頭在設計及建造上運用了 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10 -10 Torr 的 UHV 條件。TONiC UHV...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環 DOP(雙輸出)介面 提供同步數位正交及 1Vpp 訊號。 此介面在設計上適合用於須透過運動軸,將一或多項作業進行同步的應用。 特性 讀頭尺寸:35 x 13.

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.

VIONiC™ 光學增量式光學尺系列
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? ADTpro-100 : 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。 配備內建彩色觸控螢幕。 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT...

TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 Ti 介面 類比輸出,包含 CAL 按鈕。 什麼是 RSLM20 光學尺? RSLM20 為不鏽鋼光學尺,具有 20 µm 刻矩及多種 IN-TRAC 光學參考原點可選擇,包括遵照客戶選擇而定期間隔,或是中央或尾端的單一參考原點。RELM20...