Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
升級系統
Renishaw 提供現有使用者一系列的選項,為您提供升級至最新系統的最佳解決方案。基於 QC20 循圓測試儀可帶給您的所有效益,我們認為您一定會想要升級。我們的 XL-80 雷射提供強大效能和操作優點,且相容於現有的 ML10 光學鏡組,同時 XR20 無線旋轉軸校正儀則提供更佳的彈性、更簡單的設定及操作。
XC-80 補償器和感測器
XC-80 補償器和感測器 使用 Renishaw 雷射系統時,角度或真直度量測不需要環境補償。這些量測值是透過彼此靠近的兩個光束路徑的差異算出,其中環境因數本身會遭到抵消。由於旋轉軸、平坦度和垂直度量測也以這些量測為基礎,因此也不需環境補償。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 均勻補償 - XC-80...
迪蒙使用 XM-60 為 5 軸放電加工機量測自由度偏差
迪蒙數控總經理任連生對 Renishaw 的量測技術十分熟悉,產線早已使用 Renishaw 的工具機測頭、光學尺等產品,更在加工機校正方面配置了一系列 Renishaw 雷射校正方案,包括 XM-60 多光束校正儀、XL-80 雷射干涉儀和 QC20 循圓測試儀等,以提高加工機性能並制定預防性維護計劃。
工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體
工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體 一般問題 問:如果我不小心碰撞測頭該怎麼辦? 答:請聯絡 Renishaw 服務中心 問:非接觸式刀具設定測頭是否比接觸式刀具設定測頭更準確? 答:精度取決於整體加工環境。不過這兩種系統的重複性均為 1 µm。選擇刀具設定系統時,有許多需要考量的要點。 問:我找不到 1/2 AA 電池的供應商怎麼辦? 答:您可向 Renishaw...
適用於 5 軸量測的計量軟體
適用於 5 軸量測的計量軟體 Future proof 前瞻性 MODUS 計量軟體套件是充滿前瞻性的投資,能確保充分利用 Renishaw 最新的感測器和控制器技術進展。這包括可在未來供 5 軸量測系列產品使用的感測器,它是量測功能有史以來最大的躍進,能提供無可比擬的高速和量測彈性,同時避免傳統技術在速度和精度之間無法兩全的缺憾。 功能強大的量測軟體 Renishaw 的計量軟體能為 ...
A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2066-0001 - JCP1M 工作接觸測頭及刀柄
一種專門設計用於手動工具機的檢驗測頭,適用於工件設置和簡單檢驗。JCP 採用 Renishaw 久經考驗的運動機構,可實現穩固且可重複的重新定位,並利用電導率來感應與金屬工件的接觸。當測針接觸表面時,LED 將亮起。
A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 3 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 7 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1115 - 僅 SM25-5 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
全面提升客製工具機的品質管控效率
智慧工廠的發展讓「客製化」不再僅限於加工零配件,市場對工具機的客製化需求同樣也與日俱增,而客製工具機無論對廠商的機械設計能力、製造能力和品質管控等方向都比標準機型有更高的要求。位於台灣中部的曙光機械有限公司(以下簡稱曙光機械)專營客製工具機,包括核心機型立式圓筒磨床、車床、銑床、磨床、自動化加工機等。他們完善使用 Renishaw 最新推出的 XK10 校準雷射系統,全面提升機台的精度和檢測...
為了創造更多收入,校正服務商的工作需要更迅速、更智能化
Jürgen Emslander 不是運動員,但是他卻能夠以一步取勝,顯著地提升自己的表現,遙遙領先於業界同仁。Jürgen 經營一家 Geo Tec Messtechnik 校準服務公司,最近已將雷射校準系統從業界標準 ML10 升級到全新的 Renishaw XL-80。全新系統的攜帶性與易於使用的特點將其運送和設置時間縮短到最少,每個月完成更多工作。
精密製造
精密製造 積層製造 金屬 3D 列印 使用廣泛的金屬粉末,創造傳統製造無法成形的堅固、輕量組件。 請參閱案例分析 我們的專業領域 製程控制及製造改良 我們提供一系列製程控制解決方案及相關服務,包括在 CNC 加工中控制關鍵製程變異的必備技術。加強製程控制可提升製程能力,以及製造作業的生產力。 生產現場量測 我們的 Equator™ 檢具系統...
校正設備註冊表
校正設備註冊表 為了讓我們為您提供最有效、最及時的售後服務和技術支援,請註冊您的產品。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 如果您想註冊更多校正設備,請在提交目前註冊資料後重新整理本網頁。 校正產品序號位置
CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect CARTO Ballbar Connect 是 Renishaw 第一款適用於 QC20 循圓測試儀的智慧型手機應用程式,專為快速直覺的測試功能所設計。應用程式具備 3D Check 這項主要測試序列,可在工具機執行快速的靜態效能評估。 直覺操作的結果 3D Check 測試序列完成後,就會以單一圖示呈現球形所有 29...
適用 6DoF 機器量測的雷射系統
適用 6DoF 機器量測的雷射系統 我們使用 XM-600 之後,發現誤差對應效率大幅提升。量測及誤差對應程序非常便利,可將 UCC CMM 原本約一天的整體工作時間減少一半。 南韓 DUKIN 為何要使用多光束校正儀?...
IFUs and manuals for neurological products
Download Instructions For Use (IFUs) for Renishaw neurological products.
Automotive
The latest automotive additive manufacturing case studies from Renishaw.
Energy
The latest energy additive manufacturing case studies from Renishaw.
Additive manufacturing technology
Find out more about Renishaw additive manufacturing technology features.
Aerospace
The latest aerospace additive manufacturing case studies from Renishaw.
自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2020 年 4 Tigercat Industries Inc.
A-2237-1201 - TM25-20 觸控觸發式測頭模組轉接器套件
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1200 - 僅 TM25-20 觸控觸發式測頭模組轉接器套件
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-8003-2380 - 參考原點開關組件
光學或機械參考原點開關一般用於決定各機器軸的原點位置。Renishaw 提供相容於 RCU10 補償器的機械參考原點開關。組件包含一組可重複高達 ±2 µm 的開關,以及容納標稱外徑 4 至 8 mm 纜線的密封套。一個應依各軸使用的參考原點開關。
為什麼使用雷射編碼器?
為什麼使用雷射編碼器? Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統是一項複雜的程序。以下網頁將讓您瞭解我們編碼器系統的運作方式、選用的理由與選用這些編碼器系統的優勢。 背景 Renishaw HS10 長距離雷射編碼器系統(最長 60 m 距離)自 1994 年面世以來,便一直為業界提供雷射回饋解決方案。這些系統廣泛應用於航太、海洋及其他專業應用的大型工具機。HS10 在 2012 ...
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS PH10 PLUS 電動測頭座的範圍,讓 CMM 在自動化以外,還能為以程式控制的測頭重新定位,進而提升產能。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。 縮短校正時間、將更多時間用於進行量測! 推算標定功能可讓 PH10M‑iQ PLUS 存取多個位置,而不需要逐一重新校正。 PH10M‑iQ PLUS 可以提供在生產製造時所建立的校正檔案...
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? 選購的進階診斷工具 Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。 QUANTiC...
全方位測針系列
Renishaw 全方位測針系列
Heavy industry
The latest Heavy industry additive manufacturing case studies from Renishaw.
Precision manufacturing
The latest precision manufacturing additive manufacturing case studies from Renishaw.
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Heads - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
Accessories - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Current vacancies
Renishaw has a number of opportunities open at the moment.
Controllers - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers
R-PV-13250150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。