Filter by
Results found for Renishaw
A-4016-1039 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Okuma)
A-4016-1039 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Okuma) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4014-0310 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Siemens 802D、808D)
A-4014-0310 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Siemens 802D、808D) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4016-0043 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fadal)
A-4016-0043 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fadal) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4012-0584 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fanuc Macro B / Meldas)
A-4012-0584 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fanuc Macro B / Meldas) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4012-0645 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fanuc Macro A)
A-4012-0645 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Fanuc Macro A) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4012-1145 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Hurco)
A-4012-1145 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Hurco) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
A-4012-1580 - 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Makino)
A-4012-1580 接觸式刀具設定軟體適用於加工中心 (Makino) 接觸式刀具設定軟體可配合各類工具機的配置輕鬆設定。此軟體適用於大多數應用場景,尤其搭配 Renishaw 業界標準的 TS27R、RTS 及 OTS 測頭使用時效果更佳。
產品
產品 精密量測和製程控制 我們的量測產品有助於轉型製造 產出、大幅縮短生產和元件檢測時間,確保機器可靠運轉。在工業自動化與運動系統的領域中,我們的位置量測與校正系統,可讓製造商製造出非常精準、可靠的產品。 積層製造 (金屬 3D 列印) 積層製造也稱為金屬 3D 列印,以數位檔案製造 3D 零件。它通常是採用堆積或固體化多層材料的方式,製作出完整的工件。此技術可用於生產無法以傳統技...
3D 掃描可大幅提高葉盤銑削過程的精度和效率
Technopark Aviation Technologies 公司位於俄羅斯烏法,是一家集教育、科學研究和工程服務為一身的廠商。它與俄羅斯規模最大的燃氣渦輪發動機供應商密切合作,該公司設計和製造高性能燃氣渦輪發動機,用在定翼機和旋翼機上,以及天然氣和石油生產領域。
Graduates - Frequently Asked Questions
Below you will find a number of frequently asked questions pertaining to the Renishaw Graduate Scheme..
昊志機電採用 Renishaw 光學尺,提升直驅電機模組的整體性能
廣州市昊志機電股份有限公司開發和生產的主軸產品佔全球市場第一。 昊志機電採用 Renishaw 精密光學尺系統,包括RESOLUTE™ 絕對式系列和 RGH 增量式系列,提升直驅模組的整體性能。
Renishaw 協助精密加工廠 提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率
數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。
RA816 Biological Analyser
RA816 Biological Analyser 易於使用且體積精巧的台式拉曼成像系統,重新定義組織及生物流體分析。 腦神經膠質瘤的分類 我們在牛津大學神經病理系 (University of Oxford Neuropathology Department) 進行的研究中,使用 RA816...
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.
六個自由度 (6DoF) 說明
現代製造對精度的要求持續提升,因此所有六個自由度的誤差量測也日漸重要。Renishaw 推出 XM-60 多光束校正儀提供更出色的 6DoF 量測功能,使用者可同時直接對任何運動路徑方向量測所有六種誤差,
校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。
校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。
Renishaw XK10 校準雷射系統在精密工具機上的應用
廈門大金機械有限公司從事高端工具機的研發,製造和銷售。他們對品質有嚴格的管控,多年來採用 Renishaw 量測設備,包括最新購入的 XK10 校準雷射系統,以確保機台在組裝過程中的精度 。
XL-80 雷射系統
XL-80 雷射系統 XL-80 雷射單元 XL-80 雷射系統可產生極其穩定的雷射光束,採用的波長可追溯至國家和國際標準。 特性和優點 雷射頻率精度 在 3 年期間可達 ± 0.
Raman products
Raman products 額外資訊 配件 我們提供各式各樣的配件,協助您以最佳化的拉曼量測配合各種實驗需求。 配件 適用於生物製程的 Virsa™ 拉曼分析儀 Virsa 分析儀是連續監控生物製程的理想選擇。歡迎探索以 Virsa 分析儀進行的拉曼分析,如何協助實作美國食品藥物管理局 (FDA) 的製程分析技術 (PAT) 準則。 適用於生物製程的 Virsa ...
A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0026 基準球配件,Ø25 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0027 基準球配件,Ø19 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0028 基準球配件,Ø12 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0035 - 基準球配件 - Ø1" (未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0035 基準球配件 - Ø1" (未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0031 - 基準球配件 - Ø3/4"(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0031 基準球配件 - Ø3/4"(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
R-PV-W-13200200-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 200.0 mm x 200.0 mm
M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-13250250-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 250.0 mm
M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 也使用 Renishaw 的 InfiniAM Central 軟體;這款軟體專門設計用於積層製造系統的遠端製程監控。選擇具未來發展性的積層製造系統,提供彈性及高品質的終端使用零件生產。
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人
Marsi Bionics 選用 Renishaw 旗下 RLS 公司提供的全新磁性編碼器技術,打造出兩款新產品:兒童用 ATLAS 2030 外骨骼機器人和成人用 MB-Active Knee (MAK) 單關節外骨骼機器人。
適用於 CNC 工具機的接觸式刀具設定系統
適用於 CNC 工具機的接觸式刀具設定系統 APC 體積精巧的 APCA-45 刀具設定測頭專門設計在車床及複合工具機最嚴峻的環境中運作。堅固精巧的不鏽鋼機身提供安裝彈性,可裝設至過去不適合使用刀具設定系統的機器區域。 迅速量測車削、分模、切槽、攻牙和搪孔刀具。 抗干擾硬線通訊。 氣動式蓋子可確保測針未使用時獲得完全保護。...
Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。
Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family
A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...
AGILITY® 5 軸三次元量床
此影片介紹 Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床。
XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統提供精準可靠的位置補償
線紋尺( Line scale )一般是由玻璃基材製成並且在其表面準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所( SCL )設計並建立了一台全新的線紋尺量...
An introduction to encoder systems
Are you looking to find out more about optical encoders and to understand the terminology used? This webinar explores in simple terms what an encoder does.
How to optimise your encoder system
Ensure your optical encoder system is optimised to achieve the best performance. This webinar explores external and internal factors that can influence the performance of your encoder.
「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。
光學尺產品配置器
光學尺產品配置器 配置器可使您進一步探索 Renishaw 的許多光學尺系統,並請求相關資訊。若對任何選項有疑慮,可不選取該欄位並繼續配置您的編碼器產品或系統。 離線編碼器產品配置器 Offline Encoder product configurator An offline version of the Encoder product configurator.
現代精密測控的關鍵
受惠人工智慧、5G 和物聯網等新技術的迅速發展,半導體的需求近年不斷擴大,設備商也紛紛加大投入開發新機型以應對精密先進製程的嚴苛挑戰。半導體製造核心設備包括光刻機雙工件台、晶圓級鍵合設備、雷射退火先進設備和 EFEM 等,設計精密,無論對核心零件的規格或是測控穩定性都有極嚴謹的要求。這個領域多年來被歐美日廠商壟斷,鮮有中國廠商有能力涉足其中。
Which encoder scale type is best for your application?
How an encoder scale is mounted can play an important role in the accuracy of the measurement.
積層製造新聞
積層製造新聞頁面
A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2066-0001 - JCP1M 工作接觸測頭及刀柄
一種專門設計用於手動工具機的檢驗測頭,適用於工件設置和簡單檢驗。JCP 採用 Renishaw 久經考驗的運動機構,可實現穩固且可重複的重新定位,並利用電導率來感應與金屬工件的接觸。當測針接觸表面時,LED 將亮起。
A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 3 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 7 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。