Results found for About Renishaw

V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)

V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)

V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)

V2CKY30D20F VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出) V2BJY30D20F 是標準 Renishaw VIONiC 讀取頭,並含長度 3 m 的纜線。此讀取頭為使用 RESM20 環的旋轉編碼器系統,外徑在 60 mm 和 135 mm 之間。

A-1034-0031 - 基準球配件,ؾ"

A-1034-0031 - 基準球配件,ؾ"

A-1034-0031 - 基準球配件,ؾ"

A-1034-0031 基準球配件,ؾ" Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-6521-5286 - 特大粉末過濾器套件

A-6521-5286 - 特大粉末過濾器套件

A-6521-5286 - 特大粉末過濾器套件

套件包含旋風特大分離過濾器。

A-6521-5283 - 粉末過濾器套件

A-6521-5283 - 粉末過濾器套件

A-6521-5283 - 粉末過濾器套件

套件包含旋風分離過濾器。

Training in the UK

Training in the UK

Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

Training in the USA

Training in the USA

Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

Achieving reliable, accurate tool setting for Standard Tool & Mold

Achieving reliable, accurate tool setting for Standard Tool & Mold

When Standard Tool & Mold Inc needed support with its on-machine tool measurement technology, it turned to global engineering technologies company Renishaw, who supplied the new NC4+ Blue tool sett...

全面提升客製工具機的品質管控效率

全面提升客製工具機的品質管控效率

智慧工廠的發展讓「客製化」不再僅限於加工零配件,市場對工具機的客製化需求同樣也與日俱增,而客製工具機無論對廠商的機械設計能力、製造能力和品質管控等方向都比標準機型有更高的要求。位於台灣中部的曙光機械有限公司(以下簡稱曙光機械)專營客製工具機,包括核心機型立式圓筒磨床、車床、銑床、磨床、自動化加工機等。他們完善使用 Renishaw 最新推出的 XK10 校準雷射系統,全面提升機台的精度和檢測...

A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm

A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm

A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm

A-1034-0026 基準球配件,Ø25 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm

A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm

A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm

A-1034-0027 基準球配件,Ø19 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm

A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm

A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm

A-1034-0028 基準球配件,Ø12 mm Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。

適用於 5 軸量測的計量軟體

適用於 5 軸量測的計量軟體

適用於 5 軸量測的計量軟體 Future proof 功能強大的量測軟體 Renishaw 的計量軟體能為 5 軸量測提供強大的平台。可設定的使用者介面能離線開發原生 DMIS 程式、繪製幾何圖形、從 CAD 內嵌尺寸和公差資料,並具備完整的模擬和碰撞偵測功能。該軟體包括認證的特徵量測、特徵結構和工件坐標系的演算法。 使用者可以根據螢幕上的測頭路徑校驗結果,直接從 CAD 離線新建程式。...

精密製造

精密製造

精密製造 製程控制及製造改良 我們提供一系列製程控制解決方案及相關服務,包括在 CNC 加工中控制關鍵製程變異的必備技術。加強製程控制可提升製程能力,以及製造作業的生產力。 工業自動化...

為了創造更多收入,校正服務商的工作需要更迅速、更智能化

為了創造更多收入,校正服務商的工作需要更迅速、更智能化

Jürgen Emslander 不是運動員,但是他卻能夠以一步取勝,顯著地提升自己的表現,遙遙領先於業界同仁。Jürgen 經營一家 Geo Tec Messtechnik 校準服務公司,最近已將雷射校準系統從業界標準 ML10 升級到全新的 Renishaw XL-80。全新系統的攜帶性與易於使用的特點將其運送和設置時間縮短到最少,每個月完成更多工作。

UKCA declarations of conformity

UKCA declarations of conformity

UKCA declarations for Renishaw CMM products

Supplier portal

Supplier portal

Home page for Renishaw Supplier Portal

適用於機器組裝的校準雷射

適用於機器組裝的校準雷射

適用於機器組裝的校準雷射 使用簡單 引導式逐步量測,可減少仰賴技術純熟的操作人員。 常見問題集 XK10 校準雷射建議的重新校正排程為何? XK10 校準雷射若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為兩年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正 網頁。 Renishaw XK10...

Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和校準雷射系統在精密工具機上的應用

Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和校準雷射系統在精密工具機上的應用

工具機的精度受多種環境和物理因素的影響,如何有效地減少這些誤差是製造商需要解決的難題。赫騏精密科技有限公司將 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺列為加工中心的標配之一,搭配 XK10 校準雷射系統在組裝過程中進行把關,所產生的協同效應不但提升機台的性能和減少在組裝過程中的誤差,而且把生產流程帶到更高的水平。

使用條款

使用條款

使用條款 您已進入 Renishaw 的「媒體中心」,其中您會發現核准前的 Renishaw 企業、產品及人員影像和文字 (以下稱「影像」)。 下載及/或使用這些影像,即表示您同意受這些使用條款所規範。 若您不同意以上使用條款,請立即停止使用媒體中心且不要下載任何影像。Renishaw 保留權利隨時變更所有使用條款、媒體中心及其內容,恕不另行通知。...

R-PV-W-13200200-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 200.0 mm x 200.0 mm

R-PV-W-13200200-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 200.0 mm x 200.0 mm

R-PV-W-13200200-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 200.0 mm x 200.0 mm

M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-W-13250250-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 250.0 mm

R-PV-W-13250250-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 250.0 mm

R-PV-W-13250250-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 250.0 mm

M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

CMM 纜線

CMM 纜線

CMM 纜線 Renishaw 纜線系列產品提供可靠的互連功能,適用於測頭、測頭座和控制器。您可在 CMM 知識庫及 CMM 纜線指南 (H-1000-4053) 取得完整資訊,瞭解最常使用的 Renishaw 纜線。 我們也針對特定應用提供進一步客製化的纜線解決方案,請與 Renishaw 聯絡瞭解詳情。 測頭、測頭座和控制器的相互連結纜線。

電動測頭座和自動交換架控制器

電動測頭座和自動交換架控制器

電動測頭座和自動交換架控制器 這一系列控制系統產品,可用來做為 Renishaw 電動測頭座、自動交換架與您 CMM 之間的連接介面。 ACC2-3 自動交換架控制器 ACC2-3 能處理 CMM 控制器的雙向通訊、控制 ACR1 自動交換架,並提供測頭座和基準測頭信號的多路傳輸和連接介面。 高度 44 mm (1U) 寬度 440 mm(19 in 外罩) 深度 180 mm 重量 1.

CMM 測針和夾具

CMM 測針和夾具

CMM 測針和夾具 用於 CMM 的 QuickLoad™ 導軌系統 QuickLoad 導軌系統搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。 QuickLoad 導軌系統具備迅速、使用簡便及重複性等特色,使用者可在多個底板設定零件進行檢測,並以優異效率將零件裝載至導軌,達到最高產能。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台...

封閉式光學尺

封閉式光學尺

封閉式光學尺 線性軸移動讓讀頭和光學鏡組在沒有機械接觸的情況下,來回移動讀取絕對式光學尺(固定在外殼內部)的刻度 光學尺具備全頻對比線的絕對式光學尺代碼,透過鏡頭成像至讀頭內部的檢測器陣列上。以數位表單輸出的線性位置量測可相容於多種產業標準序列通訊協定。 解決機械振動問題 減少機器 91% 的淨化空氣需求 FORTiS 絕對式封閉型光學尺為機器使用者提供精明的淨化...

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺

REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。

內燃機引擎製造

內燃機引擎製造

Renishaw 本身也是製造商,瞭解如果公司要真正轉型作業,也需要能在加工之前、期間及之後識別及控制製程變異來源。Renishaw 在自動化製造及製程控制方面擁有數十年豐富經驗,協助全球客戶開發更智慧化的製程,提升能力及產能。

可設定的環境

可設定的環境

可設定的環境 MODUS 介面可完全由使用者設定,讓您量身打造畫面配置,以適應您所進行的程式設計、量測或報告工作。 為您量身打造 MODUS 採用可完全由使用者設定的 Windows® 介面,能在個別視窗中顯示以多工為基礎的工作環境。這能為軟體和其配置方式提供極大的彈性,包括同時使用兩個螢幕的選項。 快速程式執行 Renishaw...

為什麼使用雷射編碼器?

為什麼使用雷射編碼器?

為什麼使用雷射編碼器? Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統是一項複雜的程序。以下網頁將讓您瞭解我們編碼器系統的運作方式、選用的理由與選用這些編碼器系統的優勢。 背景 Renishaw HS10 長距離雷射編碼器系統(最長 60 m 距離)自 1994 年面世以來,便一直為業界提供雷射回饋解決方案。這些系統廣泛應用於航太、海洋及其他專業應用的大型工具機。HS10 在 2012 ...

XC-80 補償器和感測器

XC-80 補償器和感測器

XC-80 補償器和感測器 均勻補償 - XC-80 補償器和感測器的設計,可確保在整個環境操作條件範圍內讀數一致且極其精確。 頻繁的感測器更新 - 如 XC-80 補償器的 LED 狀態指示燈所示,每七秒自動更新一次。 整合式 USB - 由於內建 USB 連接,因此沒有使用單獨的電腦介面,亦未使用單獨電源(USB 供電)。 輕量 - XC-80 補償器僅重 490...

R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm

R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm

R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm

此 M4 多窗型壓克力底板具備 3 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm

R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm

R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm

此 M4 多窗型壓克力底板具備 7 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in

R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in

R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in

此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組

A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組

A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組

SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。

A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組

A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組

A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組

SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。

A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組

A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組

A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組

SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。

A-2237-1401 - FCR25 交換架(MRS 系統的三埠裝置)

A-2237-1401 - FCR25 交換架(MRS 系統的三埠裝置)

A-2237-1401 - FCR25 交換架(MRS 系統的三埠裝置)

FCR25 靈活的交換架為三埠裝置,提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換時使用。此直接安裝於 Renishaw 的 MRS 與 MRS2(模組化交換架),可儲存 SM25 測頭模組、SH25 測針固定座及 TP20 模組。FCR25 無須任何電氣連接,即可運作。

R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in

R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in

R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in

此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in

R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in

R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in

此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組

A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組

A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組

SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。

A-2237-1115 - 僅 SM25-5 掃描模組

A-2237-1115 - 僅 SM25-5 掃描模組

A-2237-1115 - 僅 SM25-5 掃描模組

SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。

可將風險降至最低的專業方法

可將風險降至最低的專業方法

可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 效能保證 第一步是嚴格的機器調查,旨在評估每部 CMM 的機械與電子元件。配合 Renishaw 對於所有品牌 CMM 的豐富經驗,能達成高水準的 Renishaw 系統效能。在您許下任何承諾之前,能精準掌握升級後的 CMM 所能帶來的效果。 經認證的校正 Renishaw 已由 UKAS 認證符合 ISO...

北理工研發的激光測量儀器採用 XL-80 為核心組件,為球面光學組件的多種參數測量提供高精度數據

北理工研發的激光測量儀器採用 XL-80 為核心組件,為球面光學組件的多種參數測量提供高精度數據

現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味 著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。北京理工大學 (以下簡稱理大) 成功開發 - 雷射差動共焦干涉元件參數測量儀器,是全球首台測儀器能同時對球面鏡...

Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢

Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢

Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢 北京迪蒙數控技術有限責任公司(以下簡稱為「迪蒙數控」)是中國內銷量最大的放電加工機廠商,掌握放電加工的核心技術,為模具製造及複雜金屬零件生產行業應用提供了 5 個系列近 50 個型號的放電加工設備。迪蒙數控的高端 CNC 放電加工機更配備了高精度 A/B/C 軸,實現 6 軸...

適用 6DoF 機器量測的雷射系統

適用 6DoF 機器量測的雷射系統

適用 6DoF 機器量測的雷射系統 XM-600 可提供更快速簡易的 CMM 誤差對應功能 XM-600 多光束校正儀設計時搭載額外功能,能夠直接與 Renishaw UCC 控制器 通訊。XM-600 使用為 XM-60 多光束校正儀開發的技術,可在單一量測中同時量測所有六個自由度。這樣就可針對 CMM 的各個線性軸,輕鬆建立正確的誤差對應圖。 XM-600...

CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect CARTO Ballbar Connect 是 Renishaw 第一款適用於 QC20 循圓測試儀的智慧型手機應用程式,專為快速直覺的測試功能所設計。應用程式具備 3D Check 這項主要測試序列,可在工具機執行快速的靜態效能評估。 快速掌握工具機性能 CARTO Ballbar Connect...

校正設備註冊表

校正設備註冊表

校正設備註冊表 如果您想註冊更多校正設備,請在提交目前註冊資料後重新整理本網頁。 校正產品序號位置 為了讓我們為您提供最有效、最及時的售後服務和技術支援,請註冊您的產品。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 校正產品序號位置

Marc Gardon

Marc Gardon

Marc Gardon, Additive Manufacturing Technical Manager at Renishaw

John Laureto

John Laureto

John Laureto, Additive Manufacturing Applications Manager at Renishaw

Showing 551 - 600 of 1539