Filter by
Results found for SiGNUM™ software

V2CKY30D20F - VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出)

V2CKY30D20F VIONiC™ 讀取頭適用於直徑 60 mm 至 135 mm 的旋轉編碼器(0.1 µm 解析度、20 MHz 時脈輸出) V2BJY30D20F 是標準 Renishaw VIONiC 讀取頭,並含長度 3 m 的纜線。此讀取頭為使用 RESM20 環的旋轉編碼器系統,外徑在 60 mm 和 135 mm 之間。

機器人性能及校正追蹤軟體
機器人性能及校正追蹤軟體 Contact Form preamble RCS Software Suite Heading Set up your robot Track your robot's performance RCSSS Benefit: Repeatability RCS Software Suite Accompanying Text Download RCS Software...

R-CWT-25-25-4 - 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-25-25-4 含 25.0 mm 柱和 M4 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定組件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-25-25-6 - 含 23.9 mm 柱和 M6 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-25-25-6 含 23.9 mm 柱和 M6 螺紋的 31.3 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-50-50-4 - 含 50.0 mm 柱和 M4 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-50-50-4 含 50.0 mm 柱和 M4 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定組件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SP-1925-6 - M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-1925-6 M6 螺紋的 Ø19.1 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CWT-50-50-6 - 含 50.0 mm 柱和 M6 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾

R-CWT-50-50-6 含 50.0 mm 柱和 M6 螺紋的 49.7 mm 軟頭彈簧線夾 此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SP-1325-6 - M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-1325-6 M6 螺紋的 Ø12.7 mm × 25.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SP-610-6 - M6 螺紋的 Ø6.4 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-610-6 M6 螺紋的 Ø6.4 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SP-910-6 - M6 螺紋的 Ø9.5 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱

R-SP-910-6 M6 螺紋的 Ø9.5 mm × 10.0 mm 鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CMV-8 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M8 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台

R-CMV-8 具有可調式 15.0 mm 爪和 M8 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。

R-CMV-4 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M4 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台

R-CMV-4 具有可調式 15.0 mm 爪和 M4 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。

R-CMV-6 - 具有可調式 15.0 mm 爪和 M6 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台

R-CMV-6 具有可調式 15.0 mm 爪和 M6 螺紋的 57.2 mm × 31.8 mm × 31.8 mm 迷你工作鉗台 建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用此迷你工作鉗台,以夾持工件的小部位。爪為 V 型輪廓,能精確定位圓柱狀工件。此工作鉗台可使用內六角板手旋轉 360° 並鎖入定位。

R-SA-4-6 - Ø9.5 mm x 15.15 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M4 螺紋的螺柱轉接器

R-SA-4-6 Ø9.5 mm x 15.15 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M4 螺紋的螺柱轉接器 此鋼製螺柱非常適用於抬高並定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

EasyProbe
EasyProbe EasyProbe title page 特性和優點 簡單編程:需要最低程度的操作員技術。 更新工件補正值,提供準確的組件定位。 在巨集變數儲存量測結果及誤差。 啟用保護定位功能。 可用於 MDI 模式,或是讓循環寫入工件程式進行自動作業。 工具機連結 改善您的製程 工具機產品 您的加工廠 適用哪些產品 軟 硬體 支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案...

R-CWT-1-1-20 - 含 0.94 吋軟頭柱和 1/4-20 螺紋的 1.23 吋彈簧線夾

此彈簧線夾非常適用於輕量夾緊小型工件。它能將接觸面積減到最小,並儘可能減少阻礙。它具備橡膠端頭,可固定工件而不會在表面留下痕跡。建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。#

R-SP-501-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱

R-SP-501-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.50 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-SP-751-20 - 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱

R-SP-751-20 1/4-20 螺紋的 Ø0.75 吋 × 1.00 吋鋼製定位銷螺柱 此鋼製螺柱非常適用於抬高並靠著插銷定位工件。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

TONiC™ 光學增量式光學尺系列
TONiC™ 光學增量式光學尺系列 ADTpro-100 非常適用於系統最佳化及診斷,尤其是無法檢視讀頭 LED 的安裝作業。本產品可獨立使用,或在讀頭與控制器之間進行串聯連接,藉此形成控制迴路。 主要優點 優異、精巧及多樣化的量測功能 TONiC 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性、部分弧線和旋轉應用中均可達到...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 一架飛機的耗油量有多大?舉個例子,波音747飛機的耗油量約爲每公里12升,從香港飛往倫敦就消耗了共116,000升(98噸)汽油,耗油量可謂十分驚人!爲了節省高昂的燃料成本,工程界發明了蜂窩密封環 (Honeycomb Seal Ring),是一種在航空業被廣泛使用的零組件,能有效提升發動機的工作效率。 ...

新型 Renishaw Equator™ 500
新型 Renishaw Equator™ 500 - 適用於大型零件的智慧型製程控制,具備成熟穩定的 Equator 300 檢具系統所有優點m

葉片工程設計和製造的工具套件
葉片工程設計和製造的工具套件 Renishaw 葉片工具套件結合 MODUS™ Blade 規劃工具、SurfitBlade™ 及 MODUS™ 計量軟體的各項功能,可協助突破機翼元件標準量測技術的各種限制。 傳統方法是以有限的截面數判定葉片檢測結果。不過 REVO 5 軸量測系統的掃掠掃描技術,可協助您精準快速地量測及評估完整葉片,收集和分析無限截面數的高精度觸覺測頭量測資料。 R...

Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。

超高真空光學尺
對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。

雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

航太和高價值製造
航太和高價值製造 葉盤的端到端製程範例 Renishaw 技術可應用於複雜航太設備零件的完整製程。 Renishaw 解決方案可協助航太設備製造商以最嚴格的公差執行可重複、可追溯的高效製程,進而使每個零部件都達到設計目標。 採用 SPRINT™ 技術實現 3D 表面掃描擷取 搭載 SPRINT™ 技術的測頭量測系統使用 OSP60 測頭模組內獨特的 3D 感測器技術,為 CNC ...

R-SA-8-6 - Ø25.4 mm × 25.0 mm 鋼製底部 M6 螺紋及頂部 M8 螺紋的螺柱轉接器

此鋼製螺柱適用於將單一螺紋尺寸的組件安裝至不同螺紋尺寸的底板上。它是由含有黑色氮化物塗層的加熱處理鋼材所製造而成,具有極佳的耐腐蝕性和更高的耐用性。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
探索 VIONiC™ 光學尺系列,Renishaw 最高效能的增量式光學尺。結合 RKLC 精細型不鏽鋼光學捲尺,其以優異的量測效能、高速操作及極佳的可靠性提供直接數位位置回饋。其亦適用於部分弧線測量。

High definition Raman images
High definition Raman images 您目前可收集和分析大量資料檔案(光譜超立方體),並產生大型的高解析度化學影像。 Renishaw 工程師已開發全新的檔案格式 (WDF),並將 WiRE™ 軟體 最佳化,以處理非常龐大的拉曼資料集(超過 5,000 萬個光譜)。這樣您就可以收集和分析資料檔案,產生百萬像素大小的影像。使用 Renishaw 的 StreamHR™...

ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。

SupaTouch 技術
SupaTouch 技術 適合工具機的自動量測循環最佳化。 改善計量 Inspection Plus 搭配 SupaTouch 技術可大幅強化量測, 分辨真實與電子測頭長度(觸發時長度)。這在使用 3D 向量測頭量測循環時可提供重大優勢,確保每次量測時測頭都正確定位。 每次量測移動時都可自動「即時」計算測針球半徑,在所有方向都能精準計量。...

Renishaw 自動化展秀運動控制新實力
全球領先的精密工程和科學技術公司 Renishaw 將參加在南港展覽館舉辦的 2024 台北國際自動化工業大展,藉由貫徹「製始製終,轉型升級」的主軸,帶您深刻了解 Renishaw 的精密位置回饋編碼器技術如何在製程的各個階段中發揮關鍵作用,協助產業升級。歡迎於 8/21 – 8/24 展覽期間,蒞臨南港展覽館一館 1 樓 I908 攤位參觀。

Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.

QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列 * 用於具有 1 公尺纜線的讀頭。 歡迎探索我們的開放式光學尺 系列,滿足您的工業自動化需求。 安裝及設定簡便 增加安裝及作業公差,同時維持量測效能。縮短安裝和設定時間,降低擁有成本。 部分弧線 光學尺類型 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 ...

R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-13250150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm

M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-13250250-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm

M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 12.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-13150150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm

M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-13200200-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm

M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in

1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。

TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。

Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows
AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.

Licensing user guides
All current How To Guides to assist in the use of the Renishaw Licence Manager and the downloading of software

適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統
適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統 我們詳細分析 TRS2 刀具識別系統後,根據機器運作所需的成本,發現第一年的省時效益相當於 15 萬歐元以上。這是因為將過去用以檢測刀具的機器非生產時間,充分運用在機器元件上。短短 5 個月,我們就已經賺回在 TRS2 上投入的初始投資。 SAME DEUTZ-FAHR(義大利) 快速、準確及可靠的破損刀具檢測 快速...

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統
Renishaw 的真正絕對式光學尺 RESOLUTE™ 為線性和旋轉(角度)光學尺格式提供超高真空相容性。