Filter by
Results found for Specifications and downloads

旋轉光學尺
旋轉光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 RCD 玻璃圓盤光學尺 熱穩定 亮 RES 鋼製環形光學尺 輕薄小巧 安裝容易 REX 鋼製環形光學尺 大截面 高精度 ATOM™ 讀頭 (20 µm、40 µm 柵距) 外型精巧 類比 30 至 ...

製造
Renishaw 的製造服務部門 (MSD) 透過位於 Stonehouse 的全新設施,在 80,000 平方英尺的工廠空間中規劃集團零件製造作業的配置。始於 2005 年 4 月的翻新工程已於 2005 年 12 月完工。

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...

為什麼選擇測頭?
為什麼選擇測頭? 測頭 是精心製造的開關,在接觸時觸發,會在「事件」發生時,也就是接觸物件表面時,具備高度重複觸發特性。 增加自動化操作進而降低人為介入 貴公司經常需要仰賴技術資深的操作員保持機器的正常運作,而導致人工成本及超時加班費用居高不下嗎?或者工程師忙著從事現場支援,完全無餘力開發新製程? 若您能夠將手動設定和量測程序自動化呢? 降低現場支援成本 減少直接的人力成本...

適用 6DoF 機器量測的雷射系統
適用 6DoF 機器量測的雷射系統 XM-600 可提供更快速簡易的 CMM 誤差對應功能 XM-600 多光束校正儀設計時搭載額外功能,能夠直接與 Renishaw UCC 控制器 通訊。XM-600 使用為 XM-60 多光束校正儀開發的技術,可在單一量測中同時量測所有六個自由度。這樣就可針對 CMM 的各個線性軸,輕鬆建立正確的誤差對應圖。 XM-600...

Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
Effective CNC 團隊設計並打造了一款「一體式」工具機,可交替進行積層和減材加工操作。為了協助 Effective CNC 設計和打造新型工具機,Renishaw 派出多個專業技術團隊,在光學尺系統、工具機專用測頭量測系統和刀具設計系統方面提供全方位支援。

適用於工件設定及檢測的工具機測頭
適用於工件設定及檢測的工具機測頭 實現高速工件設定、特徵及外形 3D 量測及表面狀況監控。 掃描測頭 從問題根源掌握製程變數 若要製造出精準且符合公差的元件,關鍵就是排除整個製程的變異來源。在金屬切削的前、中、後階段套用自動化測頭量測應用,有助於達成此項目標。 遵循我們的 Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)...

RTP20 自動測頭座
RTP20 自動測頭座 RTP20 提供低成本的「電動」測頭座功能,及內建 TP20 接觸觸發式測頭,能提供更佳的生產力、增加觸及範圍及靈活性。 RTP20 測頭重要優點 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看 RTP20 測頭座。您或許也會想考慮全自動的 PH20 測頭座 … 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固...

Custom Raman solutions
Custom Raman solutions Experience Contacting the Special Products Team Need something different? Range of custom solutions 經驗 我們的特別產品團隊是您拉曼開發的理想合作夥伴 。 廣泛的經驗 : 關鍵設計者主動參與學術或工業研究 已開發數百套客製化系統 頗具挑戰性和新穎...

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。

適用於位置與運動控制的編碼器
適用於位置與運動控制的編碼器 尋找您的 Renishaw 運動控制解決方案 是否需要用於位置與運動控制的編碼器系統?歡迎探索我們不同類型的編碼器產品,如何滿足您的工業自動化需求。Renishaw 的高精度及高品質編碼器,提供優越的可靠性並可輕鬆安裝,即使是最嚴苛的環境也適合使用。 開放式光學尺提供強健及高效能的線性、旋轉和部分弧線位置量測。增量式光學尺適...

何時使用測頭?
何時使用測頭? Productive Process Pyramid™ Renishaw 的 Productive Process Pyramid™ 提供可在所有製造階段,識別製程控制活動的框架。層層控制可有系統地使用,移除加工過程中的變化,確保組件可接收,並在公差範圍內。 Renishaw...

適用於運動控制的開放式光學尺
適用於運動控制的開放式光學尺 請參閱我們可供下載的技術文件,瞭解各款光學尺系列的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為您提供 Renishaw 品質承諾的額外保證。 可下載的技術文件 您需要量測哪種形式的運動? 適用於角度位置量測及旋轉元件的運動控制。旋轉(角度) 我們對 RESOLUTE UHV 光學尺系統的效能非常滿意,它完全符合我們...

線性光學尺
線性光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw...

航太成功案例
航太成功案例 點雲斷面器 傳統量測中,必須一一量測葉片形狀的所有截面輪廓。每個需要的剖面都必須生成並執行一個 DMIS 工件程式,若在未來需要更多的截面輪廓,就必須重新量測葉片。 Renishaw 的點雲斷面器 (PCS) 能提供更為靈活的新方法。現在,只要使用 APEXBlade 和 Renishaw 的 REVO 測頭,即可使用掃掠掃描擷取整片葉片。這些量測能在葉片的整體形狀上,生成端...

High definition Raman images
High definition Raman images 您目前可收集和分析大量資料檔案(光譜超立方體),並產生大型的高解析度化學影像。 Renishaw 工程師已開發全新的檔案格式 (WDF),並將 WiRE™ 軟體 最佳化,以處理非常龐大的拉曼資料集(超過 5,000 萬個光譜)。這樣您就可以收集和分析資料檔案,產生百萬像素大小的影像。使用 Renishaw 的 StreamHR™...

製程控制的智慧製造數據平台
製程控制的智慧製造數據平台 特性: 透過 Renishaw Central,您可以安心無憂地實現製程自動化和現代化,並利用有效用的數據提升決策能力。 易於使用的數據面板,便於集中監控所有數據。 既可連接單個機器,也可跨多個製造設施連接多個機器。 經過專門設計,能夠連接 Renishaw 和其他供應商的設備。 自動更新工具機變數。...

UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和介面、PH10 PLUS 測頭座控制器和熱誤差補償 (TEC) 功能的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型 CMM 整合式 TP200 介面 16 個溫度補償通道 整合式 PH10 PLUS 和 PH10 介面 多線支援 3...

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載
FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 FORTiS 封閉式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 技術繪圖 規格資料表 安裝指南 使用者指南 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N...

工具機專用的測頭量測及刀具量測系統
工具機專用的測頭量測及刀具量測系統 提升現有資產的產能: 延後資本支出、減少外包及加班費用,以及尋求更多業務機會。 提升設定及量測流程的自動化程度: 減少人為介入,這樣員工就能負責其他需要主動處理的工程職務,而工具機則可具備自我判斷與決策的智慧功能,進而實現全自動化加工。 消除重工及廢品:...

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀
適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀 Ballbar 20 軟體 業界標準 QC20 循圓測試儀可搭配使用我們強大的診斷軟體,簡化工具機預防性維護的測試及報告流程。 全方位的測試和報告 :能夠依據 ISO 230-4、ANSI B5.

GoProbe 常見問題
GoProbe 常見問題 Probe-on-probe 校正需要哪些硬體? 只需要 Primo™ 工件設定系統搭配 Primo 3D 刀具設定系統或 Primo LTS。 我弄丟了 GoProbe 袖珍指南、快速參考工具、訓練工件、訓練套件,請問哪裡可以取得更換品? 訓練套件或個別元件的更換品可向當地 Renishaw 辦事處 取得。袖珍指南、程式編輯手冊及數位學習課程可從...

校正詳解
校正詳解 瞭解各種校正產品如何運作及協助改善製程。 校正是製程控制的基礎 現代產業除了必須符合日趨緊密的公差、滿足客戶交期,以及遵循國際品質標準的各項要求,也面臨降低成本的壓力,讓設備效能成為最重要的關鍵之一。 Renishaw 提供一系列機台校正及最佳化 產品,能夠在機器建構、製造及試運轉期間對機器進行測試及診斷,以便讓機器維持更高的精度,並盡可能縮短停機時間。 干涉量測法的詳...

3D 夾具建模軟體
3D 夾具建模軟體 ease of use feautres and benefits Greater design freedom text Strapline text FixtureBuilder product family Training and support Banner image text 使用簡便 簡潔且井然有序的程式庫...

RA802 Pharmaceutical analyser
RA802 Pharmaceutical analyser RA802 藥物製劑分析儀為專用的高速拉曼系統,專為製藥分析所設計。其中使用 Renishaw 獨家的 LiveTrack™ 及 StreamLine™ 技術,最快只要 5 分鐘就能產生樣品表面的全方位化學影像。 可用於充分瞭解製藥配方,以加速藥物開發,或進行根本原因分析。 聯絡我們 識別偽藥...

使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...

Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 宇宙射線與拉曼 如果您長時間進行拉曼量測,可能會在光譜發現與樣品無關的銳利尖峰。這是因為宇宙射線撞擊偵測器所造成,產生所謂的假性特徵,一般而言比拉曼頻帶窄。您可利用 Renishaw WiRE™ 軟體 提供的宇宙射線消除器 (CRR) 選項,快速輕鬆地從光譜消除這類特徵。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益 可以更輕鬆處理和分析資料 可以更容易解讀資料...

光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

Raman at beamlines
Raman at beamlines Why add Raman? Wouter van Beek quote Call to action Why choose Renishaw as your partner? Renishaw Raman at beamlines Renishaw 拉曼系統可補足各種光束線分析技術的不足之處。 標題影像顯示 Wouter van Beek...

MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite Patch visuals MODUS Curve Curve on CAD edges Editing parameters and constraining motion Constraining motion call out MODUS Patch Curve on CAD edges Sketch curve on a plane...

工業機器人校正及維護解決方案
工業機器人校正及維護解決方案 RCS P-series Onward Journey RCS P-series heading Support for robot calibration and maintenance products Unlock_Recover TMF_Testimonial RCS L-90 Onward Journey RCS Image column Transf...

Renishaw inVia 拉曼光譜應用於鑒定和分析秦兵馬俑
秦陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵一起於1987年聯合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產名錄》,被視為全人類共有的珍貴文化財富。

刀具設定系統和破損刀具檢測器
刀具設定系統和破損刀具檢測器 進一步了解我們的高速非接觸式雷射破損刀具檢測系統。適合循環時間至關重要的應用。 破損刀具檢測系統 什麼是刀具設定和破損刀具檢測? 刀具設定及破損刀具檢測是刀具量測系統 的主要功能。刀具設定是指在 CNC 工具機量測尺寸及切削刀具狀況的過程。為了確保加工製程達到最佳效能及品質,適當的刀具定位是必要條件。...

加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量 跨國工程公司 Renishaw 是 Land Rover BAR 技術創新小組的一份子。這個小組的目標是結合英國工程的精華技術,協助Land Rover BAR贏得美洲盃競賽。這是十分重大的挑戰,有別於航海領域的任何其他挑戰。 Land Rover BAR 的美洲盃級 (ACC) 賽艇 Rita...

PH20 5 軸點觸發式系統
Renishaw 新型 PH20 5 軸測頭座適用於 CMM 上的接觸觸發式檢測,最多能為許多三次元量床 (CMM) 增加三倍的工作產量。PH20 測頭座採用了來自屢獲大獎的 REVO® 量測系統所開發的技術,提供獨特的「頭碰技術」和快速的任意角度的五軸定位,以確保獲得最佳量測特徵的存取。

什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? 哪些產業會使用積層製造? 最早採用積層製造技術的產業包括高階汽車 、航太 及消費性產品 客戶。各個產業應用積層製造的情形不斷成長,在牙科、醫療及加工領域持續增加。Renishaw 設置專屬團隊提供醫療保健 解決方案。 先進的金屬積層製造技術用於製作少量的工業端使用零件,並有越來越多的 OEM(原始設備製造商)將其作為輔助技術,成為生產製程不可或缺的一部分。...

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?
在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益? 光學尺廣泛用於各種應用及產業,透過電氣回饋訊號提供精密位置量測功能。Renishaw 光學尺提供絕對式及增量式位置量測功能,協助克服一系列的位置量測及運動控制挑戰。 直驅 (DD) 馬達 專為平面顯示器 (FPD) 產業的精密製程設備所設計。將微型光學尺整合至位置回饋中,能夠滿足終端使用者對尺寸、重量、效能及可靠性的需求。 在科學 應...

Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 Janus Engineering Janus Engineering 身為通過認證的解決方案合作夥伴,可支援製造公司進行 Siemens NX PLM 解決方案的整合、最佳化、個別化及訓練。其他人看到可能的極限,Janus Engineering 則是打造解決方案提升製造效率。Janus Engineering 積極使用 NX 長達 30...

光學尺白皮書
光學尺白皮書 探索最新的 Renishaw 光學尺白皮書,深入瞭解進階設計、效能與應用。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 調諧品質阻尼器幫助 FORTiS™ 光學尺實現領先級抗振性 工具機在運作過程中會產生明顯的振動,對封閉型定位光學尺量測精度產生不利影響。此白皮書顯示,當以各種振幅進行測試時,FORTiS 光學尺具有良好...

靈活的加工現場製程控制
靈活的加工現場製程控制 Versatility Bottleneck Plug and play Low cost Scrap 多用途 對於每幾週大批生產不同工件的應用來說,Equator 系統快速切換工件的能力,早已公認為是不可或缺。 使用 Equator Organiser™ 軟體,操作員可使用圖片、工件名稱或條碼,輕鬆選擇不同的工件程式。可使用可重複的夾具和底板快速變更夾持方式。 ...

相容產品清單
相容產品清單 硬體 以下接觸式觸發測頭支援 GoProbe 循環1。 檢測測頭 刀具設定測頭 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M OMP400 OMP600 RMP40 /RMP40M RMP400 RMP60 /RMP60M RMP600 Primo 工件設定系統 OTS RTS TS27R TS34 Primo 3D 刀具設定系統 Primo...

RA816 Biological Analyser
RA816 Biological Analyser 易於使用且體積精巧的台式拉曼成像系統,重新定義組織及生物流體分析。 腦神經膠質瘤的分類 我們在牛津大學神經病理系 (University of Oxford Neuropathology Department) 進行的研究中,使用 RA816...

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

Equator™ 檢具說明
Equator™ 檢具說明 Renishaw Equator 檢具系統創新且高重現性的量測技術,是以加工生產工件與標準工件的傳統比對量測為基礎。重新標定與量測生產工件一樣迅速,並能立即補償廠房環境中溫度條件的任何變化。Equator 系統可用於溫度變化大的工廠內,僅需重新標定並將系統「重新歸零」,即可重複與標準工件比較。 比較製程 Equator 檢具系統 Equator...

Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text 系統要求: 以 Windows 為基礎的設計軟體。8.

雷射編碼器常見問題集
雷射編碼器常見問題集 RLE 系統可達到的最高解析度為何? 結合 RLE 與 RPI20 時,可在 1 m/s 達到 38.

適用於機器組裝的校準雷射
適用於機器組裝的校準雷射 使用簡單 引導式逐步量測,可減少仰賴技術純熟的操作人員。 常見問題集 XK10 校準雷射建議的重新校正排程為何? XK10 校準雷射若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為兩年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正 網頁。 Renishaw XK10...

Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題 問:要如何校正測頭?多久需要重新校正? 答:請參閱測頭校正影片。 測頭會在下列情況進行校正: 首次使用測頭系統時; 測頭安裝新測針時; 懷疑測針變形或測頭撞擊時; 以固定間隔補償工具機機械變更時; 測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。 如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正 ...

Renishaw 自動化展秀運動控制新實力
全球領先的精密工程和科學技術公司 Renishaw 將參加在南港展覽館舉辦的 2024 台北國際自動化工業大展,藉由貫徹「製始製終,轉型升級」的主軸,帶您深刻了解 Renishaw 的精密位置回饋編碼器技術如何在製程的各個階段中發揮關鍵作用,協助產業升級。歡迎於 8/21 – 8/24 展覽期間,蒞臨南港展覽館一館 1 樓 I908 攤位參觀。