Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 150 mm, ESWL 71,5 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 80 mm, ESWL 10,7 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 27,0 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm rubinkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 42,6 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 80 mm, ESWL 10,7 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm kiselnitridkula, keramiskt skaft, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 specifik mätspets som uppfyller kraven för din unika tillämpning. OSP60-proben baseras på SPRINT™-teknologi.
R-CT-250-275-20 - 2.26 in spännfäste med 2.76 in stav och 1/4-20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
R-CT-375-325-20 - 3.45 in spännfäste med 3.26 in stav och 1/4 20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
R-CT-160-125-20 - 1.43 in spännfäste med 1.26 in stav och 1/4 20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, avsynings- och Equator™-mätsystem.
TONiC™ incremental encoders have star potential for Astrosysteme Austria
The digital age has led to a quantum leap in astrophotography, making even the furthest galaxies accessible to professional astronomers and observatories.
R-CT-95-83-6 - 87,7 mm spännfäste med 82,8 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-25-4 - 36,2 mm spännfäste med 25,0 mm stav och M4-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-30-6 - 36,2 mm spännfäste med 30,0 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-40-70-6 - 36,2 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
R-CT-64-70-6 - 57,5 mm spännfäste med 68,1 mm stav och M6-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
ATOM™ encoders help JUSTEK deliver custom motion control solutions that drive up profits
Partnership with Renishaw makes a significant contribution to the success of JUSTEK Inc. — a leading motion control component manufacturer based in Gyeonggi-do, Korea.
Renishaw’s RESOLUTE™ absolute encoder supports ITRI breakthrough in multi-axis rotary table design
Taiwan's Industrial Technology Research Institute (ITRI ) has addressed the multi-axial machine tool technology trend by developing an advanced dual-axis rotary table, with integrated Renishaw...
RESOLUTE™ encoders make RF antenna positioning accuracy and resolution one hundred times better
Pacific Antenna Systems (PAS) designs, fabricates and manufactures state-of-the-art antenna systems that use radio frequencies (RF) ranging from 1–110 GHz.
R-CT-160-275-20 - 1,43 in spännfäste med 2,76 in stav och 1/-20-gänga
Detta spännfäste används för att snabbt och enkelt fästa detaljer på koordinatmätmaskiner, Equator™, avsynings- och multisensor-maskiner.
ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.
The role of the Equator™ gauging system in innovative manufacturing at EMO Hannover 2023
In its 50th anniversary year, Renishaw, a world-leading manufacturer of metrology systems, demonstrates how applying its innovative Equator gauging technology helps to optimise manufacturing,...
R-MV-13-8 - Ø13,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-19-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm V-magnet med M6-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-19-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-32-8 - Ø32,00 mm × 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-25-8 - Ø25,0 mm× 25,0 mm V-magnet med M8-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
A-5925-0200 - Kontrollsats för Equator™-mätsystem
Mätsystemskontrollsatsen används som en snabb hälsokontroll för att säkerställa att Equator fungerar lika bra idag som den dag då den tillverkades.
R-AJ-19-8 - Ø19,0 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-AJ-25-8 - Ø25,4 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd i aluminium tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-APJ-8 - Justerbar vridpunkt med M8-gänga
Denna justerbara vridled av aluminum är idealisk för att positionera fixtureringskomponenter i en vinkel. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-MV-75-20 - Ø0,75 in × 1.00 in V-magnet med 1/4-20-gänga
Denna V-magnet är optimal för hålla järnhaltiga cylindriska arbetsstycken och rör. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
Anpassade precisionsmätspetsar för metrologi
Upptäck våra anpassade mätspetsar för metrologitjänster. Vårt egna konstruktionsteam kan skräddarsy mätspetsar för att passa probtillämpningar i hela världen. Kontakta oss nu.
A-1333-0026 - MCU-dockningsport (Equator™-joystickhållare)
Dockningsport för MCUlite-2-joysticken. Denna kan monteras uppe på höljet eller enkelt monteras på skydden för att tillhandahålla säker förvaring och enkel åtkomst.
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
R-AJ-13-6 - Ø15,9 mm justerbart aluminiumstöd med M6-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJS-35-8 - Ø38,1 mm justerbart aluminiumstöd med M8-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images inVia-Ramanmikroskopen är mycket känsliga system med inbyggda forskningsmikroskop som medger konfokala mätningar med hög upplösning.
R-AJ-50-20 - Ø0.63 in justerbart aluminiumstöd med 1/4-20-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
R-AJ-1-20 - Ø1.00 in justerbart aluminiumstöd med 1/4-20-gänga
Detta justerbara stöd tillåter variabel höjd och låser arbetsstycket i läge. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
Datablad för optiska pulsgivare
Datablad för optiska pulsgivare Kapslade optiska pulsgivare Diagnostikverktyg Öppna optiska pulsgivare ATOM™ inkrementella pulsgivare TONiC™ inkrementerande pulsgivare VIONiC™ inkrementella...
Laserpulsgivar-CAD-modeller
Laserpulsgivar-CAD-modeller för RLE fiberoptiskt lasersystem och HS20-laserpulsgivare med lång räckvidd.
VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-20S linjär och partiell båge-skala
Upptäck VIONiC™-pulsgivarserien, Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare.
R-PCV-507540-10-4 - 63,5 mm x 76,2 mm x 38,1 mm vertikal basplatta med M4-gänga
Denna vertikala basplatta är optimal för att hålla arbetsstycken vertikalt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner, Equator™-mätsystemet samt avsynings- och multisensormaskiner.
A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™-joystick
MCUlite-2-joysticken flyttar enkelt mätproben inom arbetsvolymen. Funktionerna innefattar hastighetsforcering och möjlighet att låsa rörelsen i X-, Y- eller Z-riktningen.
A-5504-2081 - Endast förvaringsbox för Equator™-mätspetsar
En skyddande låda med speciellt utvecklade inlägg för säker och ren förvaring av mätspetsar med plats för upp till 6 monterade mätspetsverktyg.
R-RCS-19-8 - Ø19,1 mm x 20,0 mm austenitiskt rostfritt automatstål stödkona med M8-gänga
Denna stålkona är optimal för att stödja eller placera arbetsstycken med en enda kontaktpunkt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.
R-RCS-25-8 - 25,4 mm x 25,0 mm austenitiskt rostfritt automatstål stödkona med M8-gänga
Denna stålkona är optimal för att stödja eller placera arbetsstycken med en enda kontaktpunkt. Rekommenderas för användning på koordinatmätmaskiner och Equator™-mätsystemet.