Filter by
Results found for Renishaw
A-2237-1105 - SM25-5 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1113 - Endast SM25-3 skanningsmodul
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1111 - Endast SM25-1 skanningsmodul
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1104 - SM25-4 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1108 - SM25-4 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1200 - Endast TM25-20 TTP-moduladapter
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1301 - SH25-1 mätspetshållare för användning med SM25-1
SH25-serien med mätspetshållare möjliggör tillförlitliga skanningsmätningar med en effektiv mätspetslängd från 20 mm - 400 mm.
A-2237-1303 - SH25-3 mätspetshållare för användning med SM25-3
SH25-serien med mätspetshållare möjliggör tillförlitliga skanningsmätningar med en effektiv mätspetslängd från 20 mm - 400 mm.
A-2237-1702 - SH25-2A mätspetshållare för användning med SM25-2
SH25-serien med mätspetshållare möjliggör tillförlitliga skanningsmätningar med en effektiv mätspetslängd från 20 mm - 400 mm.
A-1007-0056 - MCG - heltäckande CMM mätinstrumentpaket (för alla CMM:er)
Renishaws mätinstrument för maskinkontroll (MCG) erbjuder en enkel metod för att övervaka volymetriska noggrannhet på CMM (enligt ISO 10360-2-standarden) vid regelbundna intervaller mellan årlig...
A-1007-0154 - MCG - 380 mm enkelarmsats
Renishaws mätinstrument för maskinkontroll (MCG) erbjuder en enkel metod för att övervaka volymetriska noggrannhet på CMM (enligt ISO 10360-2-standarden) vid regelbundna intervaller mellan årlig...
A-1034-0026 - Referenskulepaket - Ø25 mm (fixeringsstift ingår ej), volframkarbidkula.
Renishaws universal referenskula förbättrar prestandan hos din manuella eller helautomatiska CMM.
A-1034-0028 - Referenskulepaket, Ø12 mm (fixeringsstift ingår ej), volframkarbidkula.
Renishaws universal referenskula förbättrar prestandan hos din manuella eller helautomatiska CMM.
A-1034-0031 - Referenskulepaket - Ø3/4" (fixeringsstift ingår ej), volframkarbidkula.
Renishaws universal referenskula förbättrar prestandan hos din manuella eller helautomatiska CMM.
A-1034-0035 - Referenskulepaket - Ø1" (fixeringsstift ingår ej), volframkarbidkula.
Renishaws universal referenskula förbättrar prestandan hos din manuella eller helautomatiska CMM.
A-1034-0350 - M10-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0350 M10-fixeringsstift för referenskula M10-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-1034-0351 - M8-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0351 M8-fixeringsstift för referenskula M8-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-1034-0352 - M6-fixeringsstift för referenskula
A-1034-0352 M6-fixeringsstift för referenskula M6-gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-1034-0353 - 3/8-16" fixeringsstift för UNC referenskula
A-1034-0353 3/8-16" fixeringsstift för UNC referenskula 3/8-16" UNC gängade inlägg som används för att montera Renishaws referenskulepaket på CMM-bädden.
A-2237-1102 - SM25-2 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-4012-0584 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (Fanuc Macro B / Meldas)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-4012-0665 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (NUM)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-4012-1007 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (Brother)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-4012-1580 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (Makino)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-4013-0036 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (Mazak)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-4013-0133 - Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner (Mazak)
Programvara för kontaktverktygsinställning för fleroperationsmaskiner kan lätt ställas in för att passa en verktygsmaskinkonfiguration.
A-5000-0076 - Equator-X™ 500 mätare mätspetspaket på instegsnivå
Renishaws mätspetssatser levereras i många olika storlekar och är anpassade för att passa Equator-X™ 500-systemets metrologitillämpningar.
A-5000-0084 - Equator-X™ 500 gauge OPTiMUM™ diamantbelagd kula avancerad mätspetssats
Renishaws mätspetssatser levereras i många olika storlekar och är anpassade för att passa Equator-X™ 500-systemets metrologitillämpningar.
OMP40-NS-KIT - OMP40 2 sats
Ultrakompakt 3D-kontaktprob med optisk signalöverföring.
OMP60-NS-KIT - OMP60 sats
Kompakt 3D-kontaktprob med optisk signalöverföring.
R-C-SET-BSC-4 - M4 grundläggande klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-C-SET-INT-6 - M6 rutinerad klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-C-SET-INT-8 - M8 rutinerad klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-C-SET-PRO-6 - M6 professionell klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-C-SET-STR-20 - 1/4-20 startpaket klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-C-SET-STR-8 - M8 startpaket klämsats
Renishaws komponentuppsättningar låter dig börja fixturera snabbt och enkelt.
R-PCX-402020-1-20 - 1/4-20 Equator-X™ mätare aluminiumplatta
Renishaws fixtureringsbasplatta erbjuder en plattform för fixturer på ett Equator-X 500-mätsystem.
R-PV-13150150-10-4 - M4-akrylplatta med flera hål, 12,0 mm × 150,0 mm × 150,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-13250150-10-4 - M4-akrylplatta med flera hål, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-13250250-10-4 - M4-akrylplatta med flera hål, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 akrylplatta med flera hål, 0,47 tum × 10,00 tum × 10,00 tum
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 akrylplatta med flera hål, 0,47 tum × 12,00 tum × 12,00 tum
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera hål, 0.47 in × 12,00 in × 8,00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 akrylplatta med flera hål, 0.47 in × 16,00 in × 16,00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PV-W-13200200-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 200,0 mm × 200,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 5 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13250150-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 3 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13250250-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 5 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PV-W-13400400-10-4 - M4-akrylplatta med flera fönster, 12,0 mm × 400,0 mm × 400,0 mm
Denna M4-akrylbasplatta med flera fönster har 7 genomskinliga fönstersektioner som ger maximal synlighet för flera detaljer.
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0.47 in × 10,00 in × 10,00 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 akrylplatta med flera fönster, 0.47 in × 12 in × 12 in
Denna 1/4-20-akrylbasplatta med flera hål ger maximal flexibilitet för alla som har detaljer med olika former och storlekar som måste fixtureras samtidigt.