Filter by
Results found for Software
Sistema de medição Equator™ 500
O novo sistema Equator 500 agora permite medir peças maiores, com capacidade útil de 500 mm de diâmetro, altura de até 400 mm (utilizando trocas entre SM25-2 e SM25-3 ) e capacidade de carga de 100 kg.
Apalpadores por contato para preset de ferramentas sem fio
Apalpadores por contato para preset de ferramentas sem fio Um manual em vídeo para a instalação do seu apalpador para preset de ferramentas.
Medicina e saúde
A Renishaw está aplicando as suas tecnologias da engenharia de precisão nos desafios das aplicações médicas.
Manuais de calibração e de usuário
Manuais de calibração e de usuário Serviço e suporte A Renishaw conquistou uma reputação invejável devido ao nosso compromisso com o atendimento e suporte ao cliente.
Raman service and support
Raman service and support Suporte reduzido para o Ramascope, microscópios Raman série RM e analisador Raman RA100 Os microscópios Ramascope e a série RM, introduzidos em 1992 e 1998...
AgustaWestland’s Wildcat Supplier
Tods Composite Solutions specialises in the Design & Build of lightweight structures in composite materials, providing solutions for demanding Aerospace and Defence applications and is a Gold...
Meios auxiliares
Uma lista de itens auxiliares para complementar os sistemas de manufatura aditiva da série RenAM 500 da Renishaw
Compensador de quadratura em tempo real RCU10
A unidade de compensação de quadratura em tempo real RCU10 da Renishaw compensa as variações ambientais de temperatura, pressão e unidade do ar
Software de análise de dados XCal-View
O NOVO software XCal-View Renishaw oferece aos seus usuários novos e aprimorados recursos para a análise dos dados adquiridos através do laser Renishaw.
Glossário e terminologia da medição com apalpador
Glossário e terminologia da medição com apalpador Melhore meus links de processo Por que apalpador? Quando medir com apalpador? Como a medição com apalpador pode ajudar? Casos e novidades sobre...
Equator Organiser – interface do operador de extrema simplicidade
Ambos os níveis incluem o intuitivo software da interface do operador MODUS™ Organiser, que requer pouco ou nenhum treinamento, enquanto que no sistema programável, o software de programação flexível...
Perguntas frequentes sobre calibração
Perguntas frequentes sobre calibração Tenho uma sensação de formigamento quando pego meu laser XL-80.
Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...
Atualize qualquer CMM
Uma atualização (retrofit) Renishaw está disponível para qualquer marca de CMM, inclusive máquinas da Hexagon e Zeiss.
Medição REVO de assento e guia de válvula
Medição REVO de assento e guia de válvula Escaneamento adaptativo Esta medição do assento de válvula utiliza o recurso de escaneamento adaptativo do REVO, que permite que um único comando de...
Estudo de caso aeroespacial
Estudo de caso aeroespacial APEXBlade - a GML faz o trabalho de planejamento de trajetórias complexas em 5 eixos No campo da inspeção com máquinas de medição por coordenadas (CMM), a capacidade de...
Sistemas de transmissão por rádio da série QE
Sistemas de transmissão por rádio da série QE Renishaw advantage MPD Um preset de ferramentas por rádio permite a detecção de ferramentas quebradas e a medição rápida do comprimento e...
Ballbar QC20 para verificação de máquinas-ferramenta
O ballbar QC20 é um dispositivo de medição de precisão que detecta variações mínimas no raio seguindo um caminho circular programado em torno de uma montagem fixa, usado para avaliar o desempenho de...
Notícias, resumos de casos e artigos técnicos
Utilize os links abaixo para ver o valor real fornecido através da utilização dos sistemas de medição com apalpador para máquinas-ferramenta.
AxiSet™ Check-Up
A Renishaw ampliou sua linha de sistemas de teste e calibração de máquinas-ferramenta líderes de mercado com o AxiSet, uma nova solução econômica para a verificação do alinhamento e posicionamento de...
Hardware
Hardware O hardware de medição Equator™ inclui sistemas, comandos e kits de apalpadores.
O novo software Compensate da Renishaw simplifica a compensação volumétrica
O Compensate da Renishaw é uma nova adição ao pacote de software CARTO.
Notas de aplicação de calibração
As notas de aplicação fornecem informações e suporte para a medição laser e produtos ballbar Renishaw.
Virsa™ Raman analyser
Desempenho Raman de nível laboratorial, onde você precisar. O sistema Virsa é o futuro do Raman de fibra óptica.
Serviços, suporte e treinamento de calibração
Nossa biblioteca de suporte técnico ajuda você a acessar facilmente manuais, documentação de suporte e downloads para nossos produtos de laser e ballbar.
Calibrador de eixo rotativo XR20
O calibrador de eixo rotativo XR20 funciona em conjunto com os sistemas laser XL-80 e XM-60, proporcionando calibração de eixo rotativo de elevada exatidão e repetível para mesas, dispositivos e...
Automação e controle de processo
Automação e controle de processo O medidor Equator™ pode ser operado manualmente ou facilmente integrado em células automáticas.
Apalpadores para preparação e inspeção de peças
Apalpadores para preparação e inspeção de peças Se você tem mais perguntas, entre em contato com nosso Centro de Serviços Renishaw .
Equator gauging system leads to 30% increase in manufacturing capacity
Manual gauging processes were incapable of delivering the throughput necessary to achieve a high-volume part-manufacturing target at Olympus NDT.
Uma abordagem profissional para minimizar riscos
Riscos são minimizados através de um exame rigorosa, uma instalação "plug and play" e uma calibração da máquina credenciada pela UKAS.
Tecnologia de transmissão de apalpador
Tecnologia de transmissão de apalpador Os apalpadores Renishaw utilizam três tipos principais de sistemas de transmissão: óptico, por rádio e por cabo.