Filter by
Results found for Renishaw
A Renishaw apresenta o inovador sistema de medição de método duplo Equator-X™ 500.
O novo sistema amplia a linha Equator™ de medidores versáteis para controle de processos no chão de fábrica, medição em alta velocidade e qualidade assegurada.
EasyProbe
O software EasyProbe para centros de usinagem possibilita preparação fácil e rápida do trabalho e rotinas de medição, podendo ser utilizado por operadores com pouca experiência.
Innovation Matters 2022 magazine on iPad
Innovation Matters magazine cover shown on iPad screen
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com disco rotativo (angular) RCDM
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com disco rotativo (angular) RCDM Padrão de medição Disco de vidro Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x...
“Redução de 80 % no tempo e custos de medição e exatidão mantida apesar de um intervalo de 21°C”
A Kishan Autoparts Pvt.
Novo sistema laser de alinhamento aumenta a gama de soluções de calibração de máquinas da Renishaw
O sistema laser de alinhamento XK10 foi desenvolvido para uso durante a construção e alinhamento de máquinas-ferramenta, substituindo a necessidade de dispositivos.
Cabeçotes indexáveis motorizados PH10 PLUS
Família de cabeçotes indexáveis (PH10M PLUS, PH10MQ PLUS e PH10T PLUS) com opções de montagem em coluna e apalpador.
Set and Inspect
Set and Inspect Software para máquinas-ferramenta Software de inspeção Software de preset de ferramentas GoProbe Productivity+™ GUIs Renishaw Set and Inspect Reporter Tecnologia SupaTouch...
Apalpadores de escaneamento
Apalpadores de escaneamento são máquinas de medição miniatura, que podem adquirir centenas de pontos da superfície por segundo, permitindo a medição de formas, bem como dimensões e posições.
MH20i
O MH20i é um cabeçote de apalpador indexável manual, compatível com a série de módulos de apalpador TP20.
TP20
Apalpador por contato compacto com módulo intercambiável, que permite a utilização de uma variedade de configurações de pontas e extensões para acessar características em peças complexas.
Optical encoders compliance certificates
Optical encoders compliance certificates Selecione os dados de conformidade requeridos da lista e tabela abaixo: Declarações de conformidade CE A marcação CE exige que exista uma declaração de...
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com disco rotativo (angular) CSF40
Procurando um encoder pequeno com uma escala rotativa de metal robusta para sua aplicação de controle de movimento? Descubra o encoder miniatura ATOM DX™ com disco de escala autocentrante de aço...
Interferômetro diferencial RLD10
O cabeçote diferencial RLD10 é projetado com um esquema óptico exclusivo a fim de permitir um baixo desempenho de SDE.
Apalpadores por contato de exatidão padrão para máquinas-ferramenta
Desde a simples detecção de bordas até o alinhamento de peças e a medição na máquina, esta tecnologia foi comprovada ao longo de quatro décadas e é utilizada em toda a nossa linha de apalpadores de...
O uso do ballbar QC20 conforme norma ISO 10791-6
A maioria dos testes definidos na ISO 10791-6 podem ser realizados usando um ballbar QC20.
Modelos CAD de calibração
Modelos CAD de calibração Explore a biblioteca completa de modelos CAD da Renishaw para produtos de calibração e otimização de máquinas Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje Entre em...
Virsa™ Raman analyser
Desempenho Raman de nível laboratorial, onde você precisar. O sistema Virsa é o futuro do Raman de fibra óptica.
Série de encoders ópticos incrementais ATOM™
A série de encoders ópticos incrementais ATOM proporciona medição de posição em alta velocidade, metrologia superior e fácil preparação em um projeto de cabeçote de leitura miniatura, ideal para...
Apalpador para inspeção por imagem REVO-2 RVP
O apalpador por imagem REVO-2 RVP possibilita medição sem contato em 5 eixos de peças não apropriadas para o escaneamento por contato.
Formulário Primo™ Total Protect
Formulário Primo™ Total Protect Links Primo™ úteis Introdução ao sistema Primo O que está incluído no sistema Primo? Primo para preparação automatizada Registre-se para o Primo Total Protect.
Sistema de encoder incremental QUANTiC™ com anel rotativo (angular) RESM40
Encoder óptico aberto QUANTiC™ com opções de saída digital ou analógica, com anel rotativo (angular) RESM40: boa metrologia, desempenho em alta velocidade e fácil instalação e preparação.
A calibração explicada
Explore a calibração explicada para obter o conhecimento especializado necessário para otimizar o desempenho da medição e obter precisão e exatidão sem esforço.
Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas
Declarações feitas em cumprimento de nossas obrigações sob a seção 54, Parte 6 da Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015 ("Lei de Escravidão Moderna").
Tecnologia SupaTouch
Tecnologia SupaTouch Minimiza o tempo de ciclo O SupaTouch toma decisões inteligentes em processo para fornecer melhorias significativas no tempo de ciclo com base na capacidade da máquina-ferramenta.
Esfera de calibração avançada ACS-1 para apalpadores de máquinas-ferramenta
Esfera de calibração avançada ACS-1 para apalpadores de máquinas-ferramenta Como a ACS-1 funciona? O ACS-1 é montado na mesa ou mandril da máquina-ferramenta usando sua base magnética.
TP7M
Apalpador por contato, tipo "strain-gauge", diâmetro 25 mm (1 polegada), montagem Autojoint, apropriado para medições com elevada exatidão.
Controle de processo de chão de fábrica flexível
O monitoramento do processo no ambiente da fábrica torna-se mais fácil com o robusto sistema de medição Equator.
Interferometry explained
A interferometria laser é um método bem estabelecido para a medição de distâncias com grande exatidão.
Responsabilidade corporativa
Nosso objetivo é ser um empregador inspirador, um negócio responsável e reconhecemos o impacto que temos em nossas comunidades em todo o mundo.
Medição Equator™ explicada
Com o projeto econômico, patenteado, exclusivo na construção e modo de operação, o Equator é capaz de medições comparativas de alta velocidade para a inspeção de peças de produção seriada.
Lista de produtos compatíveis
Lista de produtos compatíveis Hardware Os ciclos GoProbe são suportados pelos seguintes apalpadores por contato1.
A inspeção com MMC em 5 eixos aumenta a produtividade e a flexibilidade
Apalpadores de digitalização aceleram a coleta de dados geométricos e de medição para células de usinagem, reduzem as fixações nas MMCs e o tempo de calibração dos apalpadores de horas para minutos...
A BOST reduz em 50% o tempo de preparação da máquina e melhora a exatidão do eixo rotativo com as soluções de Renishaw
Um fabricante bem estabelecido de tornos pesados e ultra-pesados e moinhos pesados com sede em Asteasu, Gipuzkoa, Espanha, a BOST Machine Tools Company (BOST) foi fundada em 1972 como "Talleres...
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear RCLC
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear RCLC O que é o ATOM DX? A série de encoders ATOM DX é o menor encoder óptico incremental da Renishaw, com saída digital direta do...
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear RTLF
Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear RTLF Por que escolher este sistema de encoder? Especificações técnicas O sistema de encoder ATOM DX é compatível com a Ferramenta...
Encoder absoluto blindado FORTiS-N™
Procurando um sistema de encoder blindado para espaços reduzidos? Descubra a próxima geração do encoder absoluto linear blindado FORTiS-N™ para aplicações em espaços reduzidos.
Hardware
Hardware O hardware de medição Equator™ inclui sistemas, comandos e kits de apalpadores.
Base do processo
Os controles na camada básica do Processo Produtivo Pyramid™ maximizam a estabilidade do ambiente e desempenho da máquina no qual o processo é executado.