Filter by
Results found for Renishaw
TONiC™ incrementeel encodersysteem met RKLC20-S lineaire en hoekdeelmeetschaal
Ontdek de TONiC™ encoderserie, Renishaws veelzijdigste incrementele optische encoder.
TONiC™ incrementeel encodersysteem met RTLC20 lineaire meetschaal
Ontdek de TONiC™ encoderserie, Renishaws veelzijdigste incrementele optische encoder.
Functionaliteit van XL-80 laser omvat nu ook diagonale tests
Renishaw lanceert op de EMO 2015 een meetset voor lineaire diagonaalmeting.
(IN113) Future AM - Toegevoegd meetsysteem verkort...
Nadat Future Advanced Manufacture (Future AM) een grote order had verkregen om titanium schoepen te maken voor een nieuw Amerikaans voortstuwingssysteem, investeerde het bedrijf in een Renishaw REVO®...
REVO-2 en de ATOM™ encoder
Het REVO® multisensorsysteem is een van de meest gerenommeerde producten van Renishaw en stelt CMM-gebruikers in staat om 5-assige metingen uit te voeren op een 3-assige coördinatenmeetmachine (CMM).
Inspectietijd turbineschoepen met 50% verkort
Kritische afmetingen controleren van complexe onderdelen in grote series kan moeilijk en tijdrovend zijn, vooral als het noodzakelijk is om 100% van de geproduceerde onderdelen te checken.
Inspectietijd turbineschoepen met 50% verkort
Kritische afmetingen controleren van complexe onderdelen in grote series kan moeilijk en tijdrovend zijn, vooral als het noodzakelijk is om 100% van de geproduceerde onderdelen te checken.
Dé vakbeurs met congres: "van design tot manufacturing"
Op 7, 8 en 9 maart 2017, vindt de 7e editie van RapidPro plaats.
Producten om bewegingen in ultrahoog vacuüm te besturen
Op de beurs Vacuum Expo, op 3 en 4 november in het International Centre in het Britse Telford, gaat Renishaw zich vooral richten op encoders voor positieterugkoppeling die specifiek bestemd zijn voor...
Nieuwe PH20 meetkop
Renishaw brengt een uniek en innovatief meetproduct uit dat de inspectiecapaciteit van vele coördinatenmeetmachines (CMM’s) waarschijnlijk ingrijpend gaat veranderen.
Nieuwe PH20 meetkop
Renishaw brengt een uniek en innovatief meetproduct uit dat de inspectiecapaciteit van vele coördinatenmeetmachines (CMM’s) waarschijnlijk ingrijpend gaat veranderen.
(IN411) Verlener van kalibratiediensten maakt meer inkomsten door sneller en slimmer werken
Hij doet niet aan atletiek, maar toch heeft Jürgen Emslander in één sprong zijn prestaties sterk verbeterd en ligt hij nu ver voor op de rest van het deelnemersveld.
Verlener van kalibratiediensten maakt meer inkomsten door sneller en slimmer werken - Alleen tekst
Hij doet niet aan atletiek, maar toch heeft Jürgen Emslander in één sprong zijn prestaties sterk verbeterd en ligt hij nu ver voor op de rest van het deelnemersveld.
Nieuw QuickLoad™ railsysteem verbetert snelheid, capaciteit en nauwkeurigheid bij productinspectie
Met genoegen maakt Renishaw de introductie bekend van het QuickLoad™ railsysteem als onderdeel van zijn reeks opspansystemen voor metingen.
Toebehoren bij QC20 ballbar voor machinetoepassing
Ontdek onze selectie toebehoren voor de QC20 ballbar, perfect om bewerkingsmachines te testen.
RMP24-micro: de kleinste draadloze taster ter wereld voor bewerkingsmachines
Verbeter de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw bewerkingsproces met de kleinste draadloze taster ter wereld voor bewerkingsmachines.
Where information really counts, fibre-optic broadband cables are fed underground with the help of Renishaw’s rugged encoders
With many countries moving to high-speed, fibre-optic broadband, there is a significant challenge to replace the mass of existing underground cables quickly and easily.
Renishaw’s optical encoders selected for 'unique' linear motor
KOVERY is an ultra-precision motor manufacturer based in Gyeonggi-do, South Korea.
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
Flora Digital prints with Renishaw's optical encoders
Flora Digital, a brand name of Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co Ltd (SRDEC), specialises in wide-format inkjet technology for the commercial print industry.
Scanningtasters
Scanningtasters zijn meetmachines in miniatuur die enkele honderden oppervlaktepunten per seconde kunnen registreren en daarmee zowel vormen als afmetingen en posities opmeten.
Technologie van inspectietasters
Technologie van inspectietasters De inspectietasters van Renishaw werken met kinematische weerstand of met drukmeting.
Incrementele encoders helpen mee het brandstofverbruik van vliegtuigmotoren te optimaliseren
Hoe energiezuinig is een vliegtuig? Een Boeing 747 verbruikt ongeveer 14 liter brandstof per kilometer, ofwel zo'n 136.
Transform your manufacturing
Transform your manufacturing Vergroot uw productierendement samen met de specialisten in procesbesturing en oogst de voordelen.
Reporter
Reporter is een gebruiksvriendelijke meetapp op de machine voor klanten die de gegevens van productmetingen willen zien op de CNC-machinebesturing.
ATOM DX™ incrementeel encodersysteem met CENTRUM™ CSF40 roterende (hoek)schijf
Op zoek naar een kleine encoder met een robuuste metalen roterende meetschaal voor toepassing in uw bewegingsbesturing? Ontdek de ATOM DX™ miniatuurencoder met de CENTRUM™ CSF40 zelfcentrerende...
Uniek systeem voor gereedschapherkenning detecteert gebroken gereedschap met gemak
TRS1 contactloos systeem voor gereedschapherkenning - Een vlotte en betrouwbare detectie van gereedschapbreuk is essentieel voor bewerkingscentra.
SP600
SP600 Met de SP600 serie analoge scantasters van Renishaw is uiterst nauwkeurige inspectie, digitalisering en profielscanning mogelijk op een groot aantal verschillende CMM's.
Meettasters met standaard nauwkeurigheid voor bewerkingsmachines
Deze technologie, van eenvoudige kantdetectie tot producten uitlijnen en meten op de machine, bewijst zich al vier decennia en wordt ingezet in onze hele reeks meettasters met standaard...
Renishaw onthult het Primo™ duotastersysteem - een baanbrekend businessmodel gaat de wereld van precisiebewerking openen
Voordelig 'betaal-terwijl-je gebruikt' tastersysteem voor bewerkingsmachines brengt hoogwaardig produceren binnen het bereik van ieder bedrijf.
SP25M
SP25M Met een diameter van slechts 25 mm en een reeks van scannende en schakelende modules, is de SP25M het meest compacte en veelzijdige scantastersysteem ter wereld.
De QC20 ballbar gebruiken voor de ISO 10791-6 norm
De meeste tests gedefinieerd in ISO 10791-6 zijn uit te voeren met een QC20 ballbar.
Uitleg over kalibratie
Lees de uitleg over kalibratie en kom meer te weten over meetprestaties optimaliseren en moeiteloos hoge nauwkeurigheden bereiken.
RLD10 differentiële interferometer
De RLD10 differentiële kop is voorzien van een uniek optisch ontwerp om een lage SDE-waarde te realiseren.
ATOM™ optische incrementele encoderserie
De ATOM optische incrementele encoderserie levert snelle positiemeting, superieure metrologie en gemakkelijk instellen in een miniatuurleeskop die ideaal is voor toepassingen waarin de ruimte beperkt is.
SPA2-2
SPA2-2 De SPA2 is een vierkanaals digitale servoversterker met een ingebouwde voedingseenheid.