Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Primo™ Total Protect 양식
Primo™ Total Protect 양식 유용한 Primo™ 링크 Primo 시스템 소개 Primo 시스템 구성품 자동 세팅용 Primo Primo Total Protect에 등록 Primo 다운로드 Primo 효과 환산기 Primo 사용 후기 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 및 소프트웨어...

TONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
TONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 유도성, 개방형 및 밀폐형 옵티컬, 마그네틱, 레이저 엔코더 를 살펴보십시오.

EVOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드
EVOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드 EVOLUTE 앱솔루트 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

Productivity+™ 파트너 및 통합업체
Productivity+™ 파트너 및 통합업체 Janus Engineering 공인 솔루션 파트너인 Janus Engineering은 제조 기업들을 대상으로 Siemens NX PLM 솔루션에 대한 통합, 최적화, 개인화 및 교육을 지원합니다.

Reducing air purge usage with FORTiS™ encoders, achieving energy saving up to 91%
Machine users adopting a smart approach to air purge with FORTiS™ absolute enclosed encoders can significantly reduce their attributable CO2e emissions, and lower electricity costs.

RESOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드
RESOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 RESOLUT 앱솔루트 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

세계 최고의 반도체 조립 및 포장 장비 제조업체에서 다양한 장점을 갖는 Renishaw의 혁신적인 제품 활용
반도체 산업용 웨이퍼 조립 및 포장 장비 공급업체 중에서는 세계에서 가장 규모가 큰 ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)는 완벽한 공장 자동화 솔루션을 제공하고 혁신적이며 비용 효과적인 제품을 통해 고객 요구에 부응한다는 것을 목표로 합니다.

QUANTiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
QUANTiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 QUANTiC 증분형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training

VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 유도성, 개방형 및 밀폐형 옵티컬, 마그네틱, 레이저 엔코더 를 살펴보십시오.

QuickLoad™ 제품군
QuickLoad™ 제품군의 제품들을 살펴보세요.

CENTRUM™ CSF40 로터리(앵글) 디스크를 채용한 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
모션 제어 분야용으로 견고한 금속 로터리 스케일 채용 소형 엔코더를 찾고 계십니까? CENTRUM™ CSF40 스테인리스 강철 자동 센터링 스케일 디스크 채용 ATOM DX™ 미니어처 엔코더에 대해 알아보세요.

A-5000-0084 - Equator-X™ 500 gauge OPTiMUM™ 다이아몬드 고급 스타일러스 키트

Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.

RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 다목적 디지털 및 아날로그 엔코더 시스템 QUANTiC 엔코더에는 고객사의 보간 전자장치에 쉽게 통합할 수 있도록 산업 표준 1 Vpp 아날로그 출력을 사용하거나 판독 헤드에 내장되는 고속 디지털 보간 장치를 사용할 수 있습니다.

Renishaw 엔코더에 의존하는 혁신적인 모바일 기술
영국 회사인 Sarantel에서는 PowerHelix™ 특허 기술을 기반으로 혁신적인 휴대 전화 안테나를 개발했습니다.

FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드
FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드 기술 도면 아래 FORTiS 밀폐형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

SPRINT™ 기술을 채택한 기계 내 스캐닝 프로브
SPRINT™ 기술을 채택한 고속, 고정밀, 기계 내 스캐닝 프로브. CNC 공작 기계를 위한 Renishaw만의 스캐닝 프로브는 매우 정확한 3D 데이터를 캡처하여 제조 공정의 역량을 극대화합니다.

RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 다목적 디지털 및 아날로그 엔코더 시스템 QUANTiC 엔코더에는 고객사의 보간 전자장치에 쉽게 통합할 수 있도록 산업 표준 1 Vpp 아날로그 출력을 사용하거나 판독 헤드에 내장되는 고속 디지털 보간 장치를 사용할 수 있습니다.

RKLC20-S 리니어 스케일 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RKLC20-S 선형 및 부분 원호 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.

R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 150 mm x 150 mm

이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.

RCLC 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RCLC 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 ATOM DX란 무엇인가? ATOM DX 엔코더 시리즈는 Renishaw에서 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 판독 헤드로부터 직접 디지털 출력이 가능합니다.

RCDM 로터리(앵글) 디스크 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RCDM 로터리(앵글) 디스크 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는? 손쉬운 문제 확인 및 서비스 고급 진단 도구 는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다.

Equator™ 측정 소프트웨어
Equator™ 측정 소프트웨어 편리한 조작, 간편한 프로그래밍 Equator 시스템은 생산 엔지니어가 MODUS 프로그램을 작성할 수 있는 프로그래밍 가능한 버전과 이러한 MODUS 프로그램을 실행할 수는 있지만 사용자가 프로그램을 수정하지 못하는 저가의 작업장 시스템이 두 가지 MODUS™ 소프트웨어 레벨로 제공됩니다.

구 계측 소프트웨어 – MODUS™ 2
구 계측 소프트웨어 – MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2는 처음 사용하는 경우에도 공작물 측정을 배우고 프로그래밍할 수 있는 간단한 인터페이스를 채택하고 있어 CAD 모델 사용 여부에 관계 없이 생산성을 대폭 개선시켜줍니다.

RTLF 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RTLF 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 손쉬운 문제 확인 및 서비스 고급 진단 도구 는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다.

Renishaw 개방형 옵티컬 엔코더 제품군
Renishaw 개방형 옵티컬 엔코더 제품군에 친숙하다면 RESOLUTE™ 및 EVOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시리즈와 ATOM™, ATOM DX™, VIONiC™, QUANTiC, TONiC™ 증분형 엔코더 시리즈 중에서 선택하십시오.

Renishaw의 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더, 다축 로터리 테이블 설계에서 ITRI의 비약적인 발전이 가능하도록 지원
대만의 산업기술연구소(Industrial Technology Research Institute, ITRI)는 첨단 2축 로터리 테이블 개발로 최근의 다축 공작 기계 기술에 요구되는 문제점들을 해결했으며, Panasonic 드라이브/컨트롤러와의 직접적인 상호 작용이 가능하도록 Renishaw RESOLUTE 앱솔루트 로터리 엔코더와 Panasonic 직렬...

RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템 이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는? RKLF 스케일이란 무엇인가? RKLF는 20 µm 및 40 µm 피치 증분형 눈금과 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 폭이 좁은 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다.

Renishaw, 비교 측정과 절대 측정이 모두 가능한 혁신적인 Equator-X™ 듀얼 측정 시스템출시
Renishaw는 계측 및 제조 시스템 분야의 세계적인 선도 기업으로서, 작업 현장 공정 제어를 위한 최신 혁신 솔루션인 Equator-X 500 (이큐에이터-X) 이큐에이터 듀얼 메소드 측정 시스템의 출시를 발표했습니다.

Renishaw와 RLS, 로봇 분야의 혁신 주도
TQ-RoboDrive는 최대 20 kg의 하중을 견뎌내는 다양한 코봇용 프레임리스 중공샤프트 스테이터-로터 키트(ILM 시리즈)를 제조합니다. RLS는 Renishaw와 협력하여 첨단 코봇을 현실화하기 위해 노력하는 TQ-RoboDrive의 까다로운 신규 폼 팩터와 성능 요건에 맞춰 AksIM™ 엔코더를 개조했습니다.

BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품
BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품 Galil Galil은 모션 컨트롤러 제조업체로, 이 분야에서 기술 혁신을 주도하는 회사로 자리매김하고 있습니다.

Productivity+™ - 머시닝 센터용 PC 기반 프로브 소프트웨어
Productivity+™ - 머시닝 센터용 PC 기반 프로브 소프트웨어 포괄적 측정 루틴 절차 모음.

MODUS™ 측정 소프트웨어
MODUS™ 측정 소프트웨어 MODUS 정보 MODUS는 Equator 시스템에 사용되는 강력한 계측 패키지로, CAD 기반 프로그래밍과 복잡한 프로파일의 측정에 활용됩니다.

ATOM DX™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
ATOM DX™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 ATOM DX 증분형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

TONiC™ 엔코더 진단 키트
TONiC™ 엔코더 진단 키트 TONiC 진단 키트란 무엇일까요? TONiC 리니어 및 로터리(앵글) 엔코더 시스템은 탑재된 셋업 LED를 통하여 손쉽게 설치할 수 있습니다.

ATOM™ 엔코더 진단 키트
ATOM™ 엔코더 진단 키트 ATOM 진단 키트는 까다로운 설치를 지원하고 시스템 성능 보고와 원격 신호 모니터링을 통해 시스템 최적화를 지원하는 데 유용합니다.

산업 제조를 위한 Equator™ 이큐에이터 측정 시스템
특허를 받은 Equator™ 측정 시스템 제품군은, 구매 비용, 유지보수비 및 고정비를 절감해주며, 다양한 부품에 맞게 사전 프로그래밍이 가능하고, 설계 변경 시에도 몇 분 안에 다시 프로그래밍할 수 있습니다.

RKLC40-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RKLC40-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 다목적 디지털 및 아날로그 엔코더 시스템 QUANTiC 엔코더에는 고객사의 보간 전자장치에 쉽게 통합할 수 있도록 산업 표준 1 Vpp 아날로그 출력을 사용하거나 판독 헤드에 내장되는 고속 디지털 보간 장치를 사용할 수 있습니다.

R-QLR2-1350600 - 듀얼 팩, x2 QuickLoad™ 레일(각각 50 mm × 600 mm 미터법) 포함

듀얼 팩, 2개의 QuickLoad™ 레일 포함. 각각 50 mm 600 mm 미터법 강철 QuickLoad™ 레일은 QuickLoad 베이스 플레이트와 함께 사용됩니다. 베이스 플레이트는 레일에 내장된 청동 위치 핀을 사용하여 레일을 찾아서 정렬하며 자석이 핀을 제자리에 고정시킵니다.

R-PCX-402020-1-20 - 1/4-20 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트

Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.

R-QLR-50218 - QuickLoad™ 레일 2.00인치 × 18.00인치 야드파운드법

2 " × 18 " 야드파운드법 강철 QuickLoad™ 레일은 QuickLoad 베이스 플레이트와 함께 사용됩니다. 베이스 플레이트는 레일에 내장된 청동 위치 핀을 사용하여 레일을 찾아서 정렬하며 자석이 핀을 제자리에 고정시킵니다.

R-QLR-50224 - QuickLoad™ 레일 2.00인치 × 24.00인치 야드파운드법

2 " × 24 " 야드파운드법 강철 QuickLoad™ 레일은 QuickLoad 베이스 플레이트와 함께 사용됩니다. 베이스 플레이트는 레일에 내장된 청동 위치 핀을 사용하여 레일을 찾아서 정렬하며 자석이 핀을 제자리에 고정시킵니다.

레거시 Renishaw 옵티컬 엔코더 시스템 업그레이드
직전 구매 시 제공되던 레거시 제품은 새로운 설계에 권장하지 않으며 단종될 예정입니다. Renishaw에서는 기존 사용자들에게 이러한 시스템을 고성능 Renishaw 엔코더로 대체할 수 있는 다양한 업그레이드 옵션을 제공합니다.

RELM20 리니어 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RELM ZeroMet™ 스파 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.

R-QLR2-50224 - QuickLoad™ 레일 2.00인치 × 24.00인치 x 2

2 " × 24 " 야드파운드법 강철 QuickLoad™ 레일은 QuickLoad 베이스 플레이트와 함께 사용됩니다. 베이스 플레이트는 레일에 내장된 청동 위치 핀을 사용하여 레일을 찾아서 정렬하며 자석이 핀을 제자리에 고정시킵니다.

RTLA50 리니어 스케일 채용 EVOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시스템
진정한 앱솔루트 EVOLUTE™ 옵티컬 엔코더에 대해 알아보세요: RESOLUT™ 엔코더 시리즈의 업계 최고의 기술을 기반으로 한 제품으로, 여유 있는 설치 공차, 향상된 내분진성 및 다목적 계측 성능을 제공합니다. 모션 없이도 시작 후 바로 위치가 수집되므로, 다양한 모션 제어 분야에 적합합니다.

ATOM™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
ATOM™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.