Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-AS-30-4 - M4 나사산이 있는 30.1 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 픽스쳐링 구성품을 배치하는 데 이상적이며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절형 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

QUANTiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 강력한 계측과 고속 측정, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.

R-S-756-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 6.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-RPD-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 5.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀

이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RPD-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀

이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

Lasing Microsystem S.A.가 고정확도의 위치 확인 부문 솔루션 공급자로 Renishaw와의 협력
Gonzalo Guadaño는 Lasing Microsystem S.A.의 레이저 시스템 개발 부문 디렉터입니다. 42년 전 설립된 Lasing은 스페인에서 레이저 기술을 도입한 최초의 기업으로, 첨단 계측 및 포토닉스 제품을 개발하고 있습니다.

첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더 Renishaw RGSZ20S - 모재에 맞춰 팽창 또는 수축하는 스케일 U-Precision 사장 Mr Sun Guohua Renishaw TONiC 시리즈 고성능 엔코더 시스템 배경 최근 인공지능(AI), 5G 광대역 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 신기술의 급격한 발전으로...

CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템으로 빠르고 안정적으로 공구를 검출할 수 있습니다. 대량 생산 환경에서 짧은 사이클을 유지하는 Renishaw의 비접촉식 고속 공구 파손 검출 솔루션을 살펴보십시오.

R-AH-2545-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 45.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드

이 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품 높이를 가변적으로 조정하려는 경우에 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

FORTiS™ 밀폐형 엔코더로 공작 기계 설계자들의 작업 범위 확장
FORTiS 밀폐형 엔코더는 공작 기계 OEM, 최종 사용자 및 서비스 공급자의 요구에 맞게 설계되었습니다. 두 개의 애플리케이션 노트에서 이 주요 시장과 관련해 FORTiS 엔코더 계열의 다양한 기능과 이점을 소개합니다.

기계내 스캐닝 - 빠른 셋업
SPRINT™ 기술이 적용된 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기 1) SupaScan을 사용하여 초고속 부품 셋업을 위해 프리즘 형상을 측정하고, 2) SupaScan을 사용하여 스키밍 응용 분야의 고점 및 저점 판별을 위한 평평한 밀봉면을 측정하고, 3) Productivity+™ Scanning Suite를 사용하여 후속 가공을 위한 엔진 보어...

A-5472-3000 - Primo™ 3D Tool Setter 전체 스타일러스 어셈블리

공구의 길이와 직경을 설정하는 데 사용할 수 있는 정밀 그라운드 팁 포함 공구 세팅 스타일러스. 이 스타일러스는 Primo Part Setter(공작물 계측장치) 스핀들 프로브의 캘리브레이션을 위한 가공물 역할도 할 수 있습니다.

ATOM DX™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
ATOM DX 엔코더 시리즈는 디지털 출력이 판독 헤드로부터 직접 수신되는 Renishaw 엔코더 중 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 위치 피드백을 비롯하여 온보드 보간과 필터링 옵틱까지 모두 하나의 초소형 패키지로 제공합니다. 이 엔코더는 공간이 협소하지만 성능은 타협할 수 없는 분야에 적합합니다.

R-CSP - M6, M8 및 1/4-20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 나사 푸셔 클램프

나사 푸셔 클램프는 썸 나사를 조이거나 풀어 부품에 가해지는 압력을 해제하는 방식으로 지지 구조물로 부품을 미는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

A-5504-0282 - 보관함의 Equator™ 중간 스타일러스 키트(스타일러스 16개, SH25-2A 2개)

A-5504-0282 보관함의 Equator™ 중간 스타일러스 키트(스타일러스 16개, SH25-2A 2개) 기본 키트의 모든 스타일러스에다 보다 전문적인 스타일러스 몇 가지를 더해 총 22개의 스타일러스를 포함합니다.

R-SP-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SP-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SP-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

Lasing, 정밀 응용 분야 솔루션 제공업체로서 Renishaw와의 협력
Lasing Microsystem S.

레이저 마이크로 가공: Renishaw VIONiC™ 엔코더의 역할
레이저 마이크로 가공: Renishaw VIONiC™ 엔코더의 역할 레이저 마이크로 가공에는 레이저 마킹, 레이저 절삭, 레이저 밀링 또는 재료의 레이저 절제를 비롯한 여러 프로세스들이 포함되며 일반적으로 고품질 레이저 빔을 사용해 이루어집니다.

R-CVM-B-4 - 베이스가 있는 M4 마이크로 바이스 클램프

작은 공작물을 고정하는 데 사용되는 베이스가 있는 마이크로 바이스 클램프입니다. 죠에는 실린더형 및 관형 공작물을 고정할 수 있는 V 노치가 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CVM-B-6 - 베이스가 있는 M6 마이크로 바이스 클램프

작은 공작물을 고정하는 데 사용되는 베이스가 있는 마이크로 바이스 클램프입니다. 죠에는 실린더형 및 관형 공작물을 고정할 수 있는 V 노치가 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-64-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-160-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.42인치 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-30-6 - 30.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-95-83-6 - 82.8 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 87.7 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-2550-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-2550-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-3850-8 - M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-5025-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.25인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-504-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø4.00인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-7550-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-925-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-13100-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 100.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1310-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 10.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1315-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1350-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1350-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-150-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.50인치 × 1.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1910-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 10.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-19150-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 150.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1915-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1920-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.