Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-S-920-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-925-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 25.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-950-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 50.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-95-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 5.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1220-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1225-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 25.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-125-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 5.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-615-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 15.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-620-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-625-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 25.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-65-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 5.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1215-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 15.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1250-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 50.0 mm 알루미늄 스탠드오프

이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-35450-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm x 450 mm 타워(2면, 2줄, 2면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CT-4P-325-20 - 3.26인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 인장 클램프 플런저

이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.

R-MP-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프

이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프

이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-13-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프

이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-6-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프

이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-25300-6 - M6 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM 기계, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-50600-8 - M8 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 600 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 구성품/공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
져스텍은 초소형 ATOM 옵티컬 엔코더를 비롯해 Renishaw의 고성능 옵티컬 위치 엔코더를 사용하여 FPD 및 반도체/전자산업의 제조 장비를 판매하는 OEM 고객들을 대상으로 다양한 맞춤형 Direct-Drive (DD) 모터를 개발해 왔습니다.

QUANTiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 강력한 계측과 고속 측정, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.

R-AS-45-6 - M6 나사산이 있는 44.5 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-AS-70-6 - M6 나사산이 있는 72.0 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-AS-45-4 - M4 나사산이 있는 45.0 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-112-20 - 1/4-20 나사산이 있는 1.00인치 x 1.00인치 x 12.00인치 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 0.50인치 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-925-6 - M6 나사산이 있는 Ø10.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SPD-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.5 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 강철 스탠드오프는 비마킹 소재를 사용하여 공작물을 들어 올리고 핀쪽으로 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SPD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 강철 스탠드오프는 비마킹 소재를 사용하여 공작물을 들어 올리고 핀쪽으로 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

FC(Functional Safety) 옵티컬 엔코더
안전 제한 속도(SLS)와 같은 특정 장비 안전 기능을 안전하게 이용하려면 엔코더 피드백이 필요합니다. 안전 관련 분야에 사용할 수 있는 제품으로 이미 평가되고 있는 기능 안전(FS) 엔코더 시스템을 활용하면 기계 인증을 받기가 훨씬 쉬워질 수 있다.

'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
코베리는 대한민국 경기도에 소재하고 있는 초정밀 모터 제조업체입니다. 코베리 리니어 모터에 정류 및 위치 제어 용도로 Renishaw의 증분형 엔코더 QUANTiC™ 시리즈가 사용되고 있습니다.

R-CT-100P-83-8 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M8 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프

이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.

R-CT-100P-83-6 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M6 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프

이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.

R-CTT-250-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-30-8 - 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CW-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 더 작은 공작물의 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.