Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-RPA-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 5.0 mm 알루미늄 고정 핀
R-RPA-4 M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 5.0 mm 알루미늄 고정 핀 이 알루미늄 핀은 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-100-6 - M6 나사산이 있는 100.0 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-45-8 - M8 나사산이 있는 44.5 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-70-8 - M8 나사산이 있는 71.9 mm 길이의 조절식 슬라이드
플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-1518-20 - 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 1.50인치 x 18.00인치 타워(4면, 2줄)
R-T-1518-20 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 1.50인치 x 18.00인치 타워(4면, 2줄) 이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-224-20 - 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 2.00인치 x 24.00인치 타워(4면, 2줄)
R-T-224-20 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 2.00인치 x 24.00인치 타워(4면, 2줄) 이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-RPS-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm x 10.0 mm 303 스테인리스 강철 고정 핀
R-RPS-6 M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm x 10.0 mm 303 스테인리스 강철 고정 핀 이 강철 핀은 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-9-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.5 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AJ-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm 조절식 알루미늄 잭 스탠드
높이를 다양하게 조절하고 공작물을 제자리에 고정할 수 있는 조절식 알루미늄 잭 스탠드입니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
져스텍은 초소형 ATOM 옵티컬 엔코더를 비롯해 Renishaw의 고성능 옵티컬 위치 엔코더를 사용하여 FPD 및 반도체/전자산업의 제조 장비를 판매하는 OEM 고객들을 대상으로 다양한 맞춤형 Direct-Drive (DD) 모터를 개발해 왔습니다.
R-M-6-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.3 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-13-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-13-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-M-25-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프
이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CC-6 - M4, M6 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø6.4 mm 핀이 있는 센터
R-CC-6 M4, M6 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø6.4 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
QUANTiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 강력한 계측과 고속 측정, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.
R-AS-3-20 - 1/4-20 나사산이 있는 3.0인치 길이의 조절식 슬라이드
이 조절식 알루미늄 슬라이드는 픽스쳐링 구성품을 베이스 플레이트의 스레드 사이에 놓으려는 경우에 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AS-1-20 - 1/4-20 나사산이 있는 1.37인치 길이의 조절식 슬라이드
이 조절식 알루미늄 슬라이드는 픽스쳐링 구성품을 베이스 플레이트의 스레드 사이에 놓으려는 경우에 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTB-1-20 - 1/4-20 인장 클램프 브래킷
이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CC-13 - M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø12.7 mm 핀이 있는 센터
R-CC-13 M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø12.7 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-CC-25 - M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø25.4 mm 핀이 있는 센터
R-CC-25 M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø25.4 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더 Renishaw RGSZ20S - 모재에 맞춰 팽창 또는 수축하는 스케일 U-Precision 사장 Mr Sun Guohua Renishaw TONiC 시리즈 고성능 엔코더 시스템 배경 최근 인공지능(AI), 5G 광대역 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 신기술의 급격한 발전으로...
R-CP-4 - M4 푸셔 클램프
이 푸셔 클램프는 스탠드오프 또는 모서리로 공작물을 미는 데 사용됩니다. 2개의 교환 가능한 팁이 함께 제공되며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-AH-2545-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 45.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드
이 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품 높이를 가변적으로 조정하려는 경우에 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-25150-6 - M6 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 150 mm 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-25150-8 - M8 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 150 mm 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 15 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35450-6 - M6 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 450 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 구성품을 고정시키거나 부품을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50600-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 600 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50750-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 750 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-25300-8 - M8 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35300-6 - M6 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 구성품을 고정시키거나 부품을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-35300-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-T-50750-8 - M8 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 750 mm 타워(4면, 2줄)
이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTB-19-6 - Ø19.4 mm 스탠드오프와 함께 사용되는 M6 인장 클램프 브래킷
이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTB-25-6 - Ø25.6 mm 스탠드오프와 함께 사용되는 M6 인장 클램프 브래킷
이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-CTB-25-8 - Ø25.6 mm 스탠드오프와 함께 사용하는 M8 인장 클램프 브래킷
이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-915-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 15.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-920-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-925-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 25.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-950-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 50.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-95-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 5.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-1220-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-1225-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 25.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-125-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 5.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-615-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 15.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.
R-S-620-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 20.0 mm 알루미늄 스탠드오프
이 알루미늄 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.