Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm
A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm
A-5004-6467 OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm
A-5004-6468 OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm
A-5004-6469 OSP60 M4 Ø4 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm
A-5004-6470 OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm
A-5004-6471 OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
RF 안테나 위치 지정 정확도와 분해능을 100배 개선시켜 주는 RESOLUTE™ 엔코더
Pacific Antenna Systems(PAS)는 1 ~ 110 GHz의 무선 주파수(RF)를 사용하는 최첨단 안테나 시스템을 설계, 제작, 제조합니다. 관련 응용 분야로는 가시선 및 위성(SATCOM) 통신을 위한 고분해능 레이더, 고속 데이터 통신과 드론(UAS) 대응책을 위한 고전력 마이크로파 시스템 등이 있습니다.
RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일
Renishaw의 RTLA30 앱솔루트리니어엔코더테이프스케일은±5 μm/m의정확도와 스테인리스 강철의견고함이 결합된 제품입니다. 두 가지버전 제공: 접착식 RTLA30-S 및RTLA30(FASTRACK™ 캐리어 시스템과함께 사용).
정밀 공작 기계용 Renishaw FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더 및 XK10 정렬 레이저 시스템
HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.
Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...
연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.
R-CT-40-30-8 - 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-30-8 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프
R-CT-64-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프
R-CT-95-83-8 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
EVOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈
EVOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 넉넉한 설치 공차와 향상된 내분진성이 강점인 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치를 찾으므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.
옵티컬 엔코더 설치 안내서 및 동영상
증분형, 앱솔루트, 리니어, 로터리, 부분 원호 시스템에 대한 Renishaw 옵티컬 엔코더 설치 및 사용자 안내서를 다운로드해보세요. 엔코더 시스템의 쉽고 빠른 셋업을 위해 설치 동영상을 시청하십시오.
A-5504-2081 - Equator™ 스타일러스 보관함만
A-5504-2081 Equator™ 스타일러스 보관함만 최대 6개의 조립된 스타일러스 공구용 공간과 함께 스타일러스의 안전하고 청결한 보관이 가능하도록 특수 설계된 인서트와 보호 케이스.
inVia™ Raman microscope aids the development of the world's lightest mechanical watch
In January 2017, the world’s lightest mechanical chronograph watch was unveiled in Geneva, Switzerland, showcasing innovative composite development by using graphene.
Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...
Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.
Productivity+™ - 머시닝 센터용 PC 기반 프로브 소프트웨어
Productivity+™ - 머시닝 센터용 PC 기반 프로브 소프트웨어 포괄적 측정 루틴 절차 모음.
R-CT-160-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/-20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프
R-CT-160-275-20 2.76인치 포스트와 1/-20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
A-5504-9055 - Equator™ 청소 키트
A-5504-9055 Equator™ 청소 키트 Equator 청소 키트는 Equator 시스템의 깨끗하고 안정적인 가동을 지원합니다. 분진 필터 교체품과 테스트를 마친 청소용 제품들이 키트에 포함됩니다.
R-CT-160-125-20 - 1.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프
R-CT-160-125-20 1.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-250-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 인장 클램프
R-CT-250-275-20 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-375-325-20 - 3.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 3.45인치 인장 클램프
R-CT-375-325-20 3.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 3.45인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-40-30-6 - 30.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-30-6 30.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-64-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프
R-CT-64-70-6 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-95-83-6 - 82.8 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프
R-CT-95-83-6 82.8 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-40-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-25-4 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
R-CT-40-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프
R-CT-40-70-6 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.
A-5926-0222 - EJ2 접촉식 트리거 프로브 크랭크형 연장, 90도
A-5926-0222 EJ2 접촉식 트리거 프로브 크랭크형 연장, 90도 Equator™에서 TP20에 사용되는 2핀 어댑터로, 두 개의 TP20 모듈을 사용하여 90도 크랭크를 생성할 수 있습니다.
Empty Modelling™ 방법을 사용한 계량화학 라만 이미징
Empty Modelling™ 방법을 사용한 계량화학 라만 이미징 간편한 해석 Renishaw는 라만 데이터 분석에 적합하도록 Empty modelling을 특수 개발하였습니다.
ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.
A-5504-0255 - EQS - Equator™ 중지 버튼
정지 버튼은 조이스틱 대신에 사용할 수 있는 구성 장치로, Equator 전면에 쉽게 부착됩니다.
A-5504-0205 - Equator™ SP25 프로브 키트
Equator 300 스캐닝 시스템은 업계 표준 SP25 3축 아날로그 스캐닝 프로브와 함께 제공됩니다.
기계내 스캐닝 - 기계 상태 확인
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기에서 Productivity+™ 기계내 상태 확인 사이클을 사용하여 빠르게 선형 및 동적 기계 오차를 확인할 수 있습니다.
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더 배경 그르노블에 근거지를 둔 프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다.
A-5925-0200 - Equator™ 게이지 검사기 키트
게이지 검사기 키트는 Equator가 제조 당시와 동일한 성능으로 작동하는지 확인하기 위한 빠른 상태 확인에 사용됩니다.
A-5926-0201 - Equator™ TP20 프로브 키트
A-5926-0201 Equator™ TP20 프로브 키트 Equator 300 접촉식 트리거 시스템에는 업계 표준 TP20 3축 운동학적 접촉식 트리거 프로브가 함께 제공됩니다.
기계내 스캐닝 - 3D 표면 캡처
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기를 사용하여 Productivity+™ Freeform Surface 및 Blade Toolkit으로 블레이드 또는 블레이드 디스크 등의 복잡한 자유곡면 형상을 측정합니다.
보고 및 분석
보고 및 분석 CHART CHART hardware compatibility CHART help and training CHART software compatibility Form title MODUS™ Reporter 기능 명확하고 간결한 그래픽 보고 사용자가 구성할 수 있는 헤더, 레이블, 텍스트 및 이미지 사용.
FORTiS™ 차세대 밀폐형 리니어 엔코더 출시
튼튼하게 설계되고 테스트를 거쳐 열악한 환경에서도 문제없이 작동하는 FORTiS™ 앱솔루트 엔코더는 경화강 스케일과 업계에서 입증한 초고속 디지털 이미징 및 신호 처리 기능을 결합한 제품입니다.
캘리브레이션 CAD 모델
캘리브레이션 CAD 모델 CAD 모델 - XL-80 레이저 시스템 CAD 모델 - 레이저 시스템 옵틱 CAD 모델 - XR20 로터리 축 캘리브레이터 CAD 모델 - QC20 볼바 CAD 모델 - XM-60 다축 캘리브레이터 CAD 모델 - XK10 정렬 레이저 Air temperature sensor Material temperature...
R-APJ-8 - M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트
R-APJ-8 M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
레이저 엔코더 CAD 모델
레이저 엔코더 CAD 모델 RLE CAD 모델 HS20 CAD 모델 Air temperature sensor Material temperature sensor 15 mm DI periscope assembly Mirror mount kit RCU10 single axis compensator RLD detector head 90 degrees RLD...
R-MV-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷
R-MV-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.
R-MV-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷
R-MV-19-6 M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.