Filter by
Results found for SiGNUM™ software

머시닝 센터용 검사 소프트웨어
머시닝 센터용 검사 소프트웨어 매크로 기반 프로그래밍 정보 Renishaw의 Inspection 소프트웨어는 프로빙 모션과 점 데이터 조작을 제어하여 몇 가지 매개변수 입력을 통해 일반적 구성품 형상을 폭넓게 측정하는 다수의 매크로로 구성됩니다.

져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
져스텍은 초소형 ATOM 옵티컬 엔코더를 비롯해 Renishaw의 고성능 옵티컬 위치 엔코더를 사용하여 FPD 및 반도체/전자산업의 제조 장비를 판매하는 OEM 고객들을 대상으로 다양한 맞춤형 Direct-Drive (DD) 모터를 개발해 왔습니다.

5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.

Renishaw FORTiS™ 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 시스템으로 공작 기계 정확도 향상.
Renishaw의 FORTiS 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 제품은 HEAKE 공작 기계가 지속적으로 고품질 부품을 생산하는 데 도움을 줍니다. HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.

'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
코베리 리니어 모터에 정류 및 위치 제어 용도로 Renishaw의 증분형 엔코더 QUANTiC™ 시리즈가 사용되고 있습니다.

Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.

Equator-X™ dual-method gauge for shop floor inspection
The Equator–X 500 dual-method gauging system brings high speed measurement to the shop floor with its unique dual measurement functionality, deploying both absolute and comparison inspection on a...

라만 현미경의 자동 초점 추적
라만 현미경의 자동 초점 추적 자동 라만 측정을 위한 초점 추적 LiveTrack 초점 추적 기술은 Renishaw의 완전 자동 라만 계측 장비의 필수 요소입니다.

EVOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈
EVOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 넉넉한 설치 공차와 향상된 내분진성이 강점인 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치를 찾으므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.

RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일
Renishaw의 RTLA30 앱솔루트리니어엔코더테이프스케일은±5 μm/m의정확도와 스테인리스 강철의견고함이 결합된 제품입니다. 두 가지버전 제공: 접착식 RTLA30-S 및RTLA30(FASTRACK™ 캐리어 시스템과함께 사용).

Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.

RF 안테나 위치 지정 정확도와 분해능을 100배 개선시켜 주는 RESOLUTE™ 엔코더
Pacific Antenna Systems(PAS)는 1 ~ 110 GHz의 무선 주파수(RF)를 사용하는 최첨단 안테나 시스템을 설계, 제작, 제조합니다. 관련 응용 분야로는 가시선 및 위성(SATCOM) 통신을 위한 고분해능 레이더, 고속 데이터 통신과 드론(UAS) 대응책을 위한 고전력 마이크로파 시스템 등이 있습니다.

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

Empty Modelling™ 방법을 사용한 계량화학 라만 이미징
Empty Modelling™ 방법을 사용한 계량화학 라만 이미징 간편한 해석 Renishaw는 라만 데이터 분석에 적합하도록 Empty modelling을 특수 개발하였습니다.

거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더 배경 그르노블에 근거지를 둔 프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다.

세계 1위 반도체 조립 및 패키징 장비 제조업체가 Renishaw의 혁신적인 제품을 이용하고 있습니다
반도체 산업용 웨이퍼 조립 및 패키징 장비 업체로는 세계 최대 공급자인 ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)는 혁신적이고 비용 효과적인 제품을 통해 전체 공장 자동화 솔루션을 제공하고 고객 요구에 부응하는 것을 목표로 합니다.

Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm

A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm

A-5004-6463 OSP60 M4 Ø2 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm

A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm

A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm

A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

정밀 공작 기계용 Renishaw FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더 및 XK10 정렬 레이저 시스템
HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm

A-5004-6467 OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm

A-5004-6468 OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm

A-5004-6469 OSP60 M4 Ø4 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm

A-5004-6470 OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm

A-5004-6471 OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.

연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.

옵티컬 엔코더 진단 도구
옵티컬 엔코더 진단 도구 다음과 같은 Renishaw 엔코더 시스템 셋업 최적화 및 원격 캘리브레이션 진단 도구 계열에서 선택할 수 있습니다.

R-CT-40-30-8 - 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프

R-CT-40-30-8 30.0 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프

R-CT-40-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프

R-CT-64-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프

R-CT-95-83-8 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

A-5504-2081 - Equator™ 스타일러스 보관함만

A-5504-2081 Equator™ 스타일러스 보관함만 최대 6개의 조립된 스타일러스 공구용 공간과 함께 스타일러스의 안전하고 청결한 보관이 가능하도록 특수 설계된 인서트와 보호 케이스.

A-5504-9055 - Equator™ 청소 키트

A-5504-9055 Equator™ 청소 키트 Equator 청소 키트는 Equator 시스템의 깨끗하고 안정적인 가동을 지원합니다. 분진 필터 교체품과 테스트를 마친 청소용 제품들이 키트에 포함됩니다.

inVia™ Raman microscope aids the development of the world's lightest mechanical watch
In January 2017, the world’s lightest mechanical chronograph watch was unveiled in Geneva, Switzerland, showcasing innovative composite development by using graphene.

Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...

Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.

FORTiS™ 차세대 밀폐형 리니어 엔코더 출시
튼튼하게 설계되고 테스트를 거쳐 열악한 환경에서도 문제없이 작동하는 FORTiS™ 앱솔루트 엔코더는 경화강 스케일과 업계에서 입증한 초고속 디지털 이미징 및 신호 처리 기능을 결합한 제품입니다.

R-CT-160-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/-20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프

R-CT-160-275-20 2.76인치 포스트와 1/-20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-160-125-20 - 1.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프

R-CT-160-125-20 1.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 1.43인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-250-275-20 - 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 인장 클램프

R-CT-250-275-20 2.76인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 2.26인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-375-325-20 - 3.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 3.45인치 인장 클램프

R-CT-375-325-20 3.26인치 포스트와 1/4 20 나사산이 있는 3.45인치 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-40-30-6 - 30.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프

R-CT-40-30-6 30.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-64-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프

R-CT-64-70-6 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-95-83-6 - 82.8 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프

R-CT-95-83-6 82.8 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM, Equator™, 비전/멀티 센서 머신에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.