Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-QLC-SGAV-300-350 - Starrett 비전 머신용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 홀 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
SurfitBlade™
SurfitBlade™ 연산 유체 동역학 및 유한 요소 해석 등의 이후 단계 공정에서 사용하기 위한 블레이드 표면 형태를 생성하기 위해 엔지니어들이 사용하는 오프라인 애플리케이션.
RSLM20 리니어 스케일 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RSLM20 리니어 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더 추가적인 이미지, 동영상, 회사소개또는 Renishaw와 관련제품에 대한 정보는 미디어 허브 에서 확인할 수 있습니다 2022년 2월 최근 인공지능(AI), 5G 광대역 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 신기술의 급격한 발전으로 반도체에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
R-QLC-NIN-VMA2520 - Nikon 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
A-5926-0221 - EX3 접촉식 트리거 프로브 연장, L 100 mm
Equator™에서 TP20과 함께 사용되는 100 mm 연장
A-5926-0224 - EX1 접촉식 트리거 프로브 연장, L 35 mm
Equator™에서 TP20과 함께 사용되는 35 mm 연장
A-5926-0225 - EX2 접촉식 트리거 프로브 연장, L 67.5 mm
Equator™에서 TP20과 함께 사용되는 67.5 mm 연장
REXM20 (앵글) 로터리 링 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. REXM20(앵글) 로터리 링 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
RESM20 로터리(앵글) 링 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RESM20 로터리(앵글) 링 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
Productivity+™ Scanning Suite - Adaptive Cut 툴킷: copy-cut 애플리케이션
이 비디오에서는 Productivity+™ Scanning Suite와 OSP60 SPRINT™ 스캔 프로브를 사용하여 어떻게 copy-cut 메이팅 자유 형태 2D 프로파일 부품에 대해 매우 빠르고 자동화된 공정을 실현할 수 있는지 소개합니다.
Renishaw, 더 긴 FORTiS™ 엔코더 스케일 출시
글로벌 계측 전문 기업인 Renishaw에서 이제 대형 공작 기계의 개발을 지원하기 위해 더 긴 스케일 길이의 밀폐형 엔코더를 제공한다. 새롭게 출시된 길이가 더 긴 FORTiS 엔코더의 적용 분야로는 대형 캐스팅 분야를 위한 금형과 다이를 만드는 공작 기계, 수직 선반(VTL) 및 대형 겐트리 유형 기계가 있습니다.
RESM20 로터리(앵글) 링 채용 TONiC™ FS 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ FS 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RESM20 로터리(앵글) 링 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
R-QLC-ZO3-4-5-LR - ZEISS 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 오른쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
RSLM20 리니어 스케일 채용 TONiC™ FS 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ FS 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RSLM20 리니어 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
FORTiS-N™ FS 밀폐형 앱솔루트 엔코더
SIL2 및 Cat 3 PLd에 대한 기능 안전성 인증을 받은 밀폐형 엔코더를 찾고 계십니까? 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적인 Renishaw의 FORTiS-N™ FS 엔코더에 대해 자세히 알아보십시오.
ASMPT, 고품질 모션 컨트롤을 위해 Renishaw 선택
반도체 산업이 3nm 노드 이상으로 발전하면서 조립 및 패키징 장비는 공정 안정성, 생산성 및 품질 관리와 관련된 중대한 과제에 직면하고 있습니다. ASMPT는 수년 간 다양한 Renishaw 엔코더 제품을 사용해 왔으며 ATOM DX™ 및 VIONiC™ 증분형 엔코더 시리즈와 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시리즈가 대표적입니다.
블레이드 측정
REVO의 스위프 스캐닝 기법을 사용하면 전체 블레이드를 정확하고 빠르게 측정 및 평가할 수 있습니다. 이제, 고정밀 촉각 프로빙 데이터를 활용한 무제한의 단면 또는 전체 표면 분석이 가능합니다.
StreamLine™ 슬라롬
StreamLine™ 슬라롬 슬라롬 과소 샘플링은 넓은 영역을 가장 빠르게 분석하는 방법이지만 작고 중요한 형체를 놓칠 수 있습니다.
NIMS 금속 세공 교육용 부품의 검사 시간을 85% 단축시켜 주는 Equator 측정 시스템
NIMS 금속 세공 교육용 부품의 검사 시간을 85% 단축시켜 주는 Equator 측정 시스템 미국의 많은 직업 학교에서 학생들의 기량을 현재 제조 산업 표준에 맞는 수준으로 향상시키기 위해 NIMS(National Institute of Metal Working Skills)의 인증 기준에 맞춰 교육 과정을 조정했습니다.
Renishaw, 비교 측정과 절대 측정이 모두 가능한 혁신적인 Equator-X™ 듀얼 측정 시스템출시
Renishaw는 계측 및 제조 시스템 분야의 세계적인 선도 기업으로서, 작업 현장 공정 제어를 위한 최신 혁신 솔루션인 Equator-X 500 (이큐에이터-X) 이큐에이터 듀얼 메소드 측정 시스템의 출시를 발표했습니다.
맞춤형 계측용 정밀 스타일러스
Renishaw의 계측 서비스용 맞춤형 스타일러스를 살펴보십시오. Renishaw의 사내 설계 팀이 전 세계의 프로빙 분야에 적합한 스타일러스를 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다. 지금 바로 Renishaw에 문의해 보십시오.
RKLC20-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 TONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RKLC20-S 선형 및 부분 원호 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
RSLM20 리니어 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RSLM 스테인리스 강철 스파 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.
Equator™ 게이지 주요 응용 분야
Equator™ 게이지 주요 응용 분야 산업별 사례 다양한 제조업체가 폭넓은 부품을 검사하는 데 Equator 측정 시스템을 사용하고 있습니다. 아래 산업별 사례를 통해 Equator 게이지가 이러한 부품 검사에 어떻게 사용되고 있는지 살펴보고 일반적으로 어떤 결과가 달성되는지 확인해 보십시오.
SPRINT™ 기술을 사용하는 기계내 스캐닝 – 하나의 프로브 - 획기적인 역량
SPRINT™ 기술은 CNC 공작 기계에 고속 3D 데이터 캡처 기능을 적용하며 하나의 프로브로 광범위한 기능을 제공합니다.
Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
StreamHR™: 고해상도 화학 이미지 생성
StreamHR™: 고해상도 화학 이미지 생성 한층 빨라진 라만 이미지 StreamHR Rapide를 사용하면 초당 1000개의 스펙트럼보다 빠른 속도로 데이터를 수집할 수 있습니다.
Project MARCH, 척수손상 환자의 이동을 보조할 외골격 기구 제작
Project MARCH는 네덜란드 델프트 공과대학교(Delft University of Technology)의 여러 학과, 학년의 학생들이 결성한 비영리 단체입니다. SCI 환자들이 직립 보행할 수 있도록 보조하는 첨단 외골격 모형을 개발하고 제작하는 것을 목표로 하고 있습니다.
5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.
옵티컬 엔코더용 기술 문서 다운로드
옵티컬 엔코더용 기술 문서 다운로드를 통해 판독 헤드, 스케일 및 진단 도구들 간 호환성에 대한 정보를 찾아보십시오. 최적화된 위치 및 모션 제어를 위해 어떤 방식으로 엔코더를 사용할 수 있는지 알아보십시오.
져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
져스텍은 초소형 ATOM 옵티컬 엔코더를 비롯해 Renishaw의 고성능 옵티컬 위치 엔코더를 사용하여 FPD 및 반도체/전자산업의 제조 장비를 판매하는 OEM 고객들을 대상으로 다양한 맞춤형 Direct-Drive (DD) 모터를 개발해 왔습니다.
'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
코베리 리니어 모터에 정류 및 위치 제어 용도로 Renishaw의 증분형 엔코더 QUANTiC™ 시리즈가 사용되고 있습니다.
라만 현미경의 자동 초점 추적
라만 현미경의 자동 초점 추적 자동 라만 측정을 위한 초점 추적 LiveTrack 초점 추적 기술은 Renishaw의 완전 자동 라만 계측 장비의 필수 요소입니다.
inLux™ SEM 라만 인터페이스
inLux™ SEM 라만 인터페이스 혁신적인 inLux™ SEM 라만 인터페이스는 뛰어난 성능의 라만 기능을 주사전자현미경(SEM) 챔버에 제공합니다.
Virsa™ 라만 분석기
Virsa™ 라만 분석기 문화 유산과 보존 문화 유적은 크고 움직일 수 없거나 너무나 정교해 이동이 어려운 경우가 많습니다.
ATOM™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
ATOM™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.
Equator-X™ dual-method gauge for shop floor inspection
The Equator–X 500 dual-method gauging system brings high speed measurement to the shop floor with its unique dual measurement functionality, deploying both absolute and comparison inspection on a...
A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm
A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm
A-5004-6463 OSP60 M4 Ø2 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm
A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm
A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm
A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm
A-5004-6467 OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.
A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm
A-5004-6468 OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm 개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스. OSP60 프로브는 SPRINT™ 기술을 기반으로 제작되었습니다.