Filter by
Results found for Renishaw
A-2237-1200 - TM25-20 TTP 모듈 어댑터 전용
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1301 - SH25-1 스타일러스 홀더(SM25-1와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1702 - SH25-2A 스타일러스 홀더(SM25-2와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1704 - SH25-4A 스타일러스 홀더(SM25-4와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-4012-0645 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Fanuc Macro A)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4012-0817 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Hitachi Seicos)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4012-1145 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Hurco)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4012-1580 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Makino)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-2237-1111 - SM25-1 스캐닝 모듈 전용
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1201 - TM25-20 접촉식 트리거 프로브 모듈 어댑터 키트 #1
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-4014-0018 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Yasnac)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4014-0094 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Selca)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4014-0396 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Siemens)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4016-0078 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Fagor)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-5518-0025 - SPA3-2용 48 - 58 V(600 W) 조절식 PSU
Renishaw에서는 전압이 상당히 다르거나 전압 저하와 정전이 발생하는 지역에서 외부 PSU가 필요하다는 점을 고려했습니다. 외부 PSU가 있으면 신속한 로컬 교체가 가능하고 가동 중단이 감소합니다.
A-6827-6100 - 산업용 로봇 셋업 및 상태 점검용 RCS L-90 볼바 시스템
RCS L-90은 산업용 로봇의 빠른 배치와 시스템 정확성을 개선하는 휴대용 리니어 볼바 시스템입니다.
R-PCX-402020-1-20 - 1/4-20 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트
Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.
성공적인 호그아웃 가공에 필요한 것은 무엇일까요?
애리조나주 피닉스에 위치하고 있는 R&D Manco는 항공우주 산업을 주도하는 기업들의 부품 가공 협력업체입니다. 생산하는 제품으로는 고도의 기술력으로 설계하여 인증을 받은 항공기 연료 및 제어 시스템 구성품이 있습니다.
Project MARCH, 척수손상 환자의 이동을 보조할 외골격 기구 제작
Project MARCH는 네덜란드 델프트 공과대학교(Delft University of Technology)의 여러 학과, 학년의 학생들이 결성한 비영리 단체입니다. SCI 환자들이 직립 보행할 수 있도록 보조하는 첨단 외골격 모형을 개발하고 제작하는 것을 목표로 하고 있습니다.
공구 세터 및 파손 공구 검출기
CNC 절삭 공구를 정확하게 세팅 및 측정하여 폐기를 줄이고 생산성을 높이십시오. CNC 기계를 위한 다양한 접촉식 및 비접촉식 공구 세팅 및 파손 공구 검출 시스템을 살펴보십시오.
SP25M
SP25M SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
CENTRUM™ CSF40 로터리(앵글) 디스크를 채용한 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
모션 제어 분야용으로 견고한 금속 로터리 스케일 채용 소형 엔코더를 찾고 계십니까? CENTRUM™ CSF40 스테인리스 강철 자동 센터링 스케일 디스크 채용 ATOM DX™ 미니어처 엔코더에 대해 알아보세요.
ATOM™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
ATOM 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈는 공간 제약이 있는 분야에 이상적인 초소형 판독 헤드 설계 내에서 고속 위치 측정, 우수한 계측 성능 및 간편한 셋업을 지원합니다. 광범위한 고속 보간기 인터페이스로부터 디지털 출력이 가능합니다.
SPA2-2
SPA2-2 개조 사용 중인 CMM에 대한 개조 옵션 을 확인해 보십시오.
TP20
TP20 관심을 가질 만한 제품.
RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RESM40 로터리 (앵글) 링이 있는 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 QUANTiC이란 무엇인가? QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 우수한 계측과 고속 성능, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.
FORTiS™ 밀폐형 엔코더로 공작 기계 설계자들의 작업 범위 확장
FORTiS 밀폐형 엔코더는 공작 기계 OEM, 최종 사용자 및 서비스 공급자의 요구에 맞게 설계되었습니다. 두 개의 애플리케이션 노트에서 이 주요 시장과 관련해 FORTiS 엔코더 계열의 다양한 기능과 이점을 소개합니다.
까다로운 반도체 및 과학 분야에 UHV 호환 엔코더 선택
정밀 모션 제어가 요구되는 반도체 제조와 같은 공정에는 위치 피드백을 위한 진공 호환 옵티컬 엔코더가 필요합니다. 진공 챔버 내에 위치 엔코더를 배치하면 측정 장치가 최대한 작동 환경 가까이 놓이게 되므로 오차가 최소화되는 이점이 있습니다.
RESOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈
RESOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 고속 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치가 측정되므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.
TONiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
TONiC 옵티컬 증분형 엔코더는 고도의 동적 정밀 모션 시스템용으로 설계되었으며 까다로운 여러 산업 부문에 더 우수한 정확도와 속도, 더 뛰어난 신뢰성을 제공합니다. 이 시리즈가 어떻게 탁월한 계측을 제공해 이동을 세밀하게 제어해야 하는 분야에 적합한지 확인해 보십시오.
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 QUANTiC이란 무엇인가? QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 우수한 계측과 고속 성능, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.
Equinox 3D, Renishaw의 프로빙으로 수동 조작 시간 획기적 절감
Equinox 3D는 다양한 산업을 넘나들며 유리 섬유 제품을전문으로 제조하는 기업으로부터, 복잡한 맞춤형 디자인을의뢰 받을 때가 많습니다. 영국 패버샴에 본사를 두고 있는Equinox 3D는 제조 공정에 Renishaw의 프로빙 시스템을 도입한 덕분에, 고객의 아주 특이한 요구사항도 단기간에정확하고 확실하게 만족시킬 수 있습니다.
캘리브레이션 제품 계열
Renishaw의 캘리브레이션 제품 계열을 보여주는 동영상.
Empire Cycles룰 위해 Renishaw에서 제조한 최초의 메탈 3D 프린트 자전거 프레임
금속 부품을 인쇄하는 영국 유일의 메탈 기반 적층가공기 제조업체인 Renishaw는 선도적인 영국 자전거 설계 및 제조 기업과 협력하여 세계 최초의 3D 프린트 메탈 바이크 프레임을 제작하였습니다.
3축 및 5축 좌표 측정기 기술
좌표계 측정기(CMM) 기술의 몇 가지 기본 개념 소개입니다. 기계 이동을 정밀하게 제어하며 계측 소프트웨어와 통신하는 정교한 모션 제어 시스템으로 Renishaw의 REVO 및 PH20 헤드를 보완하여 부품 데이터를 빠르고 효율적으로 수집할 수 있도록 지원합니다.
새로운 하이브리드 적층 및 절삭 공작 기계에 사용되는 Renishaw의 밀폐형 엔코더.
Renishaw는 새로운 기계 설계와 제작에 도움을 주기 위해 옵티컬 엔코더, 공작 기계 프로빙 및 공구 세팅 전문가로 구성된 기술 지원 팀을 배치했습니다. Effective CNC에 파견된 팀은 적층 및 절삭 가공 작업을 동시에 수행할 수 있는 '올인원' 기계를 설계, 제작했습니다.
캘리브레이션 제품 계열
Renishaw의 캘리브레이션 제품 계열을 보여주는 동영상.
Equator™ 측정 시스템 패키지로 NIMS 공작물 검사 시간 85% 단축
미국의 많은 직업 학교에서 학생들의 기량을 현재 제조 산업 표준에 맞는 수준으로 향상시키기 위해 NIMS(National Institute of Metal Working Skills)의 인증 기준에 맞춰 교육 과정을 조정했습니다.
FORTiS™ 리니어 스케일을 사용한 구형 연삭기 개조
R.A.M. Service는 기계 개조 및 기술 서비스 전문 기업으로, Studer S30 개조 작업에 Renishaw의 FORTiS 리니어 엔코더 스케일을 설치했습니다. FORTiS™ 스케일은 마이크론 수준의 정밀도와 손쉬운 설치를 제공하여, 기계의 정확도와 복잡한 형상의 연삭 능력을 크게 향상시킵니다.
정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화
공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.
Renishaw의 차세대 무선 전송 측정 시스템은 데이터가 풍부한 미래와 최대 400% 증가한 배터리 수명을 제공합니다.
글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw는 EMO Milano 2021에서 공작 기계를 위한 최신 무선 전송 측정 시스템을 공개한다. 이 차세대 시스템은 Renishaw에 증명된 많은 스마트 팩토리 공정 제어 솔루션 중 하나로, 여러 업계의 가공 공장 생산 능력을 변화시키는데 도움이 되는 것으로 입증되었다.
Empire Cycles룰 위해 Renishaw에서 제조한 최초의 메탈 3D 프린트 자전거 프레임
금속 부품을 인쇄하는 영국 유일의 메탈 기반 적층가공기 제조업체인 Renishaw는 선도적인 영국 자전거 설계 및 제조 기업과 협력하여 세계 최초의 3D 프린트 메탈 바이크 프레임을 제작하였습니다.
Renishaw의 캘리브레이션 제품 살펴보기
Renishaw의 캘리브레이션제품 살펴보기
Intermold 2023, Renishaw의 생산성 향상 공정 제어 기술
글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw가 3월 14일부터 18일까지 킨텍스에서 열리는 Intermold 2023에서 산업용 계측 공정 자동화 혁신 기술을 선보일 예정이다.
공작 기계 검증: BOST의 테스트 및 체적 보정 보고서
BOST는 큰 직경의 수직 선반에 대한 체적 보정을 수행하기 위해 Renishaw의 XM-60 다축 캘리브레이터를 도입했습니다. 그 결과 며칠이 걸리던 검증 작업이 단 몇 시간으로 단축되어 기계 캘리브레이션 비용이 절감되었습니다.
XK10을 사용하여 공작 기계의 조립 정확도를 보장하는 TAKAM
공작 기계 제조업자들이 제조 효율을 높이기 위해서는 빠르고 정확한 품질 제어 절차가 관건입니다. 전통적인 오류 테스트 방법 때문에 작업이 지연되기 시작하자 TAKAM Machinery Co., Ltd(TAKAM)는 정밀도, 효율성, 속도를 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.
Renishaw의 Equator™ 게이징 시스템 신형 지능형 공정 제어 소프트웨어
Renishaw사의 Equator™ 플렉서블 게이지는 IPC(지능형 공정 제어) 소프트웨어와 함께 제공되어 CNC 제조 공정에서 완전 자동화 공구 오프셋 업데이트 기능을 지원합니다. 이제 사용자들은 정밀 부품 가공 능력 향상, 세팅 시간 및 공정 조정 시간 단축, 자동화 시스템과의 통합 등의 혜택을 누리실 수 있습니다.
연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.
계측을 위해 설계된 증분형 엔코더: ATOM DX ™ 소개
ATOM DX™ 엔코더는 2014년에 첫 선을 보인 Renishaw의 ATOM™ 소형 엔코더 시리즈에 속하며 원래 VIONiC™ 및 QUANTiC™ 디지털 엔코더 제품군용으로 개발된 첨단 보간 기술을 채택하고 있습니다.
Renishaw의 기계 캘리브레이션 솔루션 계열에 추가되는 새로은 정렬 레이저 시스템
Renishaw의 새로운 XK10 정렬 레이저 시스템은 인위적인 구조물의 필요성을 대체하여 공작 기계의 제작과 정렬 중 사용하도록 개발되었습니다.