Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

리니어 옵티컬 엔코더
리니어 옵티컬 엔코더로 직선 이동이 측정됩니다. 소형 앱솔루트 및 증분형 광전자 판독 헤드와 함께, 정교하게 제작된 Renishaw 스케일이 어떻게 뛰어난 엔코더 성능의 토대가 되는지 알아보십시오.

RTLC20 리니어 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RTLC 스테인리스 강철 테이프 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.

RTLC20 리니어 스케일 채용 TONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ 시리즈 엔코더에 대해 알아보세요. RTLC20 스테인리스 강철 테이프 스케일을 결합하면 초소형 크기와 탁월한 계측 성능으로 정확한 위치 피드백을 제공합니다.

RTLA30 리니어 스케일 채용 RESOLUTE™ UHV 앱솔루트 엔코더 시스템
RTLA30 리니어 스케일 채용 RESOLUTE™ UHV(초고도 진공) 앱솔루트 엔코더 시스템 RESOLUTE™는 36,000 rpm에서 32비트 분해능을 제공할 수 있는 세계 최초의 앱솔루트 옵티컬 엔코더입니다.

RTLC20 리니어 스케일 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RTLC20 리니어 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.

RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템 쉬운 설치 OEM 응용 분야에서 구성 요소 설치 시간을 단축하면 제조 리드 타임이 단축되고 궁극적으로 수익성이 높아 지므로 기계 구축 시간이 중요합니다.

RTLA50 리니어 스케일 채용 EVOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시스템
진정한 앱솔루트 EVOLUTE™ 옵티컬 엔코더에 대해 알아보세요: RESOLUT™ 엔코더 시리즈의 업계 최고의 기술을 기반으로 한 제품으로, 여유 있는 설치 공차, 향상된 내분진성 및 다목적 계측 성능을 제공합니다. 모션 없이도 시작 후 바로 위치가 수집되므로, 다양한 모션 제어 분야에 적합합니다.

RTLA30 리니어 스케일 채용 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시스템
RTLA30 리니어 스케일 채용 진정한 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시스템 RESOLUTE™는 리니어 시스템의 경우 최대 100 m/s 조건에서 1 nm 분해능을 제공하고 로터리 시스템의 경우 최대 36,000 rev/min 조건에서 32비트 분해능을 제공할 수 있는 세계 최초의 앱솔루트 엔코더입니다.