Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-CSPS-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프
이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.
R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프
이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.
The Productive Process Pyramid™ - 공정 세팅
공정 세팅 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 가공 후모니터링
가공 후모니터링 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 세팅
공정 세팅 - The Productive Process Pyramid™
R-PCR-13300300-12-6 - M6 Equator™ 알루미늄 플레이트, 19.5 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
이 Equator 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 동역학 장착 핀이 통합되어 있어 수 초 내에 Equator 측정 시스템을 장착/분리할 수 있습니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다. 픽스쳐의 유연성을 높이기 위해 12.5 mm 간격으로 438 M6 나사산 홀이 나 있습니다.
R-PCR-13300300-15-8 - M8 Equator™ 알루미늄 플레이트, 19.5 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
이 Equator 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 동역학 장착 핀이 통합되어 있어 수 초 내에 Equator 측정 시스템을 장착/분리할 수 있습니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다. 픽스쳐의 유연성을 높이기 위해 15 mm 간격으로 288 M8 나사산 홀이 나 있습니다.
로터리 옵티컬 엔코더
각 위치와 로터리 모션의 정밀 제어는 앵글 엔코더라고도 하는 로터리 옵티컬 엔코더의 위치 피드백을 사용해서 이루어집니다. 우수한 위치 측정 성능을 제공하기 위해 Renishaw의 미세 마킹 디스크 및 링 스케일이 어떻게 소형 앱솔루트 및 증분형 판독 헤드와 결합되는지 살펴보십시오.
R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 16.00인치 × 16.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 6.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 8.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
프로그래밍과 시뮬레이션
프로그래밍과 시뮬레이션 프로그래밍 개요 MODUS는 측정 루틴을 완벽한 그래픽으로 표시하는 간편한 사용자 인터페이스를 통해 포괄적인 3차원 계측 기능을 제공합니다.
리니어 옵티컬 엔코더
리니어 옵티컬 엔코더로 직선 이동이 측정됩니다. 소형 앱솔루트 및 증분형 광전자 판독 헤드와 함께, 정교하게 제작된 Renishaw 스케일이 어떻게 뛰어난 엔코더 성능의 토대가 되는지 알아보십시오.
Equator™ - the versatile gauge™
특허받은 새 Equator™ 측정 시스템으로 구매 비용, 유지보수비 및 고정비를 줄이고 여러 부품에 대해 사전 프로그램이 가능하며 몇 분 안에 설계 변경을 다시 프로그래밍할 수 있습니다.
The Productive Process Pyramid™ - 공정 전 기초
공정 전 기초 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 중 제어
공정 중 제어 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 전 기초
공정 전 기초 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 가공 후 모니터링
가공 후 모니터링 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 중 제어
공정 중 제어 - The Productive Process Pyramid™
Productivity+™ 무료! 90 일 시험 버전
Productivity+™ CNC 공작 기계를 위한 강력한 PC 기반 소프트웨어
FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 엔코더 시스템
제조 공정에서 변이 정도가 높을수록 오류 발생 위험도 커집니다.
공정 기초
Productive Process Pyramid™ 토대 계층의 제어 기능은 공정이 실행되는 기계의 성능과 환경의 안정성을 극대화합니다. 이러한 예방적 제어 기능은 특별한 변이 원인이 발생하여 가공 공정에 영향을 미칠 가능성을 줄여줍니다.
Renishaw, FORTiS™ 밀폐형 엔코더의 기능 안전 버전 출시
Renishaw, FORTiS™ 밀폐형 엔코더의 기능 안전 버전 출시
A-5465-5001 - OSP60 M4 Ø2 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, EWL 10.7 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5005 - OSP60 M4 Ø2 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 80 mm, ESWL 10.7 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5006 - OSP60 M4 Ø3 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5008 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-8576 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 62.9 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-8577 - OSP60 M4 Ø6 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5002 - OSP60 M4 Ø3 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 27.0 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5003 - OSP60 M4 Ø4 mm 루비 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5007 - OSP60 M4 Ø4 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 100 mm, ESWL 42.6 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
A-5465-5009 - OSP60 M4 Ø6 mm 질화 규소 볼, 세라믹 스템, L 150 mm, ESWL 71.5 mm Cert.
개별 분야의 요건에 맞는 OSP60 고유 스타일러스.
R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프
이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다.
초고도 진공 옵티컬 엔코더
산업계에는 제품 완성을 위해 상당한 양의 공기 또는 기타 기체가 필요한 공정이 다수 존재합니다. 이러한 공정은 매우 까다로운 수준의 잔류 압력으로 배기되는 환경에서 이루어져야 합니다. 이러한 공정에 모션 제어가 포함되는 경우, 초고도 진공(UHV) 엔코더 시스템이 필요합니다.
RF 안테나 위치 지정 정확도와 분해능을 100배 개선시켜 주는 RESOLUTE™ 엔코더
Pacific Antenna Systems(PAS)는 1 ~ 110 GHz의 무선 주파수(RF)를 사용하는 최첨단 안테나 시스템을 설계, 제작, 제조합니다. 관련 응용 분야로는 가시선 및 위성(SATCOM) 통신을 위한 고분해능 레이더, 고속 데이터 통신과 드론(UAS) 대응책을 위한 고전력 마이크로파 시스템 등이 있습니다.
고분해능 라만 이미지
고분해능 라만 이미지 Renishaw의 고분해능 라만 이미지용 데이터 수집 방법 StreamLine™ : 고속으로 화학 이미지 생성StreamHR™ : 고분해능 화학 이미지 생성 이제는 대용량 데이터 파일(스펙트럼 하이퍼큐브)을 수집하여 분석하고 대량의 고분해능 화학 이미지를 생성할 수 있습니다.
R-PV-13150150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13200200-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13250150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 8.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 16.00인치 × 16.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12인치 × 12인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13250250-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.