Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
OMP60-NS-KIT - OMP60 키트
옵티컬 신호 전송 기능이 있는 소형 3D 접촉식 트리거 프로브입니다.
R-PV-W-13400400-10-4 - M4 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 12.0 mm × 400.0 mm × 400.0 mm
이 M4 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 7개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. M4 나사산 홀이 10 mm 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
TONiC™ 증분형 엔코더, Astrosysteme Austria에 막대한 잠재력 제시
디지털 시대가 도래하면서 천체사진술 분야가 크게 발전했는데, 전문 천문학자와 천문대가 아주 멀리 떨어져 있는 은하계도 확인할 수 있게 되었습니다.
CNC 유지보수 기업은 볼바를 운영에 필수적인 요소로 생각합니다
Mazak의 유능한 전직 엔지니어였던 Dave Wigmore는 현재 CNC 유지보수 회사를 운영하고 있으며 볼바를 회사 운영에 필수적인 요소로 생각합니다 . Renishaw가 QC20-W 텔레스코핑 볼바 시스템을 도입하자 그는 영국 최초로 이 시스템의 사용자가 되었습니다.
GoProbe
GoProbe를 사용하면 Renishaw 프로빙 시스템이 빠르고 간편해집니다. GoProbe는 사용하기 쉬운 프로빙 사이클을 지원하는 간소화된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 배우기 쉬운 교육 키트와 함께 단순하지만 강력한 가공 솔루션을 제공하는 스마트폰 앱이 패키지에 포함되어 있습니다.
RLS 마그네틱 엔코더, Marsi Bionics의 획기적인 외골격 제조 지원
Marsi Bionics는 환자의 신경계 재활 결과를 개선할 수 있는 아동용 ATLAS 2030 외골격과 성인용 MAK(MB-Active Knee) 단일 관절 외골격을 제작하기 위해 Renishaw 관계사인 RLS를 최신 마그네틱 엔코더 기술 공급업체로 선택했습니다.
RLS 마그네틱 엔코더, Marsi Bionics의 획기적인 외골격 제조 지원
Marsi Bionics는 환자의 신경계 재활 결과를 개선할 수 있는 아동용 ATLAS 2030 외골격과 성인용 MAK(MB-Active Knee) 단일 관절 외골격을 제작하기 위해 Renishaw 관계사인 RLS를 최신 마그네틱 엔코더 기술 공급업체로 선택했습니다.
RKLC20-S 리니어 스케일 채용 TONiC™ UHV 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고의 다목적 증분형 옵티컬 엔코더인 TONiC™ UHV 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RKLC20-S 선형 및 부분 원호 스케일 결합을 통해 초소형 폼 팩터와 탁월한 계측 성능으로 다목적 위치 피드백을 제공합니다.
Flying success with Dunlop Aerospace Braking Systems
Renishaw probes cut production time
R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 16.00인치 × 16.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
A-5000-0076 - Equator-X™ 500 게이지 기본 스타일러스 키트
Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.
A-5000-0077 - Equator-X™ 500 게이지 고급 스타일러스 키트
Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.
A-6967-6100 - RCS PK1 — 산업용 로봇을 위한 유선 부품 세팅기
RCS PK1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 유선 부품 세팅 프로브입니다.
R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 6.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 8.00인치
이 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 베이스 플레이트에는 여러 부품의 가시성이 극대화될 수 있도록 5개의 투명 윈도우 섹션이 있습니다. 1/4-20 나사산 홀이 0.5인치 간격으로 나 있으며 플레이트 측면으로 강철 핀이 눌려지므로 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner) 장치를 사용한 신속하고 반복 가능한 플레이트 로드가 가능합니다.
제품 지원 애니메이션
제품 지원 애니메이션 Renishaw 공작 기계 프로브의 설치, 유지보수 또는 문제 해결 "How-to" 안내 동영상입니다.
Equator™ 게이지: "품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
REXM20 로터리(앵글) 링 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. REXM 초고도 정확도 스테인리스 강철 링 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.
스트레인 게이지 공작 기계 프로브는 5축 항공우주 부품에 적합합니다
인디애나주 셸비빌 소재 Triumph 제조 설비에서 생산된 부품에서는 평평한 표면과 직선을 찾아보기가 어려운데, 이와 같은 이유 때문에 회사에서는 고정밀 포털 밀링 장비 중 하나인 공작 기계 프로브를 스트레인 게이지 기반 Renishaw RMP600으로 업그레이드했습니다.
A-5000-0084 - Equator-X™ 500 gauge OPTiMUM™ 다이아몬드 고급 스타일러스 키트
Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.
새로운 스마트폰 앱으로 기계 성능을 실시간으로 확인하세요.
Renishaw가 QC20 볼바전용 신규 앱CARTO Ballbar Connect 를 출시했습니다. 이 앱은 최소한의 교육만으로도 작업자가 장비 성능을 손쉽게 점검할 수 있도록 간편한 사용자 경험을 제공합니다.
Equator™ 측정 시스템이 공압 부품 품질을 보장합니다
엄격한 부품 공차 유지와 동시에 대량 생산이라는 압박이 증가함에 따라 기존의 수동 검사 및 측정 기술에서 벗어나야 했습니다. AirTAC은 Renishaw Equator 측정 시스템을 통해 높아지는 품질 목표와 증가하는 생산성에 보조를 맞출 수 있게 되었습니다.
완벽한 CNC 프로빙 및 공구 세팅 솔루션을 찾을 수 있게 도와주세요
사용 중인 공작 기계에 어떠한 CNC 프로빙 또는 공구 측정 시스템이 가장 적합한지 잘 모르겠다면 Renishaw의 전문가들이 도와드리겠습니다. 아래에 기계 및 컨트롤러에 대한 세부 정보를 적어 주시면 어떠한 Renishaw 시스템이 가장 적합한지 안내해 드리겠습니다.
공작 기계 앱
Renishaw에서는 고객들이 시스템의 설치, 구성, 사용 및 유지보수를 훨씬 쉽게 진행할 수 있도록 지원하는 다양한 공작 기계 앱을 개발하고 있습니다.
공작물 셋업 및 검사용 공작 기계 프로브
Renishaw의 공작물 세팅 및 검사를 위한 혁신적인 자동 공작 기계 프로브 제품군으로 CNC 머시닝 센터 및 선반의 효율성을 높이십시오. 공작 기계 프로빙으로 작업을 간소화하고 생산성을 극대화하십시오.
Supplier portal
Home page for Renishaw Supplier Portal
라만 뉴스
Renishaw 라만 분광기 사업부의 최신 뉴스
UKCA declarations of conformity
UKCA declarations for Renishaw CMM products
SPRINT™ 기술을 채택한 기계 내 스캐닝 프로브
SPRINT™ 기술을 채택한 고속, 고정밀, 기계 내 스캐닝 프로브. CNC 공작 기계를 위한 Renishaw만의 스캐닝 프로브는 굉장히 정확한 3D 데이터를 캡처하여 제조 공정의 역량을 극대화합니다.
미러와 옵틱
Renishaw에서는 요청 시 단면적 25 mm x 25 mm의 평면 미러 타겟 옵틱과 최대 300 mm의 광학 조리개를 제공할 수 있습니다. 미러 마운트는 단면적 25 mm x 25 mm, 전체 길이 350 mm의 미러용으로 제공됩니다. RVI20은 평면 미러용 진공 호환 간섭계 어셈블리입니다.
Better accuracy enables Godrej to redefine quality norms and help reduce costs
Accuracy and on time delivery of projects are key requirements for the tooling industry.
Scodix, 자사 디지털 향상 인쇄 프레스인 Ultra™ 시리즈용으로 TONiC™ 엔코더 선택
Renishaw의 TONiC 엔코더는 Scodix Ultra 시리즈의 특허받은 기판 운송 시스템에 자동 피드백 제어를 가능하게 하는 표준 솔루션을 Scodix에 제공했습니다. TONiC 엔코더 제품의 최첨단 성능과 Renishaw의 우수한 글로벌 기술 지원이 결합되어, Scodix가 진정한 혁신 기술을 개발할 수 있게 되었습니다.
R-PV-13150150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13200200-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13250150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
OMP40-NS-KIT - OMP40 2 키트
옵티컬 신호 전송 기능이 있는 초소형 3D 접촉식 트리거 프로브입니다.
A-6967-6130 - RCS TS1 — 산업용 로봇을 위한 유선 공구 계측장치
RCS TS1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 공구 세팅 프로브입니다.
R-PV-13250250-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 8.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 16.00인치 × 16.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12인치 × 12인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
Achieving reliable, accurate tool setting for Standard Tool & Mold
When Standard Tool & Mold Inc needed support with its on-machine tool measurement technology, it turned to global engineering technologies company Renishaw, who supplied the new NC4+ Blue tool sett...