Filter by
Results found for Renishaw
A-8003-2354 - 강철 옵틱 장착 키트
강철 옵틱 장착 키트는 모든 Renishaw 측정 옵틱과 함께 사용할 수 있습니다. 이 키트는 테스트 대상 기계에 측정 옵틱을 장착하는 데 사용됩니다. 요청 시 추가 품목도 제공해 드립니다. 강철 하우징의 경우 열 안정성이 더 높습니다.
FORTiS-S™ FS 밀폐형 앱솔루트 엔코더
공작 기계에 적합한 기능 안전 엔코더가 필요하십니까? Renishaw FORTiS-S™ FS 엔코더 시리즈는 다양한 혁신적인 기능을 갖춘 차세대 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더입니다.
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...
기계 캘리브레이션 사례 연구
Renishaw의 캘리브레이션 및 최적화 도구는 제작, 검증부터 보정, 진단에 이르기까지 전체 수명 주기에서 기계 성능을 강화합니다. 고객 통찰력과 정밀 솔루션 사례를 알아보십시오.
V2CKZ30D10F - 직경이 60 mm ~ 135 mm인 로터리 엔코더용 VIONiC™ 판독 헤드(분해능 0.5 µm, 클러킹된 출력 10 MHz)
V2CKZ30D10F는 케이블 길이가 3 m인 표준 Renishaw VIONiC 판독 헤드입니다. 이 판독 헤드는 외경이 60 mm과 135 mm 사이인 RESM20 링을 사용하여 로터리 엔코더 시스템용으로 구성됩니다.
V2CKY30D20F - 직경이 60 mm ~ 135 mm인 로터리 엔코더용 VIONiC™ 판독 헤드(분해능 0.1 µm, 클러킹된 출력 20 MHz)
V2BJY30D20F는 케이블 길이가 3 m인 표준 Renishaw VIONiC 판독 헤드입니다. 이 판독 헤드는 외경이 60 mm과 135 mm 사이인 RESM20 링을 사용하여 로터리 엔코더 시스템용으로 구성됩니다.
프로브 전송 기술
프로브 전송 기술 무선 전송 시스템 무선 시스템은 무선 전파를 사용하여 프로브에서 인터페이스 장치로 신호를 전송합니다.
R-PAACU - 범용 어댑터 플레이트
관절식 CMM 암을 Renishaw 픽스쳐 베이스 플레이트 또는 계측 테이블 베이스 플레이트에 장착할 수 있는 범용 어댑터 플레이트 R-PAACU입니다. 볼트 구멍 크기: M6,M8, 1/4-20 참고: M6, M8 및 1/4-20 소켓 캡 헤드 나사가 포함되어 있습니다.
Webinar – Resonance Raman spectroscopy for redox biology research
Resonance Raman spectroscopy for redox biology research. A webinar presented by Dr Katherine Lau of Renishaw and Dr James Armstrong of Imperial College, London.
Green energy giant grinds with micron precision
The massive KMT Lidköping VTG4000 grind-turn machine enables high precision wind turbine bearing production on a very large scale, with Renishaw encoders critical to accurate and rapid operation
정밀 공작 기계용 Renishaw FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더 및 XK10 정렬 레이저 시스템
HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.
CS-SOF-SW-19-7221 - RCS 스핀들 캘리브레이션 라이센스
RCS 스핀들 캘리브레이션 라이센스는 RCS 코어 프로빙 라이센스에 대한 애드온 라이센스로, 여러 번의 빠른 회전과 함께 5 자유도로 스핀들 공구 캘리브레이션을 수행할 수 있습니다. Renishaw 공구 계측장치와 RCS 스핀들 캘리브레이션 디스크 스타일러스를 사용하여 자동으로 스핀들을 캘리브레이션하므로 정확한 로봇 가공이 가능합니다.
3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어
Renishaw의 FixtureBuilder는 픽스쳐링 셋업을 생성하기 위한 3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어입니다. CMM, Equator™ 측정, 비전 검사를 위한 오프라인 프로그래밍을 지원하고 작업 지침을 생성하기 위한 '작성' 기능을 제공합니다.
Probes - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Interfaces - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Interfaces - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Racks - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
Accessories - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Medical and healthcare
The latest medical and healthcare additive manufacturing case studies from Renishaw.
Systems - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - systems
Probes - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Controllers - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Racks and ports - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
Controllers - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Probes - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
계측용 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링
계측용 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링 FixtureBuilder tile custom solutions banner CMM Tile Why choose Renishaw metrology fixtures FAQ 4 FAQ 4 CMM Tile FixtureBuilder tile custom solutions banner environmental...
Speak Up
Speak Up Renishaw의 공익제보 서비스 Speak Up 이용 대상 이 서비스는 Renishaw 그룹의 전 직원(정규직, 비정규직, 인턴, 풀타임 및 파트타임 직원 포함)이 이용할 수 있습니다.
Renishaw와하트포드, 지능형 ‘스마트 팩토리’ 솔루션을 제공하기 위해 협력
전 세계적으로 유능한 노동력 부족 현상과 빠른 속도로 출현하고 있는 Industry 4.
VIONiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
VIONiC™ 엔코더 시리즈는 Renishaw 최고의 성능을 자랑하는 증분형 옵티컬 개방형 엔코더입니다. 뛰어난 계측 성능, 빠른 작동 속도, 탁월한 신뢰성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.
Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.
리니어 옵티컬 엔코더
리니어 옵티컬 엔코더로 직선 이동이 측정됩니다. 소형 앱솔루트 및 증분형 광전자 판독 헤드와 함께, 정교하게 제작된 Renishaw 스케일이 어떻게 뛰어난 엔코더 성능의 토대가 되는지 알아보십시오.
개조 옵션
개조 옵션 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
A-1034-0035 - 데이텀 볼 키트 - Ø1"(고정 스터드는 포함되지 않음), 텅스텐 카바이드 볼.
Renishaw 유니버설 데이텀 구는 수동 및 완전 자동 CMM의 성능을 높여줍니다. 구는 내구성이 우수한 텅스텐 카바이드로 제조되며 다양한 프로브 데이텀 각도에서 볼 스템을 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 각 데이텀 구에는 UKAS 표준에 따라 추적 가능한 자체 인증서가 제공됩니다.
확장 온도 범위 옵티컬 엔코더
망원경, 과학 연구 장비 및 항공기와 같은 일부 모션 제어 또는 측정 분야에서는 야간에 온도가 떨어질 수 있는 실외에서 작동하는 경우가 종종 있습니다. Renishaw의 확장 온도 범위(ETR) 옵티컬 엔코더는 넓은 온도 범위에서 안정적인 위치 측정을 보장합니다.
새로운 하이브리드 적층 및 절삭 공작 기계에 사용되는 Renishaw의 밀폐형 엔코더
Effective CNC Solutions에 파견된 팀은 적층 및 절삭 가공 작업을 동시에 수행할 수 있는 '올인원' 기계를 설계, 제작했습니다. Renishaw는 새로운 기계 설계와 제작에 도움을 주기 위해 옵티컬 엔코더, 공작 기계 프로빙 및 공구 세팅 전문가로 구성된 기술 지원 팀을 배치했습니다.
A-1034-0027 - 데이텀 볼 키트, Ø19 mm(고정 스터드는 포함되지 않음), 텅스텐 카바이드 볼.
Renishaw 유니버설 데이텀 구는 수동 및 완전 자동 CMM의 성능을 높여줍니다. 구는 내구성이 우수한 텅스텐 카바이드로 제조되며 다양한 프로브 데이텀 각도에서 볼 스템을 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 각 데이텀 구에는 UKAS 표준에 따라 추적 가능한 자체 인증서가 제공됩니다.
A-1034-0028 - 데이텀 볼 키트, Ø12 mm(고정 스터드는 포함되지 않음), 텅스텐 카바이드 볼.
Renishaw 유니버설 데이텀 구는 수동 및 완전 자동 CMM의 성능을 높여줍니다. 구는 내구성이 우수한 텅스텐 카바이드로 제조되며 다양한 프로브 데이텀 각도에서 볼 스템을 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 각 데이텀 구에는 UKAS 표준에 따라 추적 가능한 자체 인증서가 제공됩니다.
A-1034-0031 - 데이텀 볼 키트 - Ø3/4"(고정 스터드는 포함되지 않음), 텅스텐 카바이드 볼.
Renishaw 유니버설 데이텀 구는 수동 및 완전 자동 CMM의 성능을 높여줍니다. 구는 내구성이 우수한 텅스텐 카바이드로 제조되며 다양한 프로브 데이텀 각도에서 볼 스템을 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 각 데이텀 구에는 UKAS 표준에 따라 추적 가능한 자체 인증서가 제공됩니다.
A-1034-0026 - 데이텀 볼 키트 - Ø25 mm(고정 스터드는 포함되지 않음), 텅스텐 카바이드 볼.
Renishaw 유니버설 데이텀 구는 수동 및 완전 자동 CMM의 성능을 높여줍니다. 구는 내구성이 우수한 텅스텐 카바이드로 제조되며 다양한 프로브 데이텀 각도에서 볼 스템을 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. 각 데이텀 구에는 UKAS 표준에 따라 추적 가능한 자체 인증서가 제공됩니다.
World leading epilepsy surgery centre in Milan uses Renishaw’s stereotactic robot
The neurosurgeons at the Claudio Munari Epilepsy and Parkinson Surgery Centre of the Niguarda Hospital in Milan, Italy, use the Renishaw neuromate® stereotactic system in stereoelectroencephalography...
프로빙 시스템 및 소프트웨어
프로빙 시스템 및 소프트웨어 귀사 생산 프로세스에 가장 잘 맞는 접촉식 프로브, 공구 계측장치 또는 소프트웨어는 무엇입니까? 비교하려면 아래의 링크 중 하나를 클릭하십시오.
Software for laser powder bed fusion (metal 3D printing) systems
Renishaw AM 시스템의 금속 3D 프린팅 빌드 모니터링과 빌드 준비에 사용되는 소프트웨어
Taking the pain out of sunburn - confocal Raman imaging of emulsions
Studying a sample of suncream using the Renishaw inVia confocal Raman microscope
DIXI medical
Renishaw are an approved distributor of DIXI medical products in certain countries.
Halifax Numerical Controls Renishaw의 캘리브레이션 솔루션을 활용한 생산성 개선 및 서비스 확대
Halifax Numerical Controls Renishaw의 캘리브레이션 솔루션을 활용한 생산성 개선 및 서비스 확대 1998년에 설립된 Halifax Numerical Controls(HNC)는 첨단 고무 및 복합 소재 롤 제조 기계를 개발하는 세계적인 선두 기업입니다.