Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-QLC-SMVRAVR200-300 - Starrett マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
光学式リニアエンコーダ
光学式リニアエンコーダ リニアアブソリュートエンコーダシステム: リードヘッドとスケール 最大スケール長 は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。 オプションやタイプなど、光学式エンコーダの各技術仕様については技術資料をご覧ください。規格準拠証明書についてもご用意しております。 技術資料のダウンロード セールスチームに問合せ...
R-CTB-25-6 - テンションクランプブラケット (M6、Ø25.6mm 支持棒用)
R-CTB-25-6 テンションクランプブラケット (M6、Ø25.6mm 支持棒用) テンションクランプを傾けて保持します。支持棒に取り付けて使用します。背が高いフィクスチャコンポーネントと組み合わせると効果的です。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-CTB-19-6 - テンションクランプブラケット (M6、Ø19.4mm 支持棒用)
R-CTB-19-6 テンションクランプブラケット (M6、Ø19.4mm 支持棒用) テンションクランプを傾けて保持します。支持棒に取り付けて使用します。背が高いフィクスチャコンポーネントと組み合わせると効果的です。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-CTB-25-8 - テンションクランプブラケット (M8、Ø25.6mm 支持棒用)
R-CTB-25-8 テンションクランプブラケット (M8、Ø25.6mm 支持棒用) テンションクランプを傾けて保持します。支持棒に取り付けて使用します。背が高いフィクスチャコンポーネントと組み合わせると効果的です。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
測定技術で世界をリードするレニショーが、新シリーズの超高精度かつ超コンパクトなオールインワンのデジタルインクリメンタルエンコーダ VIONiC をリリース。VIONiC がその性能を最も発揮できるアプリケーションとして、微細加工、微小位置決め、精密光学部品製造を始めとする、最高精度のモーションコントロールが必要なアプリケーションが挙げられます。本書では、このようなアプリケーションにおける高性...
R-QLC-NIN-VMA2520 - Nikon マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。六角穴付きねじが付属します。
プログラミングとシミュレーション
プログラミングとシミュレーション オフラインプログラミングとシミュレーション 三次元測定機の実機上でのプログラミング中は、測定作業を実行できません。MODUS の充実したオフラインプログラミング機能により、三次元測定機による測定の前にプログラムの作成やシミュレーションを実行できるため、測定機のダウンタイムを大幅に削減できます。 オフラインプログラミング機能 プログラムの即時作成 測定...
R-CT-100P-83-6 - プランジャティップテンションクランプ (M6、長さ 92.0mm、ポスト高さ 82.8mm)
R-CT-100P-83-6 プランジャティップテンションクランプ (M6、長さ 92.0mm、ポスト高さ 82.8mm) ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。先端がゴム製の調節可能なプランジャを付けたテンションクランプです。ワークの端や溝の内側を押さえられます。
R-CT-100P-83-8 - プランジャティップテンションクランプ (M8、長さ 92.0mm、ポスト高さ 82.8mm)
R-CT-100P-83-8 プランジャティップテンションクランプ (M8、長さ 92.0mm、ポスト高さ 82.8mm) ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。先端がゴム製の調節可能なプランジャを付けたテンションクランプです。ワークの端や溝の内側を押さえられます。
R-CT-4P-325-20 - プランジャティップテンションクランプ (ポスト高さ 3.26in、1/4-20)
R-CT-4P-325-20 プランジャティップテンションクランプ (ポスト高さ 3.26in、1/4-20) ワークの固定に使用します。三次元測定機、Equator™ での使用を推奨します。先端がゴム製の調節可能なプランジャを付けたテンションクランプです。ワークの端や溝の内側を押さえられます。
R-SP-1210-4 - ピン支持棒 (Ø12.0mm×10.0mm、アルミ製、M4)
パーツを持ち上げてピンに押し当てて固定します。黒色アノダイズトコーティングにより耐久性が向上しております。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SP-610-4 - ピン支持棒 (Ø6.0mm×10.0mm、アルミ製、M4)
パーツを持ち上げてピンに押し当てて固定します。黒色アノダイズトコーティングにより耐久性が向上しております。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SP-910-4 - ピン支持棒 (Ø9.0mm×10.0mm、アルミ製、M4)
パーツを持ち上げてピンに押し当てて固定します。黒色アノダイズトコーティングにより耐久性が向上しております。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
光学式ロータリエンコーダ
光学式ロータリエンコーダ インクリメンタル方式とアブソリュート方式 ステンレススチールリングやガラスディスク、ステンレススチールディスクなど、幅広いロータリモーションに適したロータリスケールをご用意しております。取付け方式としては、メカ的な取付けや接着剤による取付けが可能です。 レニショーの各種オープンタイプ光学式リードヘッド (アブソリュート/インクリメンタル) に対応したロータリ...
R-AVP-2525-6 - 調節式 V 型ポスト (Ø25.1mm×25.0mm、M6)
R-AVP-2525-6 調節式 V 型ポスト (Ø25.1mm×25.0mm、M6) 円柱形や筒状のパーツを、表面を傷つけずに固定します。回転させて自由に向きを変更できます。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AVP-2525-8 - 調節式 V 型ポスト (Ø25.1mm×25.0mm、M8)
R-AVP-2525-8 調節式 V 型ポスト (Ø25.1mm×25.0mm、M8) 円柱形や筒状のパーツを、表面を傷つけずに固定します。回転させて自由に向きを変更できます。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-RCS-19-6 - コーン (Ø19.1mm×20.0mm、303 ステンレススチール製、M6)
ワークを接触点 1 点で保持するのに最適なコンポーネントです。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - OGP マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの左下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
高精度カスタムスタイラス
高精度カスタムスタイラス Contact us call-to-action box Total product service text Dedicated custom styli design service text Precision styli education guide text Additively manufactured styli text Discover...
TRS2
TRS2は従来と異なりToolWise™ テクノロジー*を用いて改良された新しい工具認識システムを用いています。
「類のない」リニアモータで採用されたレニショーの光学式エンコーダ
KOVERY 社のリニアモータには、整流と位置決め制御のために、レニショーの QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダが使用されている。また QUANTiC だけでなく、EVOLUTE™ アブソリュートエンコーダや、機械キャリブレーション用の XL-80 レーザーシステムなど、他のレニショー機器も KOVERY 社では導入されている。これらのエンコーダは、厳しい環境でも高精度な位置情報を...
R-S-251-20 - 支持棒 (Ø0.25in×1.00in、303 ステンレススチール製、1/4-20)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-S-38150-8 - 支持棒 (Ø38.1mm×150.0mm、303 ステンレススチール製、M8)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-AVP-11-20 - 調節式 V 型ポスト (Ø0.99in×1.00in、1/4-20)
R-AVP-11-20 調節式 V 型ポスト (Ø0.99in×1.00in、1/4-20) 円柱形や筒状のパーツを、表面を傷つけずに固定します。回転させて自由に向きを変更できます。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SP-1925-8 - ピン支持棒 (Ø19.1mm×25.0mm、303 ステンレススチール製、M8)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SP-2525-6 - ピン支持棒 (Ø25.4mm×25.0mm、303 ステンレススチール製、M6)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SP-2525-8 - ピン支持棒 (Ø25.4mm×25.0mm、303 ステンレススチール製、M8)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-S-150-20 - 支持棒 (Ø1.00in×0.50in、303 ステンレススチール製、1/4-20)
ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-QLC-ZO3-4-5-LR - Zeiss マルチセンサーシステム用 QuickLoad™ コーナー (QLC)
固定通し穴で、画像測定機やマルチセンサー機のステージの右下に取り付けます。内蔵のマグネットで、アクリルベースプレートを同じ位置に正確に配置することができます。アクリルプレートの側面には、QLC の内蔵マグネットと合う位置に、スチールピンがはめられています。QLC のエッジはギザギザになっており、フィクスチャコンポーネントで、エッジにパーツを直接固定することもできます。
R-S-19100-8 - 支持棒 (Ø19.0mm×100.0mm、スチール製、M8)
R-S-19100-8 支持棒 (Ø19.0mm×100.0mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに酸化コーティングが施されており、高い耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
DSi デュアル SiGNUM™ インターフェースでデュアルリードヘッドエンコーディングを簡単に実施
DSi (Dual SiGNUM interface)
Orbis™ ロータリアブソリュートエンコーダ
Orbis™ は、スペースの関係で通常のOnAxis エンコーダを回転軸の先端に取り付けられないような場合や中空シャフトが必要な場合に最適なロータリアブソリュートエンコーダです。
光学式エンコーダ用高度診断ツール
光学式エンコーダ用高度診断ツール レニショーでは、高度診断ツールを各種ご用意しております。エンコーダのセットアップやトラブルシューティングに便利です。詳細をご覧ください。 製品 ダウンロードバージョン 対応エンコーダシステム 診断ツール ダウンロード用リンク ADTi-100 ハードウェア N/A QUANTiC, ATOM DX, VIONiC ADTi-100 データシート...
R-CVM-B-6 - マイクロバイスクランプ (M6、ベース付き)
小型のワークの保持に使用します。クランプ部分には、円柱形または筒状のワークを固定できるよう、V 型の溝が刻まれています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-CVM-B-4 - マイクロバイスクランプ (M4、ベース付き)
小型のワークの保持に使用します。クランプ部分には、円柱形または筒状のワークを固定できるよう、V 型の溝が刻まれています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-SA-6-4 - 支持棒アダプタ (Ø19.1mm×15.0mm、303 ステンレススチール製、M4-M6)
M6 コンポーネントを M4 ベースプレートに取り付けるために使用するスチール製アダプタです。303 ステンレススチール製で、腐食に強く、高い耐久性を有しています。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
究極の測定用 OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス
レニショー OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスと標準ルビースタイラスの摩耗比較テスト
レニショー、EMO Hannover 2025 でスマートファクトリーの新技術を展示 – 計測技術の未来を紹介
レニショー、EMO Hannover 2025 でスマートファクトリーの新技術を展示 – 計測技術の未来を紹介 2025 年 8 月 グローバルなエンジニアリング技術企業であるレニショーは、EMO Hannover 2025 (9 月 22 日~26 日)...
FORTiS™クローズドタイプ アブソリュートエンコーダシステム
加工工程においてばらつきが多いほど、ミスのリスクも高まります。レニショー製エンコーダによる基礎レベルでのプロセスコントロールは、リスクゼロに貢献します。FORTiS-S™/FORTiS-N™ リニアエンコーダであれば、工作機械精度と信頼性の向上につながる特徴を備えているため、運用面と金銭面の両方で大きなメリットにつながります。
Productivity+™ 無料!90 日間トライアル
Productivity+™ パソコンで使える CNC 工作機械用高性能ソフトウェア
R-PCA-135075-10-4 - 調節式アングルプレート (25.4mm×50.8mm×76.2mm、M4)
ワークを斜めに配置するために使うプレートです。調節範囲は最大 160°で、ハードコートアノダイズコーティングにより、摩耗と傷に対する耐性を高めてあります。三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。
R-S-12-20 - 支持棒 (Ø1.00in×2.00in、1/4-20)
R-S-12-20 支持棒 (Ø1.00in×2.00in、1/4-20) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに酸化コーティングが施されており、高い耐久性を誇ります。三次元測定機、画像測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-13100-8 - 支持棒 (Ø12.7mm×100.mm、スチール製、M8)
R-S-13100-8 支持棒 (Ø12.7mm×100.mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに窒化コーティングが施されており、高い腐食耐性と耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-1320-8 - 支持棒 (Ø12.7mm×20.0mm、スチール製、M8)
R-S-1320-8 支持棒 (Ø12.7mm×20.0mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに窒化コーティングが施されており、高い腐食耐性と耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-1325-8 - 支持棒 (Ø12.7mm×25.0mm、スチール製、M8)
R-S-1325-8 支持棒 (Ø12.7mm×25.0mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに窒化コーティングが施されており、高い腐食耐性と耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-14-20 - 支持棒 (Ø1.00in×4.00in、1/4-20)
R-S-14-20 支持棒 (Ø1.00in×4.00in、1/4-20) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに酸化コーティングが施されており、高い耐久性を誇ります。三次元測定機、画像測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-175-20 - 支持棒 (Ø1.00in×0.75in、1/4-20)
R-S-175-20 支持棒 (Ø1.00in×0.75in、1/4-20) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに酸化コーティングが施されており、高い耐久性を誇ります。三次元測定機、画像測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-1920-8 - 支持棒 (Ø19.0mm×20.0mm、スチール製、M8)
R-S-1920-8 支持棒 (Ø19.0mm×20.0mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに窒化コーティングが施されており、高い腐食耐性と耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。
R-S-25100-8 - 支持棒 (Ø25.4mm×100.0mm、スチール製、M8)
R-S-25100-8 支持棒 (Ø25.4mm×100.0mm、スチール製、M8) ワークを持ち上げて配置したい場合に使用します。熱処理済みスチールに窒化コーティングが施されており、高い腐食耐性と耐久性を誇ります。三次元測定機および Equator™ への使用を推奨します。