Filter by
Results found for SiGNUM™ software

主な導入事例 - ポンプハウジング
主な導入事例 - ポンプハウジング ポンプハウジング ポンプハウジングなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 幅広いパーツの検査を 1 台でカバー。 よりスマートな現場環境の構築に貢献。 タッチトリガー計測とスキャニング計測の両方に対応で、加工精度を確保。 Equator™...

Equatorオーガナイザ – 簡単な「押しボタン」式のフロントエンド操作
両方のレベルのソフトウェアに、直感的に操作ができるMODUS™ オーガナイザが搭載されており、操作トレーニングはほとんど不要なほど簡易となっています。また、プログラム可能なシステムでは、エンジニアは包括的なMODUS™ Equatorプログラミングソフトウェアを使って、単純形状でも複雑形状でも、角柱形状でも自由曲面でも、どのような部品に関しても計測ルーチンを素早く作成することができます。

カスタム信号
カスタム信号 Equator™ プログラムのカスタム入出力 内蔵のカスタム信号機能は、デジタル入出力信号を DMIS プログラムから直接制御できるようにカスタマイズできる機能です。REN-IO インターフェースを介して、Equator と外部装置を直接通信させることができるようになります。 EZ-IO に入出力を設定した後は、MODUS にシンプルな 1 行コマンドをプログラミング...

現行のコース
現行のコース 地域や産業に応じて必要となるトレーニング要件は異なります。レニショーでは選定いただいたシステムの性能をフルに活用いただけるよう標準トレーニングとカスタムトレーニングを用意しています。 対面式 機械キャリブレーション 英国でのキャリブレーショントレーニング アメリカ合衆国でのキャリブレーショントレーニング ラマン分光 Raman Revealed トレーニングワークショ...

エンジンとブレード
レニショーは、数十年にわたる航空機エンジンの製造とメンテナンスのサポート経験を積んでいます。チタン、新種合金、複合材などの高価で加工の難しい材質向けの、高効率、高繰り返し精度、トレーサブルな製造プロセスを提供しています。

素早いサービスとサポート
素早いサービスとサポート 三次元測定機のポテンシャルを引き出す 最新ソフトウェア、コントローラおよびセンサー技術のレトロフィットにより、既存三次元測定機の測定機能や性能を強化する機会について、要点をまとめたホワイトペーパーをご覧ください。 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証...

航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、プログラム制御対応の Equator™ ゲージでハードゲージのコストを削減
米国オハイオ州シンシナティに拠点を置く航空機エンジンの部品メーカー、Meyer Tool では、レニショーの新製品であるプログラム制御対応の比較ゲージ、Equator システムの使用を開始して以来、多くのハードゲージで早くもコスト削減効果を得ています。Meyer Tool は、インプロセス寸法測定のために、毎年高額なツールの設計、製作、メンテナンスを行っています。

電気自動車と E モビリティ
電気自動車と E モビリティ RENGAGE™ 技術 非常に優れた 3D 計測性能とサブミクロンレベルの繰り返し精度を有する RENGAGE™ プローブには、高精度シリコン製ストレインゲージセンサーと超小型電子部品が融合されており、優れた精度を実現します。複雑な形状や輪郭の計測に優れる RENGAGE プローブは、鋳型や航空機分野に最適です。さらに、測定圧力が非常に低いため、表面や形...

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ
TOYO Nano System 社はレニショー製光学式エンコーダを組み込んだモーションステージを開発している。コストパフォーマンスに優れた、ミクロンレベルやナノレベルのモーションステージを業界に供給している先端企業である。

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy
Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ
位置制御/モーションコントロール用エンコーダ 高分解能かつ低周期誤差の直線位置決め測定を行うのがレーザーエンコーダです。従来のテープスケールまたはガラススケールと組み合わせたような取り付けやすさや使いやすさと、干渉計による高い測定パフォーマンスを兼ね備えています。 レーザーエンコーダ レニショーエンコーダは多数のお客様から評価いただいています。 ケース...

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善
Pacific Antenna Systems 社は、1~110GHz の無線周波数帯を使う最新のアンテナシステムの設計と開発、組立て、製造を手掛ける企業である。同社の製品は、高分解能レーダー、人工衛星システム (SATCOM) の高速データ通信、ドローン対策用の高出力マイクロ波システムなどで使われている。

新製品 QuickLoad™ レールシステム:パーツ測定の時間短縮および処理量/精度向上
精密測定用フィクスチャー製品に QuickLoad™ レールシステムが加わります。QuickLoad レールシステムは三次元測定機でパーツを確実に保持するために使用するシステムです。レールのどちら側にもクイックリリースマグネットで取り付けられる QuickLoad ベースプレートと組み合わせて使用します。レールやプレートを入替えできるため、パーツの検査や交換を素早く行えます。

Robot diagnostic system for industrial automation
Robot diagnostic system for industrial automation RCS T-90 strapline text RCS T-90 FAQs heading RCS Software Suite Heading T-90 FAQ 2 RCS T-90 Video title T-90 FAQ 1 レニショーでは、RCS T-90 という産業オートメーション用...

ラマンセミナー2012 ご案内
「ラマン分光の最先端アプリケーション」セミナーでは、StreamLine™ Plus イメージングのデモンストレーションにより、大きなサンプルエリアから短時間で高画質スペクトルを取得する方法についてご説明します。

ZF Marine 社、コンパクトかつ堅牢性の高い Equator™ でポンプ生産量を拡大
ZF Marine 社、コンパクトかつ堅牢性の高い Equator™ でポンプ生産量を拡大 生産効率の向上 製造プロセスには、測定作業によって制限を受けるリスクがある。また、実際に制限されていることも少なくない。こういった問題は ZF 社に限ったものではなく、製造を常時モニタリングしたいと考えているメーカーの多くでも同様だ。だが、工場のフロアに Equator を導入すれば、測定...

LaserXL™ ソフトウェア
計測・校正ソフトウェア

ニュースリリース - RESOLUTE™
位置決めフィードバックに革命をもたらすレニショーの新アブソリュートリニア/ロータリーエンコーダ

TONiC™ エンコーダシステム
レニショーのT1000 シリーズは、運動性の高い高精度リニアモーションシステム用に特別に設計された新世代の超コンパクトなエンコーダで、要求の厳 しい様々な業界に高精度、高速性、高信頼性を提供します。

ZF ??Equator™ ?????????? ????????
?????????????????? ZF Marine ? (?????Padua) ????????????????????????????????????????????????????????????? Quality Manager ??? Gerardo Matterazzo ????????????????????????????? ??????????????? Equat...

TONiC™ エンコーダシステム
優れた速度、精度と信頼性を備える超コンパクトな新型光学式エンコーダ

Equator™ ゲージングシステム
製造現場における Equator ゲージングシステムの役割

TONiC™ エンコーダシステム
優れた速度、精度と信頼性を備える超コンパクトな新型光学式エンコーダ

キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド
キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド CARTO ライブラリ CARTO にユーザーガイドの新バージョンを取り込むには、上記の最新バージョンをダウンロードしてください。ダウンロードフォルダ内の該当する言語フォルダに、ユーザーガイドを格納します。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\...

ラマン-SPM/AFM 複合システム
ラマン-SPM/AFM 複合システム 同時に、同じ位置で データに対する信頼性が得られます。ラマンと AFM データは、サンプルを移動させる必要なく、同じ位置で同時に取得できます。時間の経過と共にサンプルが変化する場合でも、一貫したデータが得られます。 SPM/AFM の最新ユーザー事例 最適なシステムをお選びください inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および...

主な導入事例 - ブレーキキャリパ
主な導入事例 - ブレーキキャリパ Equator™ はプロセスコントロールの向上と検査コストの削減に効果的です ブレーキキャリパ ブレーキキャリパなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 検査時間の短縮と検査精度の向上によって、パーツひとつあたりにかかるコストが減少。...

主な導入事例 - ディファレンシャルハウジング
主な導入事例 - ディファレンシャルハウジング ディファレンシャルハウジング Equator™ は量産パーツのプロセスコントロールの自動化に効果的です ディファレンシャルハウジングなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 測定プロセスを生産ラインに組込み可能。...

Equator™ の新しいソフトウェア INTUO™
製造現場の加工管理 - 数分でゲージ検査工程を作ることができ、作業者によるばらつきをなくすことができます。

Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

三次元測定機用スタイラスとフィクスチャ
三次元測定機用スタイラスとフィクスチャ 三次元測定機用 OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス OPTiMUM ダイヤモンドコートスタイラスは、過酷な使われ方をしても、スキャニング性能を長期間継続して発揮します。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされており、真円度が劣化せず、またパーツスキャニング時に凝着も起きず摩耗耐性も向上しています。長寿命、再キャリブレーション回数の...

多軸工作機械の精度を素早く自動チェック
レニショー「AxiSet™ チェックアップ」 ソフトウェアは、回転軸のアライメントと位置決め性能をチェックするための、コスト効果の高い新ソリューションです。5 軸マシニングセンター、複合加工機、複合旋盤において、加工の段取りや芯出しに長い時間を要したり、パーツが公差外となったりする原因になるえる、機械のアライメント誤差や幾何形状の誤差を、わずか数分で特定することができます。今、レニショーAx...

VIONiC™ デジタルインクリメンタルエンコーダシリーズ - 設計者向けの設計
VIONiC デジタルエンコーダは設計者を念頭において特別に設計されたエンコーダです。 性能、使い勝手そしてマルチな構成が機械性能の最適化に貢献する、まさに設計者向けの製品です。 直感的に使用できる自動キャリブレーションモードが搭載されているため、取付けは簡単です。 また、取付け時や現場での不具合診断時に、アクセサリーの Advanced Diagnostic Tool ADTi-10...

工具計測ソフトウェア
工具計測ソフトウェア マシニングセンター用工具計測ソフトウェア レニショー工具計測ソフトウェアを使うことで、先端が単刃および複数刃の工具の長さと径のオフセット計測や、インサイクルでの工具折損検出、手動/自動 (プログラムによる) 位置決めを実行できます。 工具計測ソフトウェアは、接触式工具計測/工具折損検出システムにも非接触式システムにも、どちらにもご用意しています。 ...

SupaTouch
SupaTouch 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ サイクルタイムを最大限圧縮 SupaTouch...

美術品と文化遺産に対してのラマン分光
美術品と文化遺産に対してのラマン分光 ラマン分光による顔料と塗料の特定 スペクトルライブラリやデータベースのラマンスペクトルを基に顔料や塗料の特定を行えます。WiRE™ ではレニショーのスペクトルライブラリを使えるだけでなく、独自のライブラリを作ることも、サードパーティのデータベースをインポートすることもできます。 遠隔分析 サンプルが非常に壊れやすい場合や移動できない場...