Results found for incise™ dental CAD/masters/

技術資料のダウンロード (新規設計には非推奨)

技術資料のダウンロード (新規設計には非推奨)

技術資料のダウンロード (新規設計には非推奨) セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 RG2 インストレーションガイド RG4 インストレーションガイド RESR angle encoder system RGH24 RGS20 リニアエンコーダシステ RGS40-G RGH40 RGS40-G リニアエンコーダシステム...

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの振動テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの振動テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの落下テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの落下テスト

三次元測定機へのレトロフィットにより、検査時間を短縮し、新しいビジネスを獲得

三次元測定機へのレトロフィットにより、検査時間を短縮し、新しいビジネスを獲得

英国グロスタシャーを本拠とする Future Advanced Manufacture社(Future AM)は、米国において新しい推進システム向けのチタンブレード製造契約を獲得したことを受け、検証プロセスを改善する目的でレニショーの REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。その結果、精度および効率が向上し、今回のプロジェクトを成功することができました。また、新しい事業...

「Equator™ を使い始めてから、不良パーツが一つもなくなり、製造コストを 27% 削減することができました」

「Equator™ を使い始めてから、不良パーツが一つもなくなり、製造コストを 27% 削減することができました」

英国ベッドフォードシャー、ダンスタブルの高精度エンジニアリング会社、High-Tech Engineering では、製造パーツの品質に常にフォーカスを合わせてきました。最近では、レニショーの Equator™ ゲージングシステムを新たに追加することで、パーツの 100% 検査を行い、スクラップをゼロに抑える一方で、操作員の必要性を半減し、パーツの製造コストを 27% 削減しました。

ATOM™ と RESOLUTE™

ATOM™ と RESOLUTE™

精度管理の基本

精度管理の基本

精度管理の基本 機械性能の最適化 Productive Process Pyramid の基盤となる精度管理の基本層では、その名前が示すように、高性能の自動化工程を構築するための確固とした基盤を整備します。この層は、工程の偏差をゼロにして、加工を効率的に進められる安定した制御環境を整備することを目的としています。 事前に適用する予防型 の制御を適用する層です。 ...

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの高度エンコーダを搭載した Instron®

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの高度エンコーダを搭載した Instron®

米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。

アプリケーションノート: FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

アプリケーションノート: FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品は販売開始以来、高い測定パフォーマンス、優れた耐環境性能そしてクラストップクラスの振動耐性が評価され、世界各地の大手工作機械メーカー各社に採用されています。

ONENG 社の高度なモーションステージの開発パートナーに選ばれたレニショー

ONENG 社の高度なモーションステージの開発パートナーに選ばれたレニショー

半導体の製造に使われる高性能な装置には、先進的なモーションステージが欠かせない。また、産業オートメーションや精密加工でも汎用的なモーションステージの需要が伸びている。この需要をとらえるために、韓国のモーションステージメーカーである ONENG 社は、レニショーが持つ精密測定やモーションコントロールについての知識やノウハウを活かすべく、レニショーとの協業に乗り出した。ONENG 社は多種多様な...

積層造形と切削加工のハイブリッド機に採用されたレニショークローズドタイプエンコーダ

積層造形と切削加工のハイブリッド機に採用されたレニショークローズドタイプエンコーダ

Effective CNC 社のチームが、積層造形と切削加工の両方を行える「オールインワン」機械を設計および構築した。新しい機械の設計と製作を支援するために、レニショーは、光学式エンコーダ、工作機械用プローブ、および工具計測の専門テクニカルサポートチームを派遣した。

Panasonic シリアル通信を搭載した EVOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ

Panasonic シリアル通信を搭載した EVOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ

既に産業界で実績のある RESOLUTE™ をベースにした EVOLUTE はスケールピッチ 50μm の真のアブソリュート 非接触光学式エンコーダで、広い取り付け公差と汚れに対 する高い耐久性を備えており、最高水準の運用の信頼性が 求められる大量生産のアプリケーションに最適です。

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling

Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.

WiRE ソフトウェア

WiRE ソフトウェア

レニショーの WiRE™ (Windows®-based Raman Environment) ソフトウェアはラマン分光専用ソフトウェアで、レニショーのラマン分 光測定装置を制御します。

QUANTiC™ デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

QUANTiC™ デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

VIONiC™ デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

VIONiC™ デジタルエンコーダリードヘッドの取付け方

分析科学におけるラマン分光

分析科学におけるラマン分光

分析科学におけるラマン分光 レニショーは、受賞実績のある inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ、ラマン/走査型プローブ顕微鏡複合システム、SEM/ラマン複合システムなどの革新技術により、このような応用範囲の拡大において先駆的な役割を果たしてきました。 レニショーが、お客様の分析科学にどうお役に立てるのか、以下のリンクから詳細をご確認ください。 ラマン分光は、さまざまな物質...

WiRE™ ソフトウェア Correlate™ モジュール

WiRE™ ソフトウェア Correlate™ モジュール

インポートした複数のマイクロスコープによる画像とデータのオーバーレイ表示と座標 情報の登録を WiRE ソフトウェア内で実行

EVOLUTE™ RTLA50 / FASTRACK ™ アブソリュートリニアエンコーダシステム

EVOLUTE™ RTLA50 / FASTRACK ™ アブソリュートリニアエンコーダシステム

RESOLUTE™ RSLA FASTRACK™ RTLA

RESOLUTE™ RSLA FASTRACK™ RTLA

RESOLUTE™ RTLA30/FASTRACK  ™ アブソリュートリニアエンコーダシステム

RESOLUTE™ RTLA30/FASTRACK ™ アブソリュートリニアエンコーダシステム

QUANTiC ™ RTLC40/FASTRACK™ インクリメンタルリニアエンコーダシステム

QUANTiC ™ RTLC40/FASTRACK™ インクリメンタルリニアエンコーダシステム

VIONiC™ RTLC20/FASTRACK ™ リニアエンコーダシステム

VIONiC™ RTLC20/FASTRACK ™ リニアエンコーダシステム

TRS2 非接触工具折損検出システム

TRS2 非接触工具折損検出システム

ToolWise™技術を用いて強化された新システムは、高速で信頼性の高い工具折損検出を実現します。

MP250 プローブ

MP250 プローブ

MP250 は、世界初のストレインゲージ方式による研削盤用のワーク計測プローブで、レニショー特許のRENGAGE™技術を採用しています。

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチールスケール

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチールスケール

RSLA アブソリュート高精度ステンレススチー ルスケールは、レニショーの革新的で新しい「真の」アブソリュート光学式エンコーダシステム、RESOLUTE™に使用することができます。

装置起動時の原点復帰無しでも、信頼性の高い位置決めにより

装置起動時の原点復帰無しでも、信頼性の高い位置決めにより

レニショーのRESOLUTE™ エンコーダは、マイクロエレクトロニクスやマイクロ光学産業に使用される高精度組み立てシステムに求められる最大の工程信頼性を保証する革新的な真のアブソリュート測定システムです。

主な導入事例 - コネクティングロッド

主な導入事例 - コネクティングロッド

主な導入事例 - コネクティングロッド コネクティングロッドなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 幅広いパーツの検査を 1 台でカバー。 サイクルタイムとスクラップの削減でパーツにかかるコストも削減。 製造プロセスのトレーサビリティを確保。 Equator™ はプロセスコントロールの向上と検査コストの削減に効果的です ...

主な導入事例 - ポンプハウジング

主な導入事例 - ポンプハウジング

主な導入事例 - ポンプハウジング ポンプハウジング ポンプハウジングなどの加工プロセスに Equator ゲージングシステムを導入すると、プロセスの劇的な改善が期待できます。 幅広いパーツの検査を 1 台でカバー。 よりスマートな現場環境の構築に貢献。 タッチトリガー計測とスキャニング計測の両方に対応で、加工精度を確保。 Equator™...

RELA アブソリュート高精度スケール

RELA アブソリュート高精度スケール

RELA アブソリュート高精度 ZeroMet スケー ルは、レニショーの革新的で新しい「真の アブソリュート光学式エンコーダシステム、 RESOLUTE™ に使用することができます。 .

TRS2 非接触工具折損検出システム

TRS2 非接触工具折損検出システム

ToolWise™テクノロジーを用いて改良された新システム は、高速かつ信頼性の高い工具折損検出システムを実現 しました。

プロセスコントロールのためのスマートなものづくり技術

プロセスコントロールのためのスマートなものづくり技術

プロセスコントロールのためのスマートなものづくり技術 機械診断と予知保全 工程能力とその繰り返し再現性を確認するには、機械性能の測定と診断が不可欠です。レニショーのレーザー測定システムとボールバーシステムは、工作機械や三次元測定機といった位置決め精度が要求されるモーションシステムの、静的および動的性能を評価、モニタし向上させます。 自動加工のためのプローブ計測システム レニシ...

カスタム信号

カスタム信号

カスタム信号 Equator™ プログラムのカスタム入出力 内蔵のカスタム信号機能は、デジタル入出力信号を DMIS プログラムから直接制御できるようにカスタマイズできる機能です。REN-IO インターフェースを介して、Equator と外部装置を直接通信させることができるようになります。 EZ-IO に入出力を設定した後は、MODUS にシンプルな 1 行コマンドをプログラミング...

現行のコース

現行のコース

現行のコース 地域や産業に応じて必要となるトレーニング要件は異なります。レニショーでは選定いただいたシステムの性能をフルに活用いただけるよう標準トレーニングとカスタムトレーニングを用意しています。 対面式 機械キャリブレーション 英国でのキャリブレーショントレーニング アメリカ合衆国でのキャリブレーショントレーニング ラマン分光 Raman Revealed トレーニングワークショ...

エンジンとブレード

エンジンとブレード

レニショーは、数十年にわたる航空機エンジンの製造とメンテナンスのサポート経験を積んでいます。チタン、新種合金、複合材などの高価で加工の難しい材質向けの、高効率、高繰り返し精度、トレーサブルな製造プロセスを提供しています。

測定ソフトウェア

測定ソフトウェア

レニショーの測定ソフトウェアは、5 軸測定のための高機能プラットフォームです。カスタム可能なユーザーインターフェースを介して、ネイティブ DMIS プログラムをオフライン作成できます。また、CAD から形状、埋込み寸法および公差データのインポート、シミュレーションおよび衝突検知を行えます。

TONiC™ T103x FASTRACK™/RTLC リニアエンコーダシステム

TONiC™ T103x FASTRACK™/RTLC リニアエンコーダシステム

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと RESOLUTE™ アブソリュートリードヘッド

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと RESOLUTE™ アブソリュートリードヘッド

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと TONiC™ エンコーダシステム

FASTRACK™ リニアエンコーダスケールと TONiC™ エンコーダシステム

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダと FASTRACK™ アブソリュートリニアスケール

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダと FASTRACK™ アブソリュートリニアスケール

FORTiS-S™ と FORTiS-N™

FORTiS-S™ と FORTiS-N™

高度なエアベアリングとエンコーダを搭載した超高精度レンズ計測システム

高度なエアベアリングとエンコーダを搭載した超高精度レンズ計測システム

ABTech Manufacturing が、同社の超高精度エアベアリングとレニショーの SiGNUM™ 位置決め用エンコーダを活用してナノメータ/サブ 角度秒処理を行う 5 軸プラットフォームを製作

Equatorオーガナイザ – 簡単な「押しボタン」式のフロントエンド操作

Equatorオーガナイザ – 簡単な「押しボタン」式のフロントエンド操作

両方のレベルのソフトウェアに、直感的に操作ができるMODUS™ オーガナイザが搭載されており、操作トレーニングはほとんど不要なほど簡易となっています。また、プログラム可能なシステムでは、エンジニアは包括的なMODUS™ Equatorプログラミングソフトウェアを使って、単純形状でも複雑形状でも、角柱形状でも自由曲面でも、どのような部品に関しても計測ルーチンを素早く作成することができます。

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの塩水噴霧テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの塩水噴霧テスト

SPRINT™: MTM (複合加工機)ツールキット

SPRINT™: MTM (複合加工機)ツールキット

SPRINT™: 円・円弧・面計測アプリケーション

SPRINT™: 円・円弧・面計測アプリケーション

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダのシール部摩耗テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダのシール部摩耗テスト

電気自動車と E モビリティ

電気自動車と E モビリティ

電気自動車と E モビリティ RENGAGE™ 技術 非常に優れた 3D 計測性能とサブミクロンレベルの繰り返し精度を有する RENGAGE™ プローブには、高精度シリコン製ストレインゲージセンサーと超小型電子部品が融合されており、優れた精度を実現します。複雑な形状や輪郭の計測に優れる RENGAGE プローブは、鋳型や航空機分野に最適です。さらに、測定圧力が非常に低いため、表面や形...

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

精度を新たな高みへ―レニショー光学式エンコーダを搭載したエアベアリングステージ

TOYO Nano System 社はレニショー製光学式エンコーダを組み込んだモーションステージを開発している。コストパフォーマンスに優れた、ミクロンレベルやナノレベルのモーションステージを業界に供給している先端企業である。

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ 高分解能かつ低周期誤差の直線位置決め測定を行うのがレーザーエンコーダです。従来のテープスケールまたはガラススケールと組み合わせたような取り付けやすさや使いやすさと、干渉計による高い測定パフォーマンスを兼ね備えています。 レーザーエンコーダ レニショーエンコーダは多数のお客様から評価いただいています。 ケース...

Showing 651 - 700 of 1204