Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”
REVO®システム用 RTP1 温度測定プローブ
REVO®システム用 RTP1 温度測定プローブ 5 軸三次元測定機で自動温度測定 RTP1 は、三次元測定機におけるパーツ温度測定を大きく変えるプローブです。他の REVO プローブとの自動交換が可能なため、測定時のパーツ温度や検査サイクル中の温度変化を自動的に記録することができます。例えばその測定した温度を目安に、パーツが許容温度になるまで検査を中断する、といったことが可能です。...
RA816 生物学用分析装置
RA816 生物学用分析装置 ラマン分光を使った医学研究 レニショーの生物学用分析装置は、ラマン分光 (光の散乱技術) の化学分析能力と光学/分光イメージングテクノロジーとを兼ね備えた、シンプルかつ堅牢なシステムです。短時間そして簡単操作で優れた結果を取得できます。詳細については、動画をご覧ください。 詳細について...
Ancillaries
Ancillaries 総合的な範囲の金属積層造形用機器 レニショーでは、高度金属積層造形システムを補足し、その可能性を最大限に引き出すための個別仕様の関連機器を総合的に取り揃えています。 金属粉末の再利用 レニショーでは、ビルドの周囲に落ちた金属粉末を再利用するための、ATEX 評価を受けた粉末リカバリーシステムを提供しています。更に、粒子の大きな粉末や半焼結した粉末も、この ATEX...
Empty Modelling™ を使ったケモメトリックラマンイメージング
Empty Modelling™ を使ったケモメトリックラマンイメージング 簡単な解釈 レニショーでは、ラマンデータの分析用に特化して Empty modelling を開発しました。取得できるイメージとスペクトルは、抽象的な主成分分析に比べて、簡単に解釈できます。 レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 Empty modelling は多変量解析を容易にする...
TP20
TP20 TP20 は、5 方向または 6 方向の三点支持式タッチトリガープローブシステムです。プローブ本体と着脱式スタイラスモジュールという、2...
精密部品製造メーカー:重要な部品の加工に、レニショー製品がなくてはならない存在感で貢献しています。
アソシエイテッド ツールス社; インドのコルカタ(旧カルカッタ)に本拠をおくこの部品メーカーでは、軍用機/防衛産業に供給する部品の加工生産において、設備するBFW社、LMW社およびHurco社の工作機械の全てに、レニショータッチトリガープローブおよび工具計測システムを装備しています。工作機械用プローブ製品の投入以来、部品のスクラップが皆無になり、工具の芯だし時間が66%短縮というメリット・効...
JCB 社、ワイヤレス通信でシャシの生産をフルコントロール
JCB 社、ワイヤレス通信でシャシの生産をフルコントロール ホイールローダ用大型フロントシャシ溶接工程では忙しく人が立ち働く。その横に、巨大な Asquith Butler 製トラベリングコラムタイプ横形フライス盤が 2 台鎮座している。5m の天井からハロゲンランプが 2...
Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用
1985 年に設立された、非鉄金属、プラスチック、複合材料、発泡材料用 CNC ミーリング機の専門メーカーであるイタリアの Ronchini Milling (RM) Technologies 社。RM Technologies 社は、レニショーの RESOLUTE™ エンコーダ、FORTiS™ エンコーダ、ADTa-100 診断ツール、RCS P シリーズプローブ計測システム、そして QC...
レーザーエンコーダインターフェース
レーザーエンコーダインターフェース 分解能 1nm (平面鏡システム)2nm (反射鏡システム) 最高速度 1m/s (平面鏡システム)2m/s (反射鏡システム) 出力信号 2.
CAD との互換性
CAD との互換性 CAD 機能 CAD データの高速取込みCATIA® でも採用されている HOOPS® ストリーミング技術を使用しているため、プログラミング中にバックグランドでモデルを取り込めます。 複数 CAD ファイル対応最適なシミュレーションを実行するために、複雑部品のアセンブリやワークと治具の組み合わせもサポートしています。 製品の製造情報を CATIA v5、Pro/E、...
Proximity pays – how multiple lasers can work together on high-integrity parts
Production-orientated laser powder bed fusion (LPBF) machines increasingly feature multiple lasers to boost build rates.
Biopsy
Biopsy neuromate® はフレームレスモードで使用しました。19例の生検術の内18例で、組織の診断が可能でした。1例では入手した組織は診断可能ではありませんでしたが、術後のスキャンで異常部位から組織が採取されたことが確認されました。 Varma & Eldridge (2006).
三次元測定機/Equator 用フィクスチャ
三次元測定機/Equator 用フィクスチャ Fixturing texst p1 QLR image 4 Maxmisie inspections throughput whilst maintaining flexibility fixture image 1 cmm fixtures cmm fixtures Strapline text Styli for Renishaw...
タッチトリガープローブ
タッチトリガープローブ 当社は、手動三次元測定機での単一形状チェックから、高速自動制御三次元測定機での複雑なパーツの測定まで、ニーズや予算に合わせられる、幅広い種類のシステムを取り揃えています。 タッチトリガープローブは、ポイント測定を行う、3D 形状パーツの測定に理想的な装置です。...
製品
レニショーは、生産高の拡大、製造と検査にかかる時間の大幅な短縮、機械の高い信頼性を実現するための、測定機器をラインナップしています。産業オートメーションやモーションシステムの分野では、当社の高精度測定システムやキャリブレーションシステムが、高精度と高信頼性製品の製造に貢献しています。
RA802 製薬用分析装置
RA802 製薬用分析装置 特徴 RA802 製薬用分析装置では、従来の方法よりも最大で 150 倍速くケミカルイメージの生成が可能です。この高速イメージングにおいてもフォーカスが維持されるため、錠剤イメージのクオリティは確保されます。...
介入時間を大幅低減したレニショープローブ
Equinox 3D 社は、幅広い産業におけるグラスファイバー製品の専門メーカーとして、複雑な特注設計の依頼をしばしば請け負っています。Faversham(イギリス)に本社を構える Equinox 3D 社は、レニショーのプローブ計測システムを自社の製造工程に導入したことで、短時間で正確かつ確実に顧客のどんな特異な要求にも応えられます。
レポート出力と解析
レポート出力と解析 CHART software compatibility Form title CHART CHART hardware compatibility CHART help and training 標準の MODUS Reporter では従来的なレポートを出力します。その一方でスタンドアロンアプリケーションである MODUS CHART からは、CAD...
ONENG 社の高度なモーションステージの開発パートナーに選ばれたレニショー
半導体の製造に使われる高性能な装置には、先進的なモーションステージが欠かせない。また、産業オートメーションや精密加工でも汎用的なモーションステージの需要が伸びている。この需要をとらえるために、韓国のモーションステージメーカーである ONENG 社は、レニショーが持つ精密測定やモーションコントロールについての知識やノウハウを活かすべく、レニショーとの協業に乗り出した。ONENG 社は多種多様な...
コントローラ - EU 規格適合宣言
コントローラ - EU 規格適合宣言 controllers MCU5-2 ECD2017-42 controllers PHC10-3 ECD2017-22 IP54 cabinet ECD2017-43 IP54 kiosk ECD2017-44 IP54 cabinet ECD2017-198 controllers MCU W-2 ECD2014-29 controllers ...
レニショーグループ、設立 50 周年
レニショーは今年、設立 50 周年を迎えます。1973 年 4 月 4 日の設立から迎えたこの記念すべき節目では、大規模拠点でのオープンハウスイベントといったグローバルな行事を予定しています。また、当社がオフィスを持つ 36 か国の非営利組織 50 団体への £150,000 の寄付を含む「50 at 50」チャリティ活動も予定しています。
ランボルギーニ社、レニショー工具折損検出システムの導入で年間 15 万ユーロのコスト節減
「ランボルギーニ」、「SAME」、「DEUTZ-FAHR」 の各ブランド名でトラクターを生産する SAME DEUTZ-FAHR 社。工場内に敷設のマザック FMSシステム、4セルにレニショー TRS2 工具計測システムを後付して、加工に直接かかわらないけれども欠かすことのできない、工具折損のチェック作業で大幅な時間短縮を見ています。
ラマンの活用分野
ラマンの活用分野 ラマン分光システムは、定量的な分子分析や定性的な分子分析の両方を行うことができます。多くの分野でさまざまな活用方法があります。 レニショーの高感度ラマン製品は、固体や液体、気体を簡単に化学分析できます。物質の同定や検証を行うための効果的なツールです。 以下の活用分野をご覧ください。また、具体的な要件がありましたら、お問い合わせください。 ライフサイエンス ライフ...
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム レーザー干渉計とは レーザー干渉計とは、機械のパフォーマンスを評価し、改善するために使用する測定機器です。極めて安定したレーザービームを使って、モーションシステムに含まれる問題が実際の生産に影響を及す前に、それらの問題を検出します。XL-80...
工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート
工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート ソフトウェア保守契約のページ ソフトウェア製品のダウンロードおよび製品サポートサイトへのリンク 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製...
Metal 3D printing
Metal 3D printing レニショーの専門技術 レニショーでは、金属粉末床溶融結合法(またはレーザー溶融)と呼ばれるプロセスを使用して、様々な金属製コンポーネント向け積層造形システムの設計と製造を行っています。レニショーでは、プロセス開発における専門技術と自社の製造活動 における技術の活用経験を蓄積しているため、産業 およびヘルスケア...
RMAP マルチアクシスペリスコープ
XY ステージの 6 自由度を、複数の干渉計から照射されるビームの照射面積を最小限に抑えて測定する設計です。RLD10-X3-DI 干渉計ヘッドと組み合わせて、ピッチ、ヨーおよび直線上の位置を測定します。
業界標準に準拠
業界標準に準拠 I++ DME プロトコル、DMIS、Microsoft® SQL Server データベースなどの業界標準に準拠しています。 これにより、既存のプログラム、レポート、企業システムとの互換性を確保できています。 I++ DME 準拠 MODUS は、I++ DME プロトコルを使用しているレニショーの各種 UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラに接続し、測定コマン...
MMclient
MMclient MMclient は、レニショー UCC コントローラシステムを活用している三次元測定機において MeasureMax プログラムを実行するためのソフトウェアです。プログラム変換の必要がなくなります。この製品は、PH20 5 軸システムのレトロフィットを行う場合に特に有効です。 MMclient は I++DME プロトコルを使用してレニショー UCCserver と通...
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS PH10 PLUS モータライズドプローブヘッドシリーズは、プローブの向きをプログラム制御で変更できるため、自動三次元測定機の検査処理量を拡大できます。時間のかかるスタイラス交換を頻繁に行わなくても、さまざまな角度で形状を測定できるようになります。 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証...
太陽光発電
太陽光発電 デバイスに関する理解を深める レニショーのラマンシステム は、主要な現行および新開発の PV 材 (シリコンベース、CIGS、CdTe、有機材、III-V など) の特性把握に有効な装置です。把握できる主要な材料特性は以下のとおりです。 合金の比率 電子効率 歪み/応力 薄膜の膜厚 結晶構造のタイプと配向 結晶品質 サンプルの均一性と純度 (欠陥と異物など) ...
ラマン製品でなぜレニショーが選ばれるのか?
ラマン製品でなぜレニショーが選ばれるのか? 性能が重要なら、レニショーをお選びください レニショーは、現在だけでなく将来的にも頼れるパートナーとなります。1973 年創立のレニショーは、高度測定・製造技術において世界をリードしており、これまで 18 回にわたる英国女王賞 (技術力、輸出、革新部門) をはじめとして、数々の賞を受賞してきました。4,000...
ロボットの進化に貢献する RLS とレニショー
協働ロボット―その発展と進化に、高齢者への支援、働き方、さらには外科医の心臓手術さえ変わることが期待される技術である。レニショーの関連会社である RLS は、TQ-Group の一員である TQ-RoboDrive 社 (ドイツ) と長年にわたって協力関係を続けている。
ニュースレターへの登録をありがとうございます
ニュースレターへの登録をありがとうございます Hero text for newsletter thank you page ウェビナー 世界各地に散らばる当社のアプリケーションサイエンティストが、貴重な知見を培っています。当社製品や各アプリケーション分野についてのプレゼンテーションを、ライブまたはオンデマンドでご覧ください。 詳細について 動画 製品デモやラマン分光の活用事例を You...
RLD10 干渉計非内蔵型
RLD10 干渉計非内蔵型 レニショー独自の使いやすさと高性能さを兼ね備えた光ファイバ送出システムに、個別要件に特化した光学構成を融合 RLD には、レニショー独自のマルチチャンネル干渉縞検出機構、レーザーシャッタ、ビームステアラを内蔵しているため、専門的な用途に簡単に導入できます。 RLD10-XX ヘッドは 0°バージョンのみです。 特徴とメリット カスタム光学システム -...
機械製造用アライメントレーザー
機械製造用アライメントレーザー 真直度測定 XK10 アライメントレーザーシステムで、軸の水平方向および垂直方向の真直度を測定します。 機械製造中における、ステージやガイドの取付け時のアライメント調整に使用します。 システム概要 XK10 での測定で主にレーザー光源として使用するのがラウンチユニットです。直線軸の幾何精度測定にはラウンチユニットと...
ラマンソフトウェア: 拡張
ラマンソフトウェア: 拡張 追加モジュール 専門的な機能を搭載したモジュールを追加することで WiRE をカスタマイズできます。 マイクロプレートマッピング: 製薬および生物学研究用 カスタム解析パッケージ (CAP) モジュール: プロセスモニタ、品質保証、品質管理用 専用 SEM-SCA コントローラ - SEM/ラマン複合システム 用 ラマン粒子分析: 各種粒子の測定を特定、分析、...
高度ボールバートレーニングにより、工作機械上で新製品より優れた精度を確保
米国オハイオ州イートンに本拠を置く Silfex Inc の Wayne Ross 氏や Jacob Hebbeler 氏のように何台もの工作機械を使用する人にとって、ボールバーテストは決して目新しいものではありません。この二人は十年以上にわたり、ボールバーを使用して工場の 50 台以上の機械の精度を維持、拡張してきました。しかし、ボールバーの経験が豊富なユーザーでも、事業を変革するために、...
REVO RSP3-6 スキャニングプローブ (拡張測定範囲)
REVO RSP3-6 スキャニングプローブ (拡張測定範囲) 長いエクステンションと 5 軸動作によってパーツへのアクセス性が向上し、また複数のセンサー交換によって測定の幅が広がります。 ここでは、RSP3 プローブシリーズを紹介していますが、RSP2 や SFP1 表面粗さ測定プローブ などの他の REVO プローブも併せてご覧ください。 精度 5mm/s~10mm/s の速度で...
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ イメージ: レニショーの inVia Qontor コンフォーカルラマンマイクロスコープで分析するエジプトファイアンスのビーズ (MCFP にて)。 参考資料 ラマン分光に関するさまざまな記事、ケーススタディ、ニュースを用意しています。 記事を読む MCFP...
メトロロジーシステムに依存する石油・ガス精製の主要コンポーネント
石油・ガス装置製造セクターで活動する企業にとっては、記録の管理とトレーサビリティが不可欠です。スコットランド、ダンファームリンに拠点を置く FMC Technologies は、全社規模にわたって運用される品質管理活動の一環で、予防メンテナンスプログラムに継続的に投資しており、レニショーの工作機械用プローブとキャリブレーション製品を導入して、CNC 工作機械の寸法精度のチェックと検証を行って...
ラマン分光を使った生体組織の分析
ラマン分光を使った生体組織の分析 組織をイメージ化 レニショーの StreamLine™ は、組織イメージの生成に特に適しています。組織に光や熱による損傷を及ぼすことなく、高いレーザーパワーで測定できるため、最短時間でイメージを取得できます。 平坦でない表面の研究 StreamLine の Surface 機能を使用すると、平らでないサンプルでも、イメージを生成できます。 ...
Equator™ システムのアクセサリ
Equator™ システムのアクセサリ 関連情報 手動/自動用アクセサリ 手動および自動環境用各種アクセサリ ボタンインターフェース - A-6088-0010 Equator をボタンで操作できるようになります。ジョグ機能やワークの芯出し、モード選択、画面変更、エラーリカバリに対応したボタンも搭載されています。 REN-IO インターフェースユニット (EZ-IO...
BiSS® シリアルインターフェースのサポート
レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS® (単一方向) オープンシリアルインターフェースに対応しています。BiSS は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた双方向繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルプロトコルです。RESOLUTE™、EVOLUTE™、FORTiS™ アブソリュートエンコーダには専有シリアルインターフェースもあります。
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 3 軸タッチトリガー自動ヘッドシステム 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 UCC の比較 ■標準仕様 -利用不可 機能/仕様 UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5...
アルミ製インベストメント鋳型の CNC 加工時間、8 割短縮を達成
油田分野で苦戦していた LeanWerks 社 (ユタ州、Ogden) が、事業基盤の強化を目的として他業界 (航空機や自動車) への進出を模索し始めたのは数年前にさかのぼる。さらに同時期、今現在では AS9100C 認証を取得している下請け工場も、参入する分野で直面するであろう加工に対応するために、既存の加工能力の改良に着手した。