Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-S-950-4 - Distanziale in alluminio Ø9,0 mm× 50,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-95-4 - Distanziale in alluminio Ø9,0 mm× 5,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1215-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 15,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1220-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 20,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1225-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 25,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-1250-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 50,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-MP-19-6 - Distanziale magnetico con perno Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M6
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare e posizionare pezzi in materiali ferrosi.
R-MP-6-4 - Distanziale magnetico con perno Ø6,4 × 25,0 mm con filettatura M4
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare e posizionare pezzi in materiali ferrosi.
R-S-910-4 - Distanziale in alluminio Ø9,0 mm× 10,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-RCA-25-6 - Cono di appoggio in alluminio Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M6
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-S-1210-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 10,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-125-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 5,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-RCA-1-20 - Cono di appoggio in alluminio Ø1,00 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-RPA-4 - Perno di appoggio in alluminio Ø6.4 mm x 5,0 mm con filettatura M4
Il perno in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-RCA-25-8 - Cono di appoggio in alluminio Ø25.4 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-T-1518-20 - Torre 2,00 × 1,50 × 18,00 pollici (4 lati, 2 righe) con filettatura 1/4-20
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
R-RPS-6 - Perno di appoggio in acciaio inox 303 Ø9,5 mm x 10,0 mm con filettatura M6
Il perno in acciaio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-T-224-20 - Torre 2,00 × 2,00 × 24,00 pollici (4 lati, 2 righe) con filettatura 1/4-20
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
A-5472-3000 - Gruppo completo stilo per Primo™ 3D Tool Setter (presetting utensili)
Stilo di presetting con punta con molatura di precisione adatta per misurare lunghezza e diametro dell'utensile.
Rapporti e analisi
MODUS è in grado di produrre molti tipi di rapporti testuali e grafici e fornisce i dati sulle misure in vari formati standard.
A-6088-0010 - Interfaccia a pulsanti di Equator™ (EBI)
L'interfaccia a pulsanti di Equator è stata pensata per gli operatori delle officine e include una serie di comodi pulsanti che eliminano la necessità di utilizzare mouse e tastiera.
Stili di precisione personalizzati per applicazioni metrologiche
Scopri i nostri stili personalizzati per servizi di metrologia.
TRS2
TRS2 esce da questo schema grazie al nuovo sistema di riconoscimento utensili con tecnologia ToolWise™
Automatic focus tracking for Raman microscopy
LiveTrack™ focus-tracking technology automatically keeps the sample in focus during Raman microscopy on rough, uneven and dynamic surfaces.
R-CTB-1-20 - Staffa per morsetto tenditore 1/4-20
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
R-AS-70-8 - Staffa con asola da 71,9 mm con filettatura M8
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-AS-100-6 - Staffa con asola da 100,0 mm con filettatura M6
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-AS-45-8 - Staffa con asola da 44,5 mm con filettatura M8
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-SPD-910-4 - Distanziale in polioximetilene (POM) Ø9.0 mm x 10 mm con filettatura M4
Il distanziale in polioximetilene (POM) è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno, senza lasciare segni.
R-SPD-1325-6 - Distanziale in polioximetilene (POM) Ø12.5 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in polioximetilene (POM) è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno, senza lasciare segni.
R-CTT-40-70-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-64-70-6 - Morsetto tenditore da 57,5 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CW-50-50-4 - Morsetto a molla da 49,7 mm con perno da 50,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli.
R-CTT-160-275-20 - Morsetto tenditore da 1,42 pollici con punta morbida, perno da 2,76 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-40-30-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 30,0 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-95-83-6 - Morsetto tenditore da 87,7 mm con punta morbida, perno da 82,8 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
Serie di encoder incrementali ottici TONiC™
L'encoder incrementale ottico TONiC è stato progettato per sistemi con movimento ad elevata dinamica e precisione.
R-CVM-B-4 - Morsetto M4 con base
Questo morsetto con base permette di fissare pezzi di piccole dimensioni.
R-CVM-B-6 - Morsetto M6 con base
Questo morsetto con base permette di fissare pezzi di piccole dimensioni.
R-AH-2545-6 - Supporto con altezza regolabile in polioximetilene (POM) Ø25,4 x 45,0 mm con filettatura M6
Il supporto con altezza regolabile in polioximetilene (POM) è ideale per fissare componenti a varie altezze senza intaccarne la superficie.
R-CTB-19-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø19.4
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTB-25-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø25.6
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTB-25-8 - Staffa per morsetto tenditore M8 da utilizzare con distanziali Ø25.6
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTT-40-25-4 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 25,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne o graffiarne la superficie.
R-RPD-4 - Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø6,4 x 5,0 mm con filettatura M4
Il perno in polioximetilene (POM) è ideale per appoggiare o posizionare pezzi con un singolo punto di contatto, evitando di intaccarne la superficie.
R-RPD-6 - Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø9 x 10,0 mm con filettatura M6
Il perno in polioximetilene (POM) è ideale per appoggiare o posizionare pezzi con un singolo punto di contatto, evitando di intaccarne la superficie.
Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.