Filter by
Results found for About Renishaw

Schiavitù e traffico di esseri umani
Le dichiarazioni sottoscritte nell'adempimento dei nostri obblighi secondo la sezione 54, Parte 6 dell'UK Modern Slavery Act 2015 ("Modern Slavery Act").

Barre di prolunga con cambio automatico
Una serie di prolunghe posizionate fra la sonda e la testa per aumentare la portata, riducendo al minimo la perdita di accuratezza.

Aprirsi alla stampa 3D in metallo
L'obiettivo di 3D Metalforge, azienda operante nel settore dal 2016, è offrire ai propri clienti un servizio di stampa 3D in metallo end-to-end completo, in grado di produrre componenti metallici...

Calibro flessibile Equator™
Monitorare i tuoi processi in officina è semplice con il calibro versatile Equator.

L'innovativa tecnologia di stampa 3D in metallo accelera la competitività in Moto2™
Il team TransFIORmers di Moto2 sfrutta tecniche di produzione additiva all'avanguardia (stampa 3D in metallo) per produrre sospensioni anteriori di tipo non convenzionale e ottenere così un vantaggio...

Renishaw presenta l'innovativo sistema di calibrazione a doppio metodo Equator-X™ 500.
Il nuovo sistema estende la gamma di calibri versatili Equator™ per il controllo di processo in officina, con misure ad alta velocità e garanzia di qualità.

Sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC
Il nostro sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC permette di controllare gli utensili in modo rapido e affidabile.

Descrizione del sistema di calibrazione Equator™
Grazie al suo design esclusivo, unico per funzionamento e capacità, Equator può ispezionare in maniera comparativa e ad alta velocità pezzi prodotti in grande serie.

Calibro versatile Equator™ 500
Il sistema Equator 500 consente di ispezionare pezzi di grandi dimensioni, con un volume operativo di 500 mm di diametro, 400 mm di altezza e una capacità di carico pari a 100 kg.

Accessori di misura
È disponibile una serie di accessori ottici che semplificano le operazioni di impostazione, allineamento e utilizzo del sistema di misura laser XL-80.

Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RCLC
Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RCLC Perché scegliere questo encoder? Funzioni Uscita digitale direttamente dal lettore Dimensioni lettore: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x...

Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RTLF
Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RTLF Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale) Informazioni su ATOM DX La serie ATOM DX di Renishaw include encoder ottici incrementali...

TP6 e TP6A
TP6 e TP6A Robuste sonde cinematiche con opzioni di montaggio M8 e autojoint.

RenAM 500D: Le macchine RenAM 500 di Renishaw sono ora disponibili con doppio laser
Volantino a supporto del lancio di RenAM 500D

SPA2-2
SPA2-2 SPA2 è un servoamplificatore di potenza a 4 canali dotato di alimentazione di potenza integrata.

TP20
Sonda a contatto con sistema compatto di cambio modulo che consente l'utilizzo di una serie di stili e prolunghe per accedere a tutti gli elementi dei pezzi complessi.

"Let the good times roll" con l'ispezione a 5 assi sulle macchine di misura
Nello stabilimento Kawasaki di Maryville, in Missouri, le sonde di scansione accelerano la misura di forma e la correzione sui centri di lavoro, riducono i fermi macchina e accorciano la calibrazione...

Testa motorizzata PHS-2
La testa PHS-2 con posizionamento motorizzato dà il completo controllo sui due assi rotanti e permette di posizionare la sonda con qualsiasi orientamento.

Elenco di prodotti compatibili
Elenco di prodotti compatibili Software I cicli GoProbe sono inclusi nei seguenti pacchetti software: Inspection Plus Presetting utensili a contatto GoProbe per Primo Hardware I cicli GoProbe...

Serie di encoder incrementali ottici ATOM™
Gli encoder incrementali ottici ATOM misurano la posizione ad alta velocità e assicurano prestazioni metrologiche elevate con una grande semplicità di impostazione.

Gli encoder incapsulati Renishaw utilizzati nelle nuove macchine utensili ibride per lavorazioni additive e sottrattive
Effective CNC Ltd è un’azienda specializzata in retrofit con sede a Crewe, nel Regno Unito.

Gli encoder incapsulati Renishaw utilizzati nelle nuove macchine utensili ibride per lavorazioni additive e sottrattive
Effective CNC Ltd è un’azienda specializzata in retrofit con sede a Crewe, nel Regno Unito.