Filter by
Results found for About Renishaw
Scheda di registrazione per strumenti di calibrazione
Per consentirci di fornire un servizio di postvendita e assistenza quanto più efficiente possibile per i prodotti laser e ballbar, la preghiamo di registrare gli strumenti in suo possesso.
Encoder laser a lungo raggio
Se usata in combinazione con un kit di ottiche lineari esterne, la testa laser HS20 di Renishaw si trasforma in un encoder laser interferometrico senza contatto per applicazioni su assi lunghi che...
Laser encoder improves accuracy of optical connector measurement
Integration of the Renishaw RLE10 laser encoder has enhanced machine alignment, installation and system stability.
Calibrazione e ottimizzazione delle macchine
Più precisione per macchine utensili, sistemi di movimento e macchine di misura a coordinate, con i nostri strumenti per la calibrazione e l’ottimizzazione. Più produttività, qualità e prestazioni.
In occasione di EMO Hannover 2017, Renishaw presenterà una nuova sonda per finiture superficiali, compatibile con il sistema
Renishaw, leader mondiale nella produzione di soluzioni per macchine di misura a coordinate, presenterà alla EMO di Hannover, la nuova sonda SFP2 per finiture superficiali compatibile con il sistema...
In occasione di EMO Hannover 2023, Renishaw offrirà dimostrazioni per spiegare il ruolo del sistema di ispezione Equator
Per festeggiare i suoi 50 anni, Renishaw, l'azienda leader nella produzione di sistemi di metrologia, dimostrerà in che modo la sua innovativa soluzione Equator può contribuire a ottimizzare le...
Tecnologia delle sonde di misura pezzo
Tecnologia delle sonde di misura pezzo Sonde estensimetriche RENGAGE™ Le sonde estensimetriche mantengono la meccanica delle sonde a resistenza cinematica, ma sfruttano la tecnologia estensimetrica...
Tecnologia a 5 assi
La tecnologia a 5 assi consente di effettuare misure ad alta velocità su macchine di misura, senza compromessi sull'accuratezza
Sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti
Il sistema XR20-W per la calibrazione di assi rotanti lavora congiuntamente con i sistemi laser XL-80 e XM-60 per garantire la calibrazione accurata e ripetibile degli assi rotanti su supporti,...
Renishaw lancia sul mercato FixtureBuilder, il software per la creazione di modelli 3D, che facilita le configurazioni dei fissaggi
Renishaw presenterà FixtureBuilder alla fiera EMO Hannover 2017 che si terrà in Germania dal 18 al 23 settembre (padiglione 6, stand B46).
Aggiornamento del sistema
Offriamo una gamma di opzioni di aggiornamento a chi già possiede un nostro strumento di calibrazione.
UCC T3-2
UCC T3-2 Retrofit UCC Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Feedback di posizione precisi a misura di smart manufacturing
Il mondo sta entrando nell’era della smart manufacturing e le industrie ricercano sistemi di controllo del movimento sempre più precisi.
Piattaforma multisensore ad alte prestazioni
I sistemi REVO® assicurano prestazioni di scansione molto elevate, misure senza contatto e analisi delle finiture di superficie. Il tutto con un'unica macchina di misura.
Compensatore di conteggio della quadratura in tempo reale RCU10
L'unità RCU10 di compensazione di conteggio in tempo reale permette di compensare le fluttuazioni ambientali relative a temperatura, pressione e umidità dell'aria
Scania – where machine tool maintenance is an investment, not a cost
Dynamate AB, società di manutenzione di impianti industriali che lavora per Scania, costruttore leader di veicoli commerciali, ha implementato una delle più complete e meglio strutturate strategie di...
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy
Optimise polymer performance. Use Raman spectroscopy to investigate polymers and understand their properties
Un nuovo standard in fatto di accuratezza per le tavole rotanti
Le tavole rotanti per CNC giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni dei centri di lavoro multiasse.
Gamma di prodotti Renishaw
Prodotti per controllare i processi, migliorare la qualità e aumentare la produttività. H-3000-3030-03-A
Sistemi di trasmissione radio serie QE
Sistemi di trasmissione radio serie QE Renishaw advantage MPD Serie QE Un'ampia scelta di sonde a contatto ad accuratezza elevata (RMP400 e RMP600 ) e standard (RMP40 , RLP40 e RMP60 )...
Interferometro a specchi piani RLD10
I rilevatori RLD10 contengono le ottiche dell'interferometro, un esclusivo sistema di rilevamento multicanale delle frange, un otturatore laser e un deviatore di raggio integrato.
Schede tecniche
Schede tecniche Link: migliorare i processi produttivi Perché usare le sonde? Quando utilizzare una sonda Vantaggi delle ispezioni Calcolo dei vantaggi Esempi di applicazioni e notizie Casi...
System features and accessories for Raman spectroscopy
System features and accessories for Raman spectroscopy I nostri prodotti Produciamo una vasta gamma di strumenti di spettroscopia Raman, fra cui microscopi, analizzatori da banco e sistemi combinati.
modulo di registrazione del paziente senza casco neurolocate™
modulo di registrazione del paziente senza casco neurolocate™ Quote Advantages quote title Il neurolocate è un modulo di registrazione del paziente senza casco pensato per l’uso con il robot...
Aggiornamenti e prodotti gratuiti
Straordinarie offerte di aggiornamenti per macchine di misura automatiche e manuali - nuova vita ai processi di ispezione!
Come funziona una prova ballbar
I test ballbar sono diventati molto popolari per la loro velocità, semplicità di utilizzo e per la capacità di generare grandi quantità di dati che aiutano a misurare l'accuratezza delle macchine utensili.
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS Estensione della garanzia Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto.
Set and Inspect
Set and Inspect Richiede una formazione minima per essere utilizzata - Set and Inspect supporta cicli di impostazione pezzo, ispezione e presetting utensile.
Assistenza, supporto e corsi di formazione per la calibrazione
Grazie alla nostra libreria di articoli tecnici è possibile accedere facilmente a guide, documentazione su supporto e download per i nostri prodotti laser e ballbar.
Sistema di misura a 5 assi REVO
Un prodotto rivoluzionario, in grado di massimizzare la produttività delle macchine di misura senza compromessi sull'accuratezza delle misure.
Il nuovo sistema di ispezione per centri di lavorazione e di tornitura - OMP60 OMI-2
La nuova sonda OMP60 di Renishaw è il primo di una serie di innovativi prodotti con trasmissione ottica disegnati per garantire la compatibilità con tutti i ricevitori ottici attualmente...
Solution Center
I Renishaw Solutions Center offrono un ambiente di sviluppo sicuro e protetto dove far crescere la competenza e l’esperienza nell’utilizzo della produzione additiva.
Stunning large-scale images achieved with speed and repeatability
Like other technologies, it’s taken for granted.
Optimising the design of direct drive valves through metal AM
Domin collaborated with Renishaw to develop a new, stable, state-of-the-art technology suite for the fluid power sector.
Interfacce per encoder laser
Per sfruttare al massimo il potenziale del sistema encoder laser, offriamo diverse interfacce ad alta velocità, capaci di fornire un feedback di posizione ad alta risoluzione in formati diversi a...
Un sistema di ispezione che accelera la produzione dei test anti-Covid
Nella lotta contro la pandemia, la distribuzione dei test anti-Covid è diventata una priorità assoluta.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder assoluti RESOLUTE (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).
PH6M
PH6M PH6M è compatibile con le sonde multiwire TP7M , OTP6M e SP600M , nonché con la serie completa di sonde Renishaw mediante l'utilizzo degli adattatori PA.
Nuove opzioni di aggiornamento per le CMM manuali
Renishaw è lieta di annunciare il lancio dei nuovi kit di aggiornamento MODUS 2, pensati per aiutare gli utenti di macchine di misura manuali ad accrescere la produttività, ridurre i tempi di...
Inspection Plus: software macro per macchine utensili CNC
Un pacchetto software completo che include funzioni di misura vettoriale e angolare, stampa dei risultati (se il controllo supporta l’opzione) e una gamma più ampia di cicli.