Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Tecnologia TEMPUS™
TEMPUS™ è un nuovo algoritmo di scansione che permette di raddoppiare la velocità di lavorazione senza compromessi sulla qualità, su sistemi di produzione additiva Renishaw della serie RenAM 500.

Calibro versatile Equator™ 500
Il sistema Equator 500 consente di ispezionare pezzi di grandi dimensioni, con un volume operativo di 500 mm di diametro, 400 mm di altezza e una capacità di carico pari a 100 kg.

Istruzioni per l’uso e manuali per prodotti neurologici
Istruzioni per l’uso e manuali per prodotti neurologici Current products title Legacy IFUs Neuroinspire title Nota: non tutti i prodotti Renishaw, i campi di applicazione, i relativi accessori o una...

UCClite-2
UCClite™ è un controllo economico per CMM, con funzioni basilari a 3 assi e funzionamento esclusivamente a contatto.

Fissaggi modulari e personalizzati
Renishaw produce una serie di sistemi di fissaggio modulari e personalizzati, nonché software da utilizzare con macchine di misura a coordinate (CMM), calibri Equator™ e sistemi di visione.

Strumenti diagnostici per encoder ottici
Renishaw commercializza una serie di strumenti diagnostici facoltativi per ottimizzare l'impostazione e la calibrazione remota dei propri encoder ottici che include kit e strumenti diagnostici...

MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite semplifica la creazione di programmi complessi con strumenti e simulazioni offline che consentono di produrre codici che rappresentano le misure della macchina e percorsi senza...

Software per modelli 3D di fissaggi
FixtureBuilder è il software 3D di Renishaw per la creazione di configurazioni di fissaggi.

Encoder incrementale ottico ATOM DX™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder incrementali ATOM DX (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).

Un colosso delle energie rinnovabili si avvale di sistemi di precisione al micron
L'imponente VTG4000 per torniture e rettifiche adottata da KMT Lidköping consente la produzione in larga scala di cuscinetti di precisione per turbine eoliche.

Encoder REXM
Il nuovo encoder angolare ad alta accuratezza REXM di Renishaw: prestazioni metrologiche senza pari

Download del software per macchine utensili e assistenza tecnica
Download del software per macchine utensili e assistenza tecnica Software per macchine utensili Software di misura Software di presetting utensili GoProbe Productivity+™ GUI Renishaw Set and...

Serie di encoder ottici aperti Renishaw
Se conosci la serie Renishaw di encoder ottici aperti, scegli fra le serie di encoder assoluti RESOLUTE™ ed EVOLUTE™ e la serie di encoder incrementali ATOM™, ATOM DX™, VIONiC™, QUANTiC, TONiC™.

A-5000-0084 - Kit avanzato di stili OPTiMUM™ in diamante per il calibro Equator-X 500

I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.

A-6088-0010 - Interfaccia a pulsanti di Equator™ (EBI)

L'interfaccia a pulsanti di Equator è stata pensata per gli operatori delle officine e include una serie di comodi pulsanti che eliminano la necessità di utilizzare mouse e tastiera.

Funzione di rapporto di MODUS™
Funzione di rapporto di MODUS™ CHART MODUS™ CHART Un'applicazione indipendente, per il software di metrologia MODUS, che produce report con grafiche avanzate.

StreamHR™: generate high resolution chemical images
Renishaw StreamHR consente l'imaging rapido dei campioni con la massima risoluzione spaziale possibile

Guide e video per l'installazione degli encoder ottici
Scarica le guide all'installazione e all'uso degli encoder ottici Renishaw per sistemi incrementali, assoluti, lineari, rotativi e ad arco parziale.

WiRE™ training modules
WiRE™ training modules Corsi di formazione personalizzati Possiamo fornire corsi di formazione pensati in modo specifico per l'applicazione del cliente.

Dotazione del kit neurolocate™
Dotazione del kit neurolocate™ 2 x caschi con marker sferici neurolocate 1 x calibro di valutazione neurolocate 2 x viti di ritenzione neurolocate 1 x custodia rigida di conservazione/trasporto...

Encoder incrementale QUANTiC™ con riga RKLC40-S (lineare e per arco parziale)
Encoder ottico aperto QUANTiC™ con uscita digitale o analogica e riga RKLC40-S, lineare o ad arco parziale: eccellente metrologia, alta velocità prestazionale e facilità di installazione e impostazione.

Raman software: analysis
Raman software: analysis Informazioni su come WiRE: controlla i sistemi Raman analizza i dati Raman può essere ampliato in base alla necessità Elaborazione e analisi dei dati WiRE™ è un pacchetto...

Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RTLA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RTLA30 Informazioni sull'encoder RESOLUTE FS RESOLUTE FS (sicurezza funzionale) è un encoder ottico assoluto, a passo fine, con grande...

Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RELA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RELA30 Opzioni dell'interfaccia esterna Interfaccia esterna Siemens DRIVE-CLiQ Necessaria per l'interfaccia seriale Siemens DRIVE-CLiQ...

Software di ispezione per centri di lavoro
Software di ispezione per l'impostazione dei componenti con sonde Renishaw per centri di lavoro e di tornitura.

Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RSLA30
Encoder assoluti RESOLUTE™ FS con riga lineare RSLA30 Perché scegliere questo encoder? Interfacce seriali Specifiche tecniche Standard di misura Riga rigida ad alta accuratezza in...

Encoder incrementali VIONiC™ con riga lineare RELM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie VIONiC™, gli encoder ottici incrementali più performanti attualmente in commercio.

Encoder incrementali TONiC™ con riga lineare RELM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie TONiC™, gli encoder ottici incrementali più versatili attualmente in commercio.

Misura delle palette
La tecnologia REVO di scansione a spazzolamento consente di misurare e valutare l'intera paletta di turbina in modo rapido e accurato.

Toolkit per progettazione e produzione di palette di turbina
Toolkit per progettazione e produzione di palette di turbina Il processo di ispezione delle palette di turbina Renishaw utilizza il software MODUS™ Blade Planner per programmare la routine di...

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.

Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) RESA30
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) RESA30 I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool...

Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) REXA30
Encoder assoluto RESOLUTE™ FS con anello rotativo (angolare) REXA30 Specifiche tecniche Interfacce seriali Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale) Opzioni dell'interfaccia...

Software di presetting utensili
Software di presetting utensili Software di presetting utensile per sistemi a contatto e senza contatto.

Surface™ and FocusTrack™
Surface™ and FocusTrack™ Campione sempre a fuoco FocusTrack esegue verifiche periodiche e regola il fuoco sul campione fra un'acquisizione e la successiva.

Encoder incrementali TONiC™ con riga lineare RTLC20
Scopri i prodotti Renishaw della serie TONiC™, gli encoder ottici incrementali più versatili attualmente in commercio.

R-PCX-402020-1-20 - Piastra 1/4-20 in alluminio per calibro Equator-X™

Le piastre Renishaw sono una base ideale per i fissaggi destinati ai calibri Equator-X 500 e si montano direttamente sul piano del calibro, mediante un sistema di montaggio cinematico.

Encoder ottico incrementale ATOM™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder incrementali ATOM (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).

Encoder assoluti EVOLUTE™ con riga lineare RTLA50
Scopri l'encoder ottico assoluto EVOLUTE™ che sfrutta le tecnologie all'avanguardia degli encoder RESOLUTE™ per offrire ampie tolleranze di installazione, elevata resistenza alla sporcizia e...

Raman software
È possibile raccogliere, analizzare e presentare i dati Raman in modo rapido e semplice con i software di controllo e gestione strumentale Renishaw

Encoder incrementali TONiC™ con anello rotativo (angolare) RESM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie TONiC™, gli encoder ottici incrementali più versatili attualmente in commercio.

Encoder incrementali TONiC™ con anello rotativo (angolare) REXM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie TONiC™, gli encoder ottici incrementali più versatili attualmente in commercio.

Test dell'encoder incapsulato FORTiS™
Renishaw vanta un'esperienza pluridecennale nella progettazione, nella produzione e nell'utilizzo di prodotti di metrologia in grado di operare anche in ambienti estremi come, ad esempio, l'interno...

Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%

Encoder incrementali TONiC™ con riga lineare RSLM20
Scopri i prodotti Renishaw della serie TONiC™, gli encoder ottici incrementali più versatili attualmente in commercio.

Renishaw presenta il futuro della metrologia con le più recenti innovazioni per la Smart Factory alla fiera EMO di Hannover 2025
Renishaw, azienda globale specializzata in tecnologie di lavorazione e misura, presenterà alla fiera EMO Hannover 2025 (22-26 settembre) le sue ultime innovazioni nel campo dell'automazione dei...