Filter by
Results found for SiGNUM™ software
Comunicato stampa - Renishaw alla EMO 2009
Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina...
Controllo intelligente dei processi (IPC)
Controllo intelligente dei processi (IPC) Caratteristiche principali Riduzione dell'intervento umano Riduzione dei tempi di inattività Viene creata una media degli errori registrati su pezzi...
Prodotti e software di calibrazione
Un video che evidenzia le principali caratteristiche dei prodotti di calibrazione Renishaw e dei software abbinati.
Prodotti e software di calibrazione
Un video che evidenzia le principali caratteristiche dei prodotti di calibrazione Renishaw e dei software abbinati.
La tecnologia Renishaw aiuta la campionessa olimpica Sandra Kiriasis a ottenere nuovi successi
Quando Sandra Kiriasis, campionessa olimpica di bob a due, ha lanciato una richiesta d’aiuto per realizzare pattini conformi alle nuove regole della sua disciplina, Renishaw, società leader nel mondo...
Renishaw a Samumetal 2020
Al prossimo SamuExpo 2020, presenteremo presso lo stand 13B del Padiglione di Fiera Pordenone, le nostre ultime soluzioni di Smart Manufacturing per guidare la produzione del futuro.
Soluzioni per la calibrazione e la manutenzione dei robot industriali
Una serie di strumenti di calibrazione e manutenzione per accrescere l'accuratezza e la produttività dei robot all'interno di una linea di automazione industriale.
Soluzioni di ispezione per l'automazione industriale
I prodotti Renishaw RCS serie P rappresentano le soluzioni di ispezione più innovative per l'automazione industriale.
Encoder TONiC™ DOP (doppia uscita)
Gli encoder Renishaw della serie TONiC™ sono oggi disponibili con un’interfaccia a doppia uscita simultanea.
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal Rimozione dei raggi cosmici nel corso della raccolta dati È possibile eliminare i raggi cosmici con l'opzione di filtro mediano presente nel software WiRE.
Encoder ottici rotativi
Il controllo preciso della posizione angolare e del movimento rotativo si ottiene utilizzando feedback sulla posizione degli encoder ottici rotativi, noti anche come encoder angolari.
Raman patents
Raman patents Ulteriori informazioni Gli aspetti esclusivi della nostra tecnologia EasyConfocal™ sono protetti dai seguenti brevetti e richieste di brevetto: 1373842 (EP), 4741561 (JP), 7170595...
Domande frequenti sugli encoder ottici
Domande frequenti sugli encoder ottici Quali solventi si possono utilizzare per la pulizia di righe e lettori? I solventi utilizzabili variano in base al tipo...
Modulo di neuroendoscopia neuroinspire™
Il modulo di neuroendoscopia è un componente opzionale per neuroinspire™ che facilita l'utilizzo del robot stereotassico neuromate® per procedure non endoscopiche con telaio.
Il sistema di ispezione Equator consente di aumentare del 30% la capacità produttiva
I processi di ispezione manuale non garantivano la produttività necessaria a Olympus NDT per la produzione dei suoi componenti.
Misure intelligenti a 5 assi con il sistema multiasse XM-60
Con la nuova versione 4.
neuroinspire™ neuromate® module
Il modulo neuromate® è un componente opzionale per neuroinspire™ che facilita l'utilizzo del robot stereotassico neuromate® per procedure non endoscopiche basate su telaio
Compatibilità CAD
Compatibilità CAD MODUS è in grado di accedere direttamente ai dati di geometria del modello nativo CAD, evitando qualsiasi riduzione di accuratezza durante l'utilizzo dei dati CAD per la...
Interferometro laser XL-80 per la calibrazione delle macchine
L'interferometro laser XL-80 di Renishaw offre il massimo delle prestazioni di misura e calibrazione per sistemi di movimento, macchine utensili e di misura.
Domande frequenti su sonde e software per macchine utensili - hardware
Domande frequenti su sonde e software per macchine utensili - hardware D: Cosa posso fare in caso di urto accidentale della sonda? R: Contattare il Centro di assistenza Renishaw D: È...
A-5465-5001 - Sfera in rubino M4 Ø2 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 80 mm, EWL 10,7 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5003 - Sfera in rubino M4 Ø4 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-8576 - Sfera in rubino M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-8577 - Sfera in rubino M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5002 - Sfera in rubino M4 Ø3 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
R-CSPS-1925-6 - Morsetto con distanziale a molla Ø19,0 × 25,0 mm con filettatura M6
Questo morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, sostituendo i morsetti tenditori.
R-CSPS-1925-8 - Morsetto con distanziale a molla Ø19,0 × 25,0 mm con filettatura M8
Questo morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, sostituendo i morsetti tenditori.
Encoder ottici per ultra alto vuoto
In molti processi industriali, la presenza di quantità significative di aria o di altri gas può produrre effetti negativi sul prodotto finito.
A-5465-5005 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø2 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 80 mm, ESWL 10,7 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5007 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø4 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5008 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5006 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø3 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
A-5465-5009 - Sfera in nitruro di silicio M4 Ø6 mm per OSP60, stelo in ceramica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm certificata
Stili per OSP60, sviluppati per applicazioni specifiche.
R-CWT-1-1-20 - Morsetto a molla da 1,23 pollici con punta morbida, perno da 0,94 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
A-5000-0076 - Kit base di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.
A-5000-0077 - Kit avanzato di stili per il calibro Equator-X 500
I kit Renishaw contengono stili di varie dimensioni e sono pensati per l'uso in applicazioni metrologiche con il sistema Equator-X™ 500.
Elenco di prodotti compatibili
Elenco di prodotti compatibili Software I cicli GoProbe sono inclusi nei seguenti pacchetti software: Inspection Plus Presetting utensili a contatto GoProbe per Primo Hardware I cicli GoProbe...
Apex migliora il proprio processo produttivo grazie alla tecnologia a 5 assi per CMM e al calibro flessibile Equator
I rapidi cambiamenti degli scenari macro-economici hanno spinto Apex Metrology Ltd (Apex), specialista in servizi per la metrologia, a condurre una revisione strategica della propria offerta.
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV
Risultati RGA (analisi dei gas residui) degli encoder ottici assoluti RESOLUTE™ UHV Renishaw mette a disposizione i dati sui test RGA (analisi dei gas residui) di vari sistemi in vuoto RESOLUTE.
Sistema laser XL-80
Il sistema laser XL-80 offre maggiore portabilità, accuratezza e prestazioni dinamiche.
Preparazione dei processi
Le sonde Renishaw per l'automazione dei processi abbreviano i tempi di preparazione del lavoro fino a 10 volte.
NUOVE funzioni per il software di ispezione Productivity+™ di Renishaw
Productivity+ 1.03 - Software per macchine utensili
Qualsiasi macchina è aggiornabile
Qualsiasi macchina è aggiornabile Scopri il potenziale nascosto delle CMM Leggi il libro bianco che descrive le opportunità per migliorare le capacità di misura e le prestazioni di vecchie...
RA816 Biological Analyser
RA816 Biological Analyser di Renishaw è uno strumento da banco per Raman Imaging, pensato appositamente per la ricerca biologica e per i test clinici.
GoProbe - download
GoProbe semplifica e velocizza l'utilizzo dei sistemi di ispezione Renishaw.
Productivity+™ - Software per macchine utensili CNC
H-2000-3322-05
RA802 Pharmaceutical analyser
RA802 Pharmaceutical Analyser è uno strumento da banco per imaging Raman dedicato esclusivamente all’industria farmaceutica.
Strumenti e accessori chirurgici stampati in 3D
La stampa 3D, anche nota come Additive Manufacturing (AM) è ideale per la produzione di strumenti chirurgici riutilizzabili, guide di taglio chirurgico su misura per pazienti individuali e altri...
Sistema di encoder TONiC™
La serie TONiC™ di Renishaw è la nuova generazione di encoder ultracompatti, progettati per sistemi con movimento lineare di precisione ad elevata dinamica.
Renishaw a MECSPE 2019
La parola d'ordine della 18ª edizione di MecSpe sarà come sempre "Innovazione".