Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-S-25100-6 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 100,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-25100-8 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø25.4 mm × 100,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-251-20 - Distanziale in acciaio inox 303 Ø0,25 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
Monitoraggio post-processo
Il monitoraggio post-processo del processo produttivo Pyramid™ di Renishaw controlla il processo e il pezzo finito in base alle specifiche, nonché la registrazione dei percorsi e dei risultati del processo.
R-CP-20 - Morsetto tenditore 1/4-20
Il morsetto di supporto spinge il pezzo contro i distanziali o in uno spigolo.
Il software INTUO™ per Equator™ è il perfetto sostituto dei calibri manuali
Il calibro flessibile Equator™ è ora offerto con il nuovo software di calibrazione INTUO™, e può essere combinato con una serie di sonde Renishaw, che sono ormai riconosciute a livello globale come...
R-CSPS-1210-4 - Morsetto con distanziale a molla Ø12,0 × 10,0 mm con filettatura M4
Il morsetto con distanziale a molla è stato pensato per fissare pezzi in spazi ristretti, senza usare morsetti tenditori.
Lasing Microsystem S.A. ha scelto gli encoder Renishaw per i suoi laser di precisione
Lasing Microsystem S.
Serie di encoder incrementali ottici ATOM™
Gli encoder incrementali ottici ATOM misurano la posizione ad alta velocità e assicurano prestazioni metrologiche elevate con una grande semplicità di impostazione.
Feedback di posizione precisi a misura di smart manufacturing
Il mondo sta entrando nell’era della smart manufacturing e le industrie ricercano sistemi di controllo del movimento sempre più precisi.
Gli ADT sono strumenti diagnostici avanzati per encoder ottici
Renishaw ha sviluppato una serie di strumenti diagnostici avanzati il cui utilizzo è facoltativo, ma che possono risultare molto utili quando si installano sistemi di controllo del movimento...
R-SR-2525-6 - Distanziale rotante Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale rotante può essere usato per fissare i pezzi di lavoro ai fermi o ai supporti.
Il calibro flessibile Equator™ di Renishaw aumenta la produttività del settore aerospaziale
Senior Aerospace Weston ha scelto Renishaw e il suo rinomato sistema Equator per aumentare l’efficienza delle ispezioni di componenti aerospace.
Video sull'installazione: Installazione dell'encoder lineare assoluto incapsulato FORTiS-N™
Scopri la semplicità di installazione dell'encoder lineare assoluto e sigillato FORTiS-N™ (sottile).
Video sull'installazione: Installazione dell'encoder lineare assoluto incapsulato FORTiS-S™
Scopri la semplicità di installazione dell'encoder lineare assoluto e sigillato FORTiS-S™ (standard).
R-CWT-2-2-20 - Morsetto a molla da 1,96 pollici con perno da 1,76 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli in modo delicato.
SiGNUM™ per FANUC
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
R-SP-1925-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2525-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2550-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,25 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-37550-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,375 × 0,50 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-501-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,50 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-910-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø9,5 mm × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1325-6 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø12,7 mm × 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1325-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø12,7 mm × 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-1925-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-2525-8 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SP-751-20 - Distanziale con perno in acciaio inox 303 Ø0,75 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Controllo di processo
Controllo di processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Monitoraggio post-processo
Monitoraggio post-processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Preparazione dei processi
Preparazione dei processi - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Monitoraggio post-processo
Monitoraggio post-processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Controllo di processo
Controllo di processo - Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™ - Preparazione dei processi
Preparazione dei processi - Il Processo Produttivo Pyramid™
R-SA-4-6 - Adattatore per distanziale in acciaio inox 303 Ø9,5 × 15,0 mm con filettatura M6 sul fondo e M4 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M4 su una piastra M6.
R-SA-6-4 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 × 15,0 mm con filettatura M4 sul fondo e M6 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M6 su una piastra M4.
R-SA-6-8 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M8 sul fondo e M6 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M6 su una piastra M8.
R-SA-8-4 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M4 sul fondo e M8 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M8 su una piastra M4.
R-SA-8-6 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M6 sul fondo e M8 nella parte superiore
L'adattatore per distanziale in acciaio viene utilizzato per montare componenti M8 su una piastra M6.
R-PV-W-13200200-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 200,0 x 200,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di cinque finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13250150-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 250,0 x 150,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di tre finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13250250-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 250,0 x 250,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di cinque finestre per vedere comodamente più pezzi.
R-PV-W-13400400-10-4 - Piastra M4 in acrilico a finestre multiple, 12,0 x 400,0 x 400,0 mm
Questa piastra M4 in acrilico dispone di sette finestre per vedere comodamente più pezzi.
Encoder ottici ad arco parziale
La rotazione inferiore a un giro completo viene misurata con un encoder ad arco parziale.
Encoder ottici lineari
Il movimento in linea retta viene misurato con encoder ottici lineari.
R-SP-610-6 - Distanziale con perno in alluminio Ø6,4 × 10,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in acciaio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno.
R-SA-20-8 - Adattatore distanziale in acciaio inox 303 Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M8 sul fondo e 1/4-20 nella parte superiore
L'adattatore distanziale in acciaio consente di montare componenti 1/4-20 su una piastra M8.