Filter by
Results found for SiGNUM™ software
R-S-1250-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 50,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-MP-19-6 - Distanziale magnetico con perno Ø19,1 × 25,0 mm con filettatura M6
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare e posizionare pezzi in materiali ferrosi.
R-MP-6-4 - Distanziale magnetico con perno Ø6,4 × 25,0 mm con filettatura M4
Questo distanziale magnetico è molto resistente all'usura e risulta ideale per fissare e posizionare pezzi in materiali ferrosi.
R-S-910-4 - Distanziale in alluminio Ø9,0 mm× 10,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-RCA-25-6 - Cono di appoggio in alluminio Ø25,4 × 25,0 mm con filettatura M6
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-S-1210-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 10,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-S-125-4 - Distanziale in alluminio Ø12,0 mm× 5,0 mm con filettatura M4
Il distanziale in alluminio è ideale per sollevare e posizionare i pezzi.
R-RCA-1-20 - Cono di appoggio in alluminio Ø1,00 × 1,00 pollici con filettatura 1/4-20
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-RPA-4 - Perno di appoggio in alluminio Ø6.4 mm x 5,0 mm con filettatura M4
Il perno in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-RCA-25-8 - Cono di appoggio in alluminio Ø25.4 mm x 25,0 mm con filettatura M8
Il cono in alluminio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.
R-T-1518-20 - Torre 2,00 × 1,50 × 18,00 pollici (4 lati, 2 righe) con filettatura 1/4-20
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
R-RPS-6 - Perno di appoggio in acciaio inox 303 Ø9,5 mm x 10,0 mm con filettatura M6
Il perno in acciaio è ideale per appoggiare o posizionare i pezzi con un singolo punto di contatto. Se ne consiglia l'uso su CMM, con i sistemi Equator™ e con macchine di visione e multisensore.
R-T-224-20 - Torre 2,00 × 2,00 × 24,00 pollici (4 lati, 2 righe) con filettatura 1/4-20
Questa torre permette di fissare pezzi di grandi dimensioni o di bloccare un pezzo in posizione verticale.
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
Il Processo Produttivo Pyramid™
TRS2
TRS2 esce da questo schema grazie al nuovo sistema di riconoscimento utensili con tecnologia ToolWise™
Renishaw: più efficienza per i professionisti dell’industria e della medicina
I nostri prodotti innovativi aiutano ad aumentare efficienza, qualità e precisione per la metrologia, il controllo del movimento, la verifica delle macchine, il CAD/CAM dentale, la produzione...
R-CTB-1-20 - Staffa per morsetto tenditore 1/4-20
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-AS-70-8 - Staffa con asola da 71,9 mm con filettatura M8
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-AS-100-6 - Staffa con asola da 100,0 mm con filettatura M6
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-AS-45-8 - Staffa con asola da 44,5 mm con filettatura M8
Questa staffa con asola regolabile è ideale per posizionare i fissaggi fra i fori della piastra e può essere usata anche per posizionare i pezzi di lavoro.
R-SPD-910-4 - Distanziale in polioximetilene (POM) Ø9.0 mm x 10 mm con filettatura M4
Il distanziale in polioximetilene (POM) è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno, senza lasciare segni.
R-SPD-1325-6 - Distanziale in polioximetilene (POM) Ø12.5 mm x 25,0 mm con filettatura M6
Il distanziale in polioximetilene (POM) è ideale per sollevare e posizionare i pezzi su di un perno, senza lasciare segni.
R-CTT-40-70-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-64-70-6 - Morsetto tenditore da 57,5 mm con punta morbida, perno da 68,1 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CW-50-50-4 - Morsetto a molla da 49,7 mm con perno da 50,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto a molla è ideale per fissare pezzi piccoli.
R-CTT-160-275-20 - Morsetto tenditore da 1,42 pollici con punta morbida, perno da 2,76 pollici e filettatura 1/4-20
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-40-30-6 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 30,0 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
R-CTT-95-83-6 - Morsetto tenditore da 87,7 mm con punta morbida, perno da 82,8 mm e filettatura M6
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne la superficie.
Assistenza, formazione e download per CMM
Assistenza, formazione e download per CMM Contatta l'assistenza clienti Attivazione della licenza La nostra libreria della base di conoscenza viene costantemente aggiornata con risposte alle...
Renishaw a BI-MU 2018
La presenza di Renishaw in BIMU 2018 spazierà come sempre su diverse linee di prodotti e sarà caratterizzata da un’attenzione particolare all’interconnessione tra le varie soluzioni di controllo di...
R-CVM-B-4 - Morsetto M4 con base
Questo morsetto con base permette di fissare pezzi di piccole dimensioni.
R-CVM-B-6 - Morsetto M6 con base
Questo morsetto con base permette di fissare pezzi di piccole dimensioni.
Automatic focus tracking for Raman microscopy
LiveTrack™ focus-tracking technology automatically keeps the sample in focus during Raman microscopy on rough, uneven and dynamic surfaces.
R-AH-2545-6 - Supporto con altezza regolabile in polioximetilene (POM) Ø25,4 x 45,0 mm con filettatura M6
Il supporto con altezza regolabile in polioximetilene (POM) è ideale per fissare componenti a varie altezze senza intaccarne la superficie.
Encoder angolare REXM20 ad elevatissima accuratezza
Grazie all'assenza di giunti ed all'incredibile ripetibilità, l'encoder angolare REXM/REXT ad elevatissima accuratezza garantisce un'accuratezza totale migliore di ±1 secondo d'angolo.
R-CTB-19-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø19.4
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTB-25-6 - Staffa per morsetto tenditore M6 da utilizzare con distanziali Ø25.6
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTB-25-8 - Staffa per morsetto tenditore M8 da utilizzare con distanziali Ø25.6
La staffa si attacca a un distanziale e fissa il morsetto tenditore in una posizione angolata.
R-CTT-40-25-4 - Morsetto tenditore da 36,2 mm con punta morbida, perno da 25,0 mm e filettatura M4
Questo morsetto tenditore è dotato di una punta rivestita di gomma per bloccare i pezzi senza intaccarne o graffiarne la superficie.
R-QLR-1350450 - guida QuickLoad™ metrica 50×450 mm
La guida QuickLoad da 50 × 450 mm è in acciaio e può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad.
R-RPD-4 - Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø6,4 x 5,0 mm con filettatura M4
Il perno in polioximetilene (POM) è ideale per appoggiare o posizionare pezzi con un singolo punto di contatto, evitando di intaccarne la superficie.
R-RPD-6 - Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø9 x 10,0 mm con filettatura M6
Il perno in polioximetilene (POM) è ideale per appoggiare o posizionare pezzi con un singolo punto di contatto, evitando di intaccarne la superficie.
Apex migliora il proprio processo produttivo grazie alla tecnologia a 5 assi per CMM e al calibro flessibile Equator
I rapidi cambiamenti degli scenari macro-economici hanno spinto Apex Metrology Ltd (Apex), specialista in servizi per la metrologia, a condurre una revisione strategica della propria offerta.
"I tempi di ispezione sono stati drasticamente ridotti e ora è possibile misurare le forme”
REVO® ci ha aperto nuovi orizzonti – La sede fiorentina di GE Oil and Gas ha alzato il livello di prestazione di una macchina di misura DEA Global grazie all'installazione di un sistema di retrofit...
Sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC
Il nostro sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC permette di controllare gli utensili in modo rapido e affidabile.
R-CP-6 - Morsetto di supporto M6
Il morsetto di supporto spinge il pezzo contro i distanziali o in uno spigolo.
R-CSP - Morsetto di supporto a vite per piastre M6, M8 e 1/4-20
Il morsetto a vite preme un pezzo contro la struttura di supporto.