Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)
Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)

La DSi (interface SiGNUM™ double) offre une précision installée totale meilleure que ± 1 seconde d’arc...
La nouvelle DSi de Renishaw combine deux têtes de lecture SiGNUM SR sur un anneau RESM.

Têtes de lecture QUANTiC™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs incrémentaux QUANTiC™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Têtes de lecture ATOM™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs incrémentaux miniature ATOM™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Formulaire Primo™ Total Protect
Formulaire Primo™ Total Protect Liens utiles Primo™ Présentation du système Primo Que comprend le système Primo ? Primo pour des réglages automatisés Inscrivez-vous à Primo Total Protect...

Tête de lecture ATOM DX™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs incrémentaux miniature ATOM DX™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux QUANTiC™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux QUANTiC (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Têtes de lecture TONiC™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour systèmes de codage incrémentaux TONiC™ disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Têtes de lecture VIONiC™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes

Téléchargements Codeurs optiques absolus EVOLUTE™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs absolus EVOLUTE (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux VIONiC™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux VIONiC (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Reducing air purge usage with FORTiS™ encoders, achieving energy saving up to 91%
Machine users adopting a smart approach to air purge with FORTiS™ absolute enclosed encoders can significantly reduce their attributable CO2e emissions, and lower electricity costs.

Partenaires et intégrateurs de Productivity+™
Productivity+™ est un environnement Renishaw de programmation simple à utiliser pour l’intégration aux cycles d’usinage de sous-programmes de palpage de mesure/inspection et de prise de décision en...

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux TONiC™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux TONiC (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Téléchargements Codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs absolus RESOLUTE (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Renishaw présente son puissant logiciel intelligent de métrologie MODUS™ IM Equator
Renishaw, leader mondial dans le domaine de la métrologie et des technologies de précision, présentera son nouveau logiciel MODUS™ IM Equator lors du salon EMO d’Hanovre 2025.

The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...

Gamme QuickLoad™
Découvrez les produits de la gamme QuickLoad™.

Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) CENTRUM™ CSF40
Vous recherchez un petit codeur avec une règle rotative métallique robuste pour votre application d’asservissement ? Découvrez le codeur miniature ATOM DX™ avec disque à graduations d’autocentrage en...

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM DX (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Système de codage incrémental QUANTiC™ avec règle linéaire RTLC40
Codeur optique ouvert QUANTIC™ avec options de sortie numérique et analogique, règle linéaire RTLC40 pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et configuration faciles.

Téléchargements Codeurs optiques absolus hermétiques FORTiS™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs optiques hermétiques FORTiS (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D,...

Une technologie révolutionnaire de téléphonie mobile fait appel aux codeurs Renishaw
Sarantel, une société britannique a mis au point une antenne révolutionnaire de téléphonie mobile basée sur la technologie PowerHelix™ qu’elle a brevetée.

Système de codage incrémental TONiC™ UHV avec règle linéaire RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs TONiC™ UHV, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.

Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC Règle RCLC - Définition La RCLC est une règle rigide en verre déclinée en longueurs de jusqu'à 130 mm avec des graduations...

Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RTLF
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RTLF Codeur miniature pour applications à espaces réduits Disponible en dimensions miniatures (jusqu'à 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85...

A-6547-1947 - Outil de pose Slim pour règles adhésives RKLF avec tête de lecture ATOM™ ou ATOM DX™

Applicateur de règle permettant l'installation facile des règles auto-adhésives RKLF20-S, RKLF40-S et RKLF40H-S.

Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM ATOM DX - Définition La série de codeur ATOM DX regroupe les plus petits codeurs optiques incrémentaux de...

Têtes de lecture EVOLUTE™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs absolus EVOLUTE™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire/arc partiel RKLF
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire/arc partiel RKLF Codeur miniature pour applications à espaces réduits Disponible en dimensions miniatures (jusqu'à 20,5 mm x...

Système de codeur incrémental QUANTiC™ avec anneau rotatif (angulaire) RESM40
Codeur optique ouvert QUANTIC™ avec options de sortie numérique et analogique, avec anneau rotatif (angulaire) RESM40 pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et...

Têtes de lecture pour codeur RESOLUTE™
Découvrez les différentes têtes de lecture pour codeurs absolus RESOLUTE™, disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Renishaw

R-QLPC-13150150-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.

Têtes de lecture codeur incrémental
Découvrez la gamme de têtes de lecture incrémental de Renishaw, incluant les modèles TONiC™, ATOM™, ATOM DX™ et VIONiC™.

Palpeurs de scanning sur machine avec technologie SPRINT™
Palpeurs de scanning sur machine, à grande vitesse et de haute précision, avec technologie SPRINT™.

Gamme de codeurs optiques ouverts Renishaw
Si vous connaissez la gamme de codeurs optiques ouverts Renishaw, faites votre choix parmi les options des séries de codeurs absolus RESOLUTE™ et EVOLUTE™ et des séries de codeurs incrémentaux ATOM™,...

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Renishaw et RLS s’activent à mener une révolution robotique
TQ-RoboDrive fabrique une gamme de moteurs à arbre creux pour les robots collaboratifs.

Clips vidéo et guides d’installation des codeurs optiques
Téléchargez les guides d’installation et d’utilisation des codeurs optiques Renishaw pour systèmes incrémentaux, absolus, linéaires, rotatifs et à arc partiel.

StreamHR™: generate high resolution chemical images
Avec Renishaw StreamHR, obtenez rapidement une image de vos échantillons avec la meilleure résolution spatiale possible

EasyConfocal™
Technologie utilisée par Renishaw pour obtenir de ses spectromètres un haut niveau de confocalité, tout en conservant leur luminosité et leur simplicité d'utilisation

neuroguide™ Système d'implantation d'électrodes DBS
Le kit d'implantation d'électrodes neuro | guide™ permet de contrôler le positionnement des électrodes de stimulation cérébrale profonde (DBS) par rapport à l'anatomie cible par imagerie par...

Surface™ and FocusTrack™
Collecte de données Raman sur toute la surface de l'échantillon même si celui-c est incliné ou irrégulier

Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500.
Renishaw, leader mondial des systèmes de mesure et de fabrication, est ravi d’annoncer le lancement de sa dernière solution novatrice pour le contrôle des procédés en atelier : le système double...

A-9402-0060 - Outil de pose Slim pour règles adhésives RTLF avec tête de lecture ATOM™ ou ATOM DX™

Applicateur de règle permettant une installation facile des règles adhésives RTLF20-S, RTLF40-S et RTLF40H-S.

R-PCX-402020-1-20 - Plaque aluminium 1/4-20 comparateur Equator-X™

Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.

Système de codeur incrémental TONiC™ avec anneau rotatif (angulaire) REXM20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.