Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-T-35450-6 - Barre 35 mm × 35 mm × 450 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6
Cette barre sert à brider de gros composants ou à tenir une pièce à la verticale.
R-T-50750-6 - Barre 50 mm × 50 mm × 750 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6
Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.
R-AS-45-8 - Bride ajustable longueur 44,5 mm avec filetage M8
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-70-8 - Bride ajustable longueur 71,9 mm avec filetage M8
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-3-20 - 3,0 po long glissière réglable avec filetage 1/4-20
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement au positionnement de composants de bridage entre des filetages sur la plaque de base.
R-SPD-1325-6 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø12,5 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une clavette au moyen d’un matériau non rayant.
R-SPD-910-4 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø9,0 mm × 10 mm avec filetage M4
Cette entretoise en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une clavette au moyen d’un matériau non rayant.
R-AS-100-6 - Coulisseau réglable de 100,0 mm de long à filetage M6
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-1-20 - 1,37 po long glissière réglable avec filetage 1/4-20
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement au positionnement de composants de bridage entre des filetages sur la plaque de base.
R-CTT-40-25-4 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 25,0 mm et filetage M4
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-40-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-40-30-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-64-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-95-83-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-T-35450-8 - Barre 35 mm × 35 mm × 450 mm (2 côtés, 2 rangées, 2 côtés, 1 rangée) avec filetage M8
Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.
TI0000A00A - Interface Ti à sortie analogique (1 Vpp) pour têtes de lecture TONiC™
Ti0000A00A est une interface Ti destinée à être à utiliser avec les têtes de lecture TONiC, sous la forme d’un connecteur robuste et pratique.
R-CP-4 - Poussoir à ressort M4
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin.
R-CVM-B-4 - Étau miniature M4 avec base
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces.
R-CVM-B-6 - Étau miniature M6 avec base
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces.
Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)
Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)
R-T-112-20 - 1,00 po × 1,00 in × 12,00 po tour (4 côtés, 1 rangée) avec filetage 1/4-20
Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.
R-CTT-160-275-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
A-5504-0282 - Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A)
A-5504-0282 Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A) Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés.
A-5504-0200 - Dalle de bridage Equator™ M6, 300 x 300 mm
Cette dalle de bridage de 300 x 300 mm est munie de 41 trous filetés M6.
A-5504-0202 - Dalle de bridage Equator™ M8, 300 x 300 mm
Cette dalle de bridage de 300 x 300 mm est munie de 41 trous filetés de 6,35.
A-9414-1226 - Câble 1,5 m pour têtes de lecture ATOM DX™ à sortie supérieure
Un câble de 1,5 m pour les configurations d'ATOM DX à sortie supérieure.
Analyseur Raman Virsa™ pour la surveillance des bioprocédés PAT
L’analyseur Raman Virsa est optimisé pour la surveillance et le contrôle en continu des bioprocédés.
R-AH-2545-6 - Pied à hauteur réglable Ø25,4 mm × 45,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6
Ce pied à hauteur réglable en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour tenir les composants à des hauteurs variables sans en marquer leur surface.
R-PCX-10510510-30-8 - Plaque aluminium M8 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.
R-PCX-10510510-25-6 - Plaque aluminium M6 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.
Série de codeurs optiques incrémentaux QUANTiC™
La série de codeurs QUANTiC comporte des codeurs optiques ouverts incrémentaux Renishaw qui proposent des options de sortie numérique ou analogique, une métrologie robuste, des mesures grande vitesse...
R-CTB-19-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø19,4 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-CTB-25-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø25,6 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-CTB-25-8 - Équerre pour bride à lame ressort M8 pour entretoises Ø25,6 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-SP-610-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-SP-910-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø9,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-RCD-19-8 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M8
Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.
R-RPD-4 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø6,4 mm x 5,0 mm avec filetage M4
Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.
R-CTB-1-20 - 1/4-20 support de bride à lame ressort
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-SP-1210-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-RCD-19-6 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6
Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.
R-RPD-6 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø9,5 mm x 10,0 mm avec filetage M6
Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.
R-CTT-160-125-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 1,26 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CW-50-50-4 - Bride à lame ressort 49,7 mm avec tige de 50,0 mm et filetage M4
Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage de petites pièces.
Gros plan sur le bloc de zircone
Bloc de zircone avec des découpes de prothèse
R-AVP-2525-6 - Support en V réglable Ø25,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.
R-AS-45-4 - Bride ajustable longueur 45,0 mm avec filetage M4
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-45-6 - Coulisseau réglable de 44,5 mm de long à filetage M6
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.