Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Inspection Plus – logiciel de macros pour machines-outils à CN
Ensemble intégré de macros regroupant des options de mesures vectorielles et angulaires, des options d’impression (si cette option est disponible) ainsi qu’une gamme étendue de cycles.

Les codeurs optiques de Renishaw sélectionnés pour le moteur linéaire « unique »
La série de codeurs incrémentaux QUANTiC™ de Renishaw sont utilisés dans les moteurs linéaires KOVERY pour la commutation et le contrôle de position' KOVERY utilise également d'autres produits de...

A-5504-0200 - Dalle de bridage Equator™ M6, 300 x 300 mm

Cette dalle de bridage de 300 x 300 mm est munie de 41 trous filetés M6.

A-5504-0202 - Dalle de bridage Equator™ M8, 300 x 300 mm

Cette dalle de bridage de 300 x 300 mm est munie de 41 trous filetés de 6,35.

R-MP-13-4 - Entretoise à clavette magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses.

R-MP-19-6 - Entretoise à clavette magnétique Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses.

R-MP-6-4 - Entretoise à clavette magnétique Ø6,4 mm × 25,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses.

R-MP-13-6 - Entretoise à clavette magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir et positionner des pièces ferreuses.

R-APJ-6 - Entretoise articulée avec filetage M6

Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné.

R-AJ-25-6 - Vérin aluminium Ø25,4 mm avec filetage M6

Ce vérin en aluminium permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position.

R-AJ-9-4 - Vérin aluminium Ø9,5 mm avec filetage M4

Ce vérin en aluminium permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position.

A-9414-1226 - Câble 1,5 m pour têtes de lecture ATOM DX™ à sortie supérieure

Un câble de 1,5 m pour les configurations d'ATOM DX à sortie supérieure.

R-MV-13-6 - Aimant en « V » Ø13,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux.

R-MV-32-6 - Aimant en « V » Ø32,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux.

R-MV-25-6 - Aimant en « V » Ø25,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux.

A-5504-0282 - Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A)

A-5504-0282 Kit de stylets intermédiaires pour Equator™ dans un boîtier de rangement (16 stylets, 2 SH25-2A) Contient 22 stylets avec tous les stylets du kit de base et des stylets plus spécialisés.

R-CTT-40-30-8 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M8

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

R-CTT-40-70-8 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M8

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

R-CTT-64-70-8 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M8

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

R-CTT-95-83-8 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M8

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

R-APJ-20 - Entretoise articulée avec filetage 1/4-20

Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné.

R-S-1220-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 20,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-125-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 5,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-610-4 - Entretoise aluminium Ø6,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-915-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 15,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-920-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 20,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-925-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 25,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-950-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 50,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-95-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 5,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1210-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1215-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 15,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1225-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 25,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1250-4 - Entretoise aluminium Ø12,0 mm × 50,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-910-4 - Entretoise aluminium Ø9,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-615-4 - Entretoise aluminium Ø6,0 mm × 15,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-620-4 - Entretoise aluminium Ø6,0 mm × 20,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-625-4 - Entretoise aluminium Ø6,0 mm × 25,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-65-4 - Entretoise aluminium Ø6,0 mm × 5,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en aluminium convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-PCV-507540-10-4 - Plateau articulé vertical 63,5 mm x 76,2 mm x 38,1 mm avec filetage M4

Cette plaque de base verticale convient particulièrement au positionnement de pièces à la verticale.

R-CTT-250-275-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 2,26 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

A-9589-0071 - Massicot pour la découpe de règles linéaire RKL et RTL

Ce kit de guillotine permet de couper facilement les règles de bande d'encodeur linéaire RKL et RTL et le support de règle FASTRACK™ à la longueur requise (contactez votre représentant Renishaw loc...

R-CC-6 - Centreurs avec axes de Ø6,4 mm pour composants de bridage M4, M6 et 1/4-20

Ces centreurs conviennent pour tenir des pièces cylindriques à chaque extrémité sur leurs diamètres internes.

R-AH-2545-8 - Pied à hauteur réglable Ø25,4 mm × 45,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M8

Ce pied à hauteur réglable en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour tenir les composants à des hauteurs variables sans en marquer leur surface.

R-CC-13 - Centreurs avec axes de Ø12,7 mm pour composants de bridage M4, M6, M8 et 1/4-20

Ces centreurs conviennent pour tenir des pièces cylindriques à chaque extrémité sur leurs diamètres internes.

R-CC-25 - Centreurs avec axes de Ø25,4 mm pour composants de bridage M4, M6, M8 et 1/4-20

Ces centreurs conviennent pour tenir des pièces cylindriques à chaque extrémité sur leurs diamètres internes.

R-SD-1925-6 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø19,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.

R-SD-610-4 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø6,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.

R-SD-925-6 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø10,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.

R-SD-1210-4 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.

R-SD-1325-6 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø13,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.